Moteur de couple Inrunner Frameless encapsulé Série RI

  • RI85-PH KV85 Modèle avec connecteur
    RI85-PH KV85 Modèle avec connecteur

    RI85-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur sans châssis à rotor interne encapsulé (potting) • Capteurs Hall et capteurs de température intégrés • Dissipation thermique supérieure et résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle avec une excellente résistance aux vibrations et aux chocs • Taux de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une installation facile
  • RI75-PH KV70 Modèle avec connecteur
    RI75-PH KV70 Modèle avec connecteur

    RI75-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur couple sans cadre à rotor interne encapsulé • Capteurs Hall et capteurs de température intégrés • Performances thermiques supérieures avec résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle, résistance aux vibrations et aux chocs • Taux de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une intégration facile
  • RI115-PH KV40 Modèle avec connecteur
    RI115-PH KV40 Modèle avec connecteur

    RI115-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur couple sans balais encastré • Capteurs Hall et capteur de température intégrés • Dissipation thermique supérieure et résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle et excellente résistance aux vibrations et aux chocs • Facteur de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une installation facile
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel