Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moteur pour robot de rééducation

  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    $61.9 ~ $76.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Φ54 × 27 mm

    Diamètre de l’arbre creux:22 mm

    Poids:180.8 g

    Couple maximal:1.67 N·m

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    $98.9 ~ $113.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Φ60*23mm

    Diamètre de l’arbre creux:30mm

    Poids du moteur:155.9g

    Grande flexibilité d’intégration structurelle:1.63Nm

  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    $123.9 ~ $138.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Φ76 × 24 mm

    Diamètre de l’arbre creux:38 mm

    Poids du moteur:270.4 g

    Couple maximal:2.68 Nm

  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    $132.9 ~ $147.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Φ85 × 27 mm

    Diamètre de l’arbre creux:40.5 mm

    Poids du moteur:411 g

    Couple maximal:4.1 Nm

  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф98*61.7mm

    Poids du moteur:960g

    Couple maximal:48Nm

    Vitesse à vide:320rpm

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф98*61.7mm

    Poids du moteur:940g

    Couple maximal:53Nm

    Vitesse à vide:320rpm

Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel