La categoría R Series Outrunner Torque Motor incluye motores BLDC de alto rendimiento, diseñados para robótica de precisión y plataformas móviles como AGV y AMR. Con modelos como R60, R80 y R100, estos motores ofrecen un par máximo de 2,3 Nm a 11 Nm y admiten funcionamiento a 48 V. Los sensores Hall integrados proporcionan una retroalimentación de posición precisa y sin contacto, mientras que el diseño avanzado de disipación térmica y el cableado plug-and-play permiten una instalación fiable, eficiente y flexible para aplicaciones de automatización exigentes.