La catégorie R Series Outrunner Torque Motor comprend des moteurs brushless DC haute performance, conçus pour la robotique de précision et les plateformes mobiles telles que les AGV et AMR. Avec des modèles comme R60, R80 et R100, ces moteurs offrent un couple de crête allant de 2,3 Nm à 11 Nm et prennent en charge une alimentation 48 V. Les capteurs Hall intégrés assurent un retour de position précis et sans contact, tandis que la conception avancée de dissipation thermique et le câblage plug-and-play garantissent une installation fiable, efficace et flexible pour les applications d’automatisation exigeantes.