Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor de Articulación de Rodilla

  • AKH70-48 V1.0 KV41
    AKH70-48 V1.0 KV41

    AKH70-48 V1.0

    • Módulo de potencia planetario hueco altamente integrado. • Diámetro del eje hueco: 7 mm con diseño de orificio pasante. • Densidad de par máxima: 159 Nm/kg. • Par máximo: 222 Nm con un peso de solo 1396 g. • Encoders magnéticos duales de 21 bits con retroalimentación de bucle cerrado. • Controlador integrado con soporte para control FOC. • Interfaces CAN duales para conexión en serie de múltiples módulos.
  • AKH70-16 V1.0 KV41
    AKH70-16 V1.0 KV41

    AKH70-16 V1.0

    • Módulo de potencia planetario hueco altamente integrado. • Diámetro del eje hueco: 7 mm con diseño de orificio pasante. • Densidad de par máxima: 88,74 Nm/kg. • Par máximo: 85 Nm con un peso de solo 879 g. • Encoders magnéticos duales de 21 bits con retroalimentación de bucle cerrado. • Controlador integrado con soporte para control FOC. • Interfaces CAN duales para conexión en serie de múltiples módulos.
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • Ligero y compacto, ideal para aplicaciones portátiles como exoesqueletos • Arquitectura de accionamiento sencilla y fiable • Codificador y controlador altamente integrados • Tamaño compacto con alto par de salida • Peso unitario aproximado de 358 g
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Accionamiento integrado de doble modo con servo y control de movimiento • Arquitectura de accionamiento sencilla y fiable • Equipado con rodamientos resistentes a los impactos para una mayor durabilidad • El nuevo diseño electromagnético ofrece una gran capacidad de sobrecarga • Alta integración del codificador y el controlador

    $229.9 ~ $298.9

    Comprar ahora
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • Actuador robótico clásico de alta integración • Diseñado para exoesqueletos y robots cuadrúpedos • Interfaz de comunicación UART/CAN • Velocidad sin carga de hasta 800 rpm

    $469.9 ~ $569.9

    Comprar ahora
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Actuador todo en uno altamente integrado • Par nominal 48 Nm / par máximo 120 Nm • Alto par máximo para tareas dinámicas exigentes • Dos modos de control: control de fuerza y control servo • Alta potencia de salida

    $889.9 ~ $989.9

    Comprar ahora
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • Actuador robótico altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servocontrol • Los codificadores duales (entrada y salida) permiten la memoria de posición de una sola vuelta en el eje de salida • Lógica de accionamiento y arquitectura de control sencillas • Ideal para articulaciones de exoesqueletos, brazos robóticos y trenes de transmisión AGV

    $469.9 ~ $569.9

    Comprar ahora
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Diseño de actuador altamente integrado • Equipado con rodamiento de rodillos cruzados para una alta resistencia a los impactos • Arquitectura de accionamiento sencilla y fiable • Ideal para exoesqueletos y robots cuadrúpedos

    $398.9 ~ $498.9

    Comprar ahora
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Actuador altamente integrado • Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento • Codificadores duales (entrada y salida) • Par nominal 18 Nm / par máximo 48 Nm • Velocidad máxima de la articulación 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Comprar ahora
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante