Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor para AGV de inspección

  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • Diseño innovador con doble codificador, fuerte resistencia a las interferencias • Par nominal de 24 Nm / par máximo de 72 Nm • Compatible con los modos de control servo y de movimiento • Identificación de parámetros completada con un solo clic a través del ordenador host • Capaz de funcionar de forma estable durante largos periodos de tiempo • Utiliza rodamientos resistentes a los impactos para una mayor durabilidad
  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • Alta capacidad de carga radial (adopta un diseño estructural totalmente nuevo) • Diseño de conector robusto y duradero (compatible con el nuevo conector 2+5PIN) • Diversos modos de control (permite el control sincrónico de la posición, la velocidad y la aceleración) • Puerto CAN aislado para una comunicación estable • Excelente rendimiento de salida de par y alta densidad de par
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • Alta capacidad de carga radial (adopción de un nuevo diseño estructural) • Diseño de conector robusto y duradero (equipado con un nuevo conector de 2+5 pines) • Múltiples modos de control (compatible con los modos Servo/MIT) • Fácil depuración y control (identificación de los parámetros del motor con un solo clic) • Amplio rango de tensión de funcionamiento (compatible con 24 V/48 V)
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante