Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moteur pour AGV d’inspection

  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • Capacité de charge radiale élevée (grâce à une toute nouvelle conception structurelle) • Conception robuste et durable du connecteur (compatible avec le nouveau connecteur 2+5 broches) • Modes de contrôle diversifiés (permettant le contrôle synchrone de la position, de la vitesse et de l'accélération) • Port CAN isolé pour une communication stable • Excellentes performances de couple et densité de couple élevée
  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • Capacité de charge radiale élevée (adoption d'une nouvelle conception structurelle) • Conception robuste et durable de la fiche (équipée d'une nouvelle fiche 2+5 broches) • Plusieurs modes de contrôle (prise en charge des modes Servo/MIT) • Débogage et contrôle faciles (identification des paramètres du moteur en un clic) • Large plage de tension de fonctionnement (prise en charge de 24 V/48 V)
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • Conception innovante à double encodeur, forte résistance aux interférences • Couple nominal 24 Nm / couple maximal 72 Nm • Prend en charge les modes servo et contrôle de mouvement • Identification des paramètres en un clic via l'ordinateur hôte • Capable de fonctionner de manière stable pendant de longues périodes • Utilise des roulements résistants aux chocs pour une durabilité accrue
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel