Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moteur GL II pour Gimbal

  • Cables
  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    • Réduction du couple de cogging de 30 % • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Solution de carte d'entraînement intégrée • Carte d'entraînement à trou central prenant en charge les protocoles CAN et PWM • Prise en charge de trois modes de contrôle : MIT, vitesse-position et vitesse • Conception à arbre creux pour faciliter le câblage interne
  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    • Couple de cogging réduit de 37,5 % • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Conception intégrée du moteur et de la carte de commande • La carte de commande creuse prend en charge les communications CAN et PWM • Prend en charge trois modes de commande : MIT, position-vitesse et vitesse seule
  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    • Ne prend en charge que les moteurs GLII40 et GLII60 • Enregistre l'état du moteur en temps réel • Réglage des paramètres des données de l'encodeur
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel