Moteur GL pour gimbal

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    • Taille compacte, poids léger et fonctionnement à grande vitesse • Faible cogging et faible consommation d'énergie • Convient aux systèmes à cardan • Trou central de 6 mm compatible avec les bagues collectrices • Intégration d'un encodeur prise en charge

    $50.99 ~ $75.99

    Acheter maintenant
  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    • Taille compacte, poids léger et fonctionnement à grande vitesse • Faible cogging et faible consommation d'énergie • Convient aux systèmes à cardan • Trou central de 6 mm compatible avec les bagues collectrices • Intégration d'un encodeur prise en charge

    $54.99 ~ $79.99

    Acheter maintenant
  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    • Petite taille, ultra-léger • Faible cogging et faible consommation • Pour les systèmes à cardan • Grand arbre creux • Compatible avec le contrôleur de cardan AlexMos

    $72.99 ~ $97.99

    Acheter maintenant
  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    • Faible couple de cogging, permet un contrôle de haute précision lorsqu'il est associé à un codeur • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Structure compacte, petite taille et poids léger • Conception à arbre creux pour un acheminement facile des câbles internes • Convient aux systèmes à cardan

    $108.99 ~ $133.99

    Acheter maintenant
  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    • Faible couple de cogging, permet un contrôle de haute précision lorsqu'il est associé à un encodeur • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Structure compacte, petite taille et poids léger • Conception à arbre creux pour un acheminement facile des câbles internes • Convient aux systèmes à cardan
  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    • Faible couple de cogging, permet un contrôle de haute précision lorsqu'il est associé à un encodeur • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Structure compacte, petite taille et poids léger • Conception à arbre creux pour un acheminement facile des câbles internes • Convient aux systèmes à cardan
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel