Moteur GL pour gimbal

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    Dimensions du moteur:Ф106.8*34.2mm

    Diamètre du trou traversant:30mm

    Poids du moteur:698g

    Couple maximal:7.7Nm

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    $50.99 ~ $75.99

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф34.5*15.7mm

    Diamètre du trou traversant:6mm

    Poids du moteu:41g

    Couple maximal:0.28Nm

  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    $54.99 ~ $79.99

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф41.8*21mm

    Diamètre du trou traversan:6mm

    Poids du moteur:90g

    Couple maximal:0.46Nm

  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    $72.99 ~ $97.99

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф46.5*21.5mm

    Diamètre du trou traversant:8mm

    Poids du moteur:107g

    Couple maximal:0.5Nm

  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    $108.99 ~ $133.99

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteu:Ф69*22.3mm

    Diamètre du trou traversant:20mm

    Poids du moteur:230g

    Couple maximal:1.75Nm

  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    Dimensions du moteur:Ф87*22.3mm

    Diamètre du trou traversant:30mm

    Poids du moteur:312g

    Couple maximal:2.9Nm

Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel