Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Système de nacelle

  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    • Ne prend en charge que les moteurs GLII40 et GLII60 • Enregistre l'état du moteur en temps réel • Réglage des paramètres des données de l'encodeur
  • G100
    G100

    G100

    • Grand trou central • Faible cogging et faible consommation • Intégration avec des bagues collectrices électriques • Pour les systèmes à cardan et les systèmes de conduite automatique • Résistant à l'eau et à la poussière
  • G80
    G80

    G80

    • Grand trou central • Faible cogging et faible consommation • Intégration avec des bagues collectrices électriques • Pour les systèmes à cardan et les systèmes de conduite automatique • Résistant à l'eau et à la poussière
  • G60
    G60

    G60

    • Grand trou central • Faible cogging et faible consommation • Intégration avec des bagues collectrices électriques • Pour les systèmes à cardan et les systèmes de conduite automatique • Résistant à l'eau et à la poussière
  • G40
    G40

    G40

    Les caractéristiques du moteur à cardan G40 de CubeMars sont les suivantes : 1、Grand trou central ; 2、Faible cogging et faible consommation ; 3、Intégration avec des bagues collectrices électriques ; 4、Pour les systèmes à cardan et de conduite automatique ; 5、Résistant à l'eau et à la poussière.
  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    • Faible couple de cogging, permet un contrôle de haute précision lorsqu'il est associé à un encodeur • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Structure compacte, petite taille et poids léger • Conception à arbre creux pour un acheminement facile des câbles internes • Convient aux systèmes à cardan
  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    • Faible couple de cogging, permet un contrôle de haute précision lorsqu'il est associé à un encodeur • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Structure compacte, petite taille et poids léger • Conception à arbre creux pour un acheminement facile des câbles internes • Convient aux systèmes à cardan
  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    • Faible couple de cogging, permet un contrôle de haute précision lorsqu'il est associé à un codeur • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Structure compacte, petite taille et poids léger • Conception à arbre creux pour un acheminement facile des câbles internes • Convient aux systèmes à cardan

    $108.99 ~ $133.99

    Acheter maintenant
  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    • Petite taille, ultra-léger • Faible cogging et faible consommation • Pour les systèmes à cardan • Grand arbre creux • Compatible avec le contrôleur de cardan AlexMos

    $72.99 ~ $97.99

    Acheter maintenant
  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    • Taille compacte, poids léger et fonctionnement à grande vitesse • Faible cogging et faible consommation d'énergie • Convient aux systèmes à cardan • Trou central de 6 mm compatible avec les bagues collectrices • Intégration d'un encodeur prise en charge

    $54.99 ~ $79.99

    Acheter maintenant
  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    • Taille compacte, poids léger et fonctionnement à grande vitesse • Faible cogging et faible consommation d'énergie • Convient aux systèmes à cardan • Trou central de 6 mm compatible avec les bagues collectrices • Intégration d'un encodeur prise en charge

    $50.99 ~ $75.99

    Acheter maintenant
  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    • Couple de cogging réduit de 37,5 % • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Conception intégrée du moteur et de la carte de commande • La carte de commande creuse prend en charge les communications CAN et PWM • Prend en charge trois modes de commande : MIT, position-vitesse et vitesse seule
  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    • Réduction du couple de cogging de 30 % • Conception électromagnétique optimisée pour un rendement élevé, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore • Solution de carte d'entraînement intégrée • Carte d'entraînement à trou central prenant en charge les protocoles CAN et PWM • Prise en charge de trois modes de contrôle : MIT, vitesse-position et vitesse • Conception à arbre creux pour faciliter le câblage interne
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel