Moteur d’articulation du coude

  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Actionneur plus compact • Conception légère avec une puissance de sortie élevée • Prend en charge les modes servo et contrôle de mouvement (MIT) • Configuration PID adaptative • Idéal pour les applications compactes telles que les articulations du poignet humanoïde
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Actionneur plus compact • Conception légère avec une puissance de sortie élevée • Prend en charge les modes servo et contrôle de mouvement (MIT) • Configuration PID adaptative • Idéal pour les applications compactes telles que les articulations du poignet humanoïde

    $119.9 ~ $155.9

    Acheter maintenant
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Actionneur robotique plus compact • Conception légère avec une puissance de sortie élevée • Prend en charge les modes de contrôle servo et force • Configuration PID adaptative • Idéal pour les applications compactes telles que les articulations humanoïdes du poignet et de la cheville

    $149.9 ~ $185.9

    Acheter maintenant
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Conception d'actionneur hautement intégrée • Équipé d'un roulement à rouleaux croisés pour une résistance élevée aux chocs • Architecture d'entraînement simple et fiable • Idéal pour les exosquelettes et les robots quadrupèdes

    $398.9 ~ $498.9

    Acheter maintenant
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Actionneur hautement intégré • Modes de contrôle de force et d'entraînement servo sélectionnables • Double encodeur (entrée et sortie) • Couple nominal 18 Nm / couple maximal 48 Nm • Vitesse maximale de l'articulation 26 rad/s

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant
  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Actionneur hautement intégré • Modes de contrôle de force et d'entraînement servo sélectionnables • Encodeurs à double entrée/sortie • Couple nominal 18 Nm / couple maximal 53 Nm • Méthode d'entraînement simple et fiable

    $698.9 ~ $798.9

    Acheter maintenant
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel