Moteur pour robot collaboratif

  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Couple élevé et performances puissantes • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide • Conception ultra-compacte pour un gain de place • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall • Idéal pour les exosquelettes et les cobots

    $98.9 ~ $113.9

    Acheter maintenant
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Couple élevé et puissance de sortie importante • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide • Conception extrêmement compacte pour un gain de place • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall

    $61.9 ~ $76.9

    Acheter maintenant
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • Couple élevé et puissance de sortie importante • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide et régulier • Conception ultra-compacte pour gagner un espace précieux • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall

    $148.9 ~ $163.9

    Acheter maintenant
  • RO100 KV55 Version standard (avec ca...
    RO100 KV55 Version standard (avec ca...

    RO100 Version standard (avec capteurs Hall)

    • Couple de cogging ultra faible • Conception à grand trou traversant creux améliorée • Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente • Couple nominal 4 Nm • Équipé de capteurs Hall et de température • Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Couple élevé et puissance de sortie importante • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide et régulier • Conception ultra-compacte pour optimiser l'espace • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall

    $132.9 ~ $147.9

    Acheter maintenant
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Couple élevé et puissance de sortie importante • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide et régulier • Conception ultra-compacte pour gagner un espace précieux • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall

    $123.9 ~ $138.9

    Acheter maintenant
  • RO80 KV105 Standard avec Hall
    RO80 KV105 Standard avec Hall

    RO80 Standard avec Hall

    • Conception à couple de cogging ultra-faible • Structure à grand alésage creux • Couple continu : 1,3 N·m • Architecture sans châssis hautement intégrée • Capteurs Hall et capteur de température intégrés • Boîtier en alliage d'aluminium pour une meilleure résistance aux chocs et une protection contre la corrosion
  • RI115-PH KV40 Modèle avec connecteur
    RI115-PH KV40 Modèle avec connecteur

    RI115-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur couple sans balais encastré • Capteurs Hall et capteur de température intégrés • Dissipation thermique supérieure et résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle et excellente résistance aux vibrations et aux chocs • Facteur de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une installation facile
  • RI75-PH KV70 Modèle avec connecteur
    RI75-PH KV70 Modèle avec connecteur

    RI75-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur couple sans cadre à rotor interne encapsulé • Capteurs Hall et capteurs de température intégrés • Performances thermiques supérieures avec résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle, résistance aux vibrations et aux chocs • Taux de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une intégration facile
  • RI85-PH KV85 Modèle avec connecteur
    RI85-PH KV85 Modèle avec connecteur

    RI85-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur sans châssis à rotor interne encapsulé (potting) • Capteurs Hall et capteurs de température intégrés • Dissipation thermique supérieure et résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle avec une excellente résistance aux vibrations et aux chocs • Taux de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une installation facile
  • RO60 KV115 – Version standard avec c...
    RO60 KV115 – Version standard avec c...

    RO60 – Version standard avec capteurs Hall

    • Tension nominale 48 V - KV115 • Couple de cogging ultra-faible • Conception à grand trou traversant creux améliorée • Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente • Couple nominal 0,8 Nm • Équipé de capteurs Hall et de température • Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel