Moteur pour robot collaboratif

  • RO60 KV115 – Version standard avec c...
    RO60 KV115 – Version standard avec c...

    RO60 – Version standard avec capteurs Hall

    • Tension nominale 48 V - KV115 • Couple de cogging ultra-faible • Conception à grand trou traversant creux améliorée • Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente • Couple nominal 0,8 Nm • Équipé de capteurs Hall et de température • Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
  • RI85-PH KV85 Modèle avec connecteur
    RI85-PH KV85 Modèle avec connecteur

    RI85-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur sans châssis à rotor interne encapsulé (potting) • Capteurs Hall et capteurs de température intégrés • Dissipation thermique supérieure et résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle avec une excellente résistance aux vibrations et aux chocs • Taux de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une installation facile
  • RI75-PH KV70 Modèle avec connecteur
    RI75-PH KV70 Modèle avec connecteur

    RI75-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur couple sans cadre à rotor interne encapsulé • Capteurs Hall et capteurs de température intégrés • Performances thermiques supérieures avec résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle, résistance aux vibrations et aux chocs • Taux de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une intégration facile
  • RI115-PH KV40 Modèle avec connecteur
    RI115-PH KV40 Modèle avec connecteur

    RI115-PH Modèle avec connecteur

    • Moteur couple sans balais encastré • Capteurs Hall et capteur de température intégrés • Dissipation thermique supérieure et résistance aux températures élevées • Grande stabilité structurelle et excellente résistance aux vibrations et aux chocs • Facteur de remplissage élevé pour des performances efficaces et stables • Léger et compact pour une installation facile
  • RO80 KV105 Standard avec Hall
    RO80 KV105 Standard avec Hall

    RO80 Standard avec Hall

    • Conception à couple de cogging ultra-faible • Structure à grand alésage creux • Couple continu : 1,3 N·m • Architecture sans châssis hautement intégrée • Capteurs Hall et capteur de température intégrés • Boîtier en alliage d'aluminium pour une meilleure résistance aux chocs et une protection contre la corrosion
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Couple élevé et puissance de sortie importante • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide et régulier • Conception ultra-compacte pour gagner un espace précieux • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall

    $123.9 ~ $138.9

    Acheter maintenant
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Couple élevé et puissance de sortie importante • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide et régulier • Conception ultra-compacte pour optimiser l'espace • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall

    $132.9 ~ $147.9

    Acheter maintenant
  • RO100 KV55 Version standard (avec ca...
    RO100 KV55 Version standard (avec ca...

    RO100 Version standard (avec capteurs Hall)

    • Couple de cogging ultra faible • Conception à grand trou traversant creux améliorée • Grande adaptabilité, changement d'arbre pour une utilisation polyvalente • Couple nominal 4 Nm • Équipé de capteurs Hall et de température • Principalement utilisé dans les robots exosquelettes, les bras robotiques collaboratifs, ainsi que dans les domaines médical et aérospatial.
  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • Couple élevé et puissance de sortie importante • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide et régulier • Conception ultra-compacte pour gagner un espace précieux • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall

    $148.9 ~ $163.9

    Acheter maintenant
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Couple élevé et puissance de sortie importante • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide • Conception extrêmement compacte pour un gain de place • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall

    $61.9 ~ $76.9

    Acheter maintenant
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Couple élevé et performances puissantes • Faible couple de cogging pour un fonctionnement fluide • Conception ultra-compacte pour un gain de place • Intégration optionnelle d'un capteur à effet Hall • Idéal pour les exosquelettes et les cobots

    $98.9 ~ $113.9

    Acheter maintenant
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel