Moteur à entraînement quasi direct de la série AKE
L’actionneur robotique de la série AKE est équipé d’un réducteur planétaire haute précision et d’un moteur modulaire, optimisé pour une plus grande capacité de charge et une réduction du poids. Avec un jeu de retour de seulement 9 minutes d’arc et une densité de couple allant jusqu’à 121 N·m/kg (par exemple, AKE90-8), ces actionneurs offrent des performances puissantes, précises et fiables. La structure modulaire et la base du moteur avec des trous filetés et traversants permettent un montage bidirectionnel flexible et une installation facile, les rendant idéaux pour les exosquelettes, les bras robotiques et les applications d’automatisation avancée.