Actionneur robotique série AKA

  • AKA60-6 KV80
    AKA60-6 KV80

    AKA60-6

    • Capacité de charge radiale élevée (adoption d'une nouvelle conception structurelle) • Conception robuste et durable de la fiche (équipée d'une nouvelle fiche 2+5 broches) • Plusieurs modes de contrôle (prise en charge des modes Servo/MIT) • Débogage et contrôle faciles (identification des paramètres du moteur en un clic) • Large plage de tension de fonctionnement (prise en charge de 24 V/48 V)
  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • Compatible avec les moteurs des séries CubeMars AK, AKA,AKE et AKH • Prend en charge à la fois le mode servo et le mode de contrôle de mouvement • Permet un contrôle à boucle unique (courant, vitesse ou position) et un contrôle en cascade à boucles multiples (par exemple, position + vitesse) • Codeur absolu haute résolution intégré (14-21 bits à tour unique) • Capteur de température intégré avec protection intégrée contre les surcharges et les surchauffes

    $59.9 ~ $159.9

    Acheter maintenant
  • AKA10-9 KV60
    AKA10-9 KV60

    AKA10-9

    • Capacité de charge radiale élevée (grâce à une toute nouvelle conception structurelle) • Conception robuste et durable du connecteur (compatible avec le nouveau connecteur 2+5 broches) • Modes de contrôle diversifiés (permettant le contrôle synchrone de la position, de la vitesse et de l'accélération) • Port CAN isolé pour une communication stable • Excellentes performances de couple et densité de couple élevée
  • Cables
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel