Contexte du projet
Méthodologie de recherche
1.Cartographie des données de mouvement en temps réel
2.Contrôle du retour de force
Résultats expérimentaux clés
Importance et perspectives futures

Recherche sur la téléopération des robots bipèdes et la synchronisation des mouvements dynamiques

CubeMars / Oct 17,2024

Les robots bipèdes suscitent un intérêt considérable dans le domaine actuel de la robotique en raison de leur capacité à évoluer avec agilité dans des environnements complexes. Avec les progrès technologiques constants, les chercheurs s’attachent à développer des robots bipèdes capables de se synchroniser efficacement avec les opérateurs humains, en particulier pour des applications liées aux situations d’urgence provoquées par des catastrophes naturelles ou des risques d’origine humaine.


Bipedal Robot


Contexte du projet

Malgré les progrès notables réalisés dans le domaine de l’intelligence artificielle, les robots bipèdes existants peinent encore à égaler les capacités humaines en matière de contrôle du mouvement et de flexibilité. Afin d’améliorer les performances des robots dans des environnements complexes et incertains, une équipe de recherche a proposé un système de téléopération basé sur un retour bilatéral. Ce système vise à transférer en temps réel l’intelligence motrice de l’opérateur humain vers le robot, permettant à ce dernier d’imiter la démarche, les sauts et d’autres actions dynamiques de l’opérateur.

Méthodologie de recherche


Dans ce projet, les chercheurs ont adopté une approche de téléopération du corps entier, permettant aux opérateurs d’interagir avec le robot à l’aide de dispositifs portables. Les mouvements de l’opérateur sont captés par des capteurs et convertis en commandes compréhensibles par le robot. Afin de garantir une exécution efficace des tâches, l’équipe de recherche a conçu un mécanisme de retour bilatéral composé de deux éléments principaux :


1.Cartographie des données de mouvement en temps réel


Les données de mouvement de l’opérateur sont mises à l’échelle en temps réel afin de correspondre aux proportions requises par le robot, garantissant ainsi une réponse appropriée aux actions de l’opérateur.


2.Contrôle du retour de force


Pendant l’exécution des mouvements par le robot, des forces de retour sont appliquées pour aider l’opérateur à percevoir le niveau de synchronisation entre le robot et ses propres mouvements. Cela permet à l’opérateur d’ajuster ses actions en fonction de la vitesse et de l’état du robot, favorisant une collaboration plus fluide.


Résultats expérimentaux clés


Au cours de la phase expérimentale, le robot a exécuté avec succès diverses actions dynamiques, notamment la marche, le piétinement sur place et des sauts consécutifs. L’équipe de recherche a également démontré que le robot, sous le contrôle de l’opérateur, pouvait maintenir un équilibre dynamique et s’adapter aux perturbations externes. Ces expériences ont non seulement validé l’efficacité du mécanisme de retour bilatéral, mais ont également fourni un soutien essentiel à la stabilité du robot dans des applications réelles.


Importance et perspectives futures

Cette recherche met en évidence le potentiel de la combinaison de l’intelligence motrice humaine et du contrôle robotique, offrant de nouvelles perspectives pour améliorer les capacités des robots bipèdes dans des applications pratiques. En s’appuyant sur cette approche, les robots peuvent mieux s’adapter à des environnements complexes, en particulier dans des situations d’urgence, en apportant un soutien efficace aux équipes de premiers secours.


Bipedal Robot


À l’avenir, l’équipe de recherche prévoit d’optimiser davantage les algorithmes de contrôle afin d’améliorer la flexibilité et la vitesse de réponse du robot, lui permettant ainsi de relever des tâches plus complexes. Ce projet contribue non seulement à faire progresser le développement des technologies de robots bipèdes, mais pose également les bases d’une collaboration plus étroite entre l’homme et le robot.



Articles connexes
Comment utiliser les actionneurs CubeMars
Comment utiliser les actionneurs CubeMars
Les actionneurs CubeMars intègrent moteur, commande & contrôle. Guide complet : sélection, cas d'usage, tutoriels AK/AKE, flash firmware & calibrage.
Apr 23,2026
Quelle est la différence entre les moteurs frameless à rotor interne et externe ? Structure, performances et applications
Quelle est la différence entre les moteurs frameless à rotor interne et externe ? Structure, performances et application...
Découvrez les différences entre les moteurs sans carcasse à rotor interne et externe en matière de structure, de couple, d’inertie, de réponse dynamique et d’applications. Explorez les séries CubeMars RI et RO pour la robotique.
Oct 28,2026
Recherche sur la téléopération des robots bipèdes et la synchronisation des mouvements dynamiques
Recherche sur la téléopération des robots bipèdes et la synchronisation des mouvements dynamiques
Les technologies robotiques actuelles se concentrent sur le développement de robots bipèdes capables d’opérer dans des environnements complexes. Avec les avancées technologiques, les recherches progressent vers des robots bipèdes pouvant se synchroniser e
Oct 17,2024