Baleka : un robot bipède doté d’une grande puissance de saut et d’une grande maniabilité

CubeMars / Jun 24,2024

Poussée par les avancées de la technologie moderne, la robotique continue d’évoluer rapidement. Récemment présenté par l’équipe de recherche de l’Université du Cap, Baleka est un impressionnant robot bipède. Ce robot séduit non seulement par son design, mais démontre également son potentiel et ses applications à la pointe de la recherche scientifique.


Baleka est conçu spécifiquement pour une accélération rapide et un mouvement optimisé. Inspirés par les performances exceptionnelles des animaux dans la nature lors des accélérations et freinages rapides, les chercheurs ont mis en œuvre des stratégies de conception et de contrôle avancées pour répondre à ces exigences de mobilité. Baleka est capable d’exécuter des manœuvres d’accélération rapide optimisées, démontrant une agilité et une réactivité remarquables.


Au cœur de la conception de Baleka se trouve son système de puissance, intégrant 4 actionneurs robotiques CubeMars de la série AK qui fournissent un soutien énergétique robuste. Ces moteurs garantissent le fonctionnement stable du robot dans des environnements difficiles, tout en offrant d’excellentes performances de puissance et un contrôle précis des mouvements.


En termes de conception mécanique, Baleka intègre une structure bipède avancée qui combine les technologies et matériaux d’ingénierie les plus récents. Cela assure la fiabilité et la stabilité du robot lors de mouvements rapides et dans des environnements complexes. Grâce à plusieurs cycles d’optimisation et de tests, l’équipe de recherche a créé cette plateforme robotique innovante, la positionnant comme un outil clé pour l’exploration technologique future.


En tant que projet phare dans l’exploration technologique, Baleka inspirera les créateurs de robots mobiles à explorer de nouvelles possibilités et réalisations dans ce domaine.


Articles connexes
Quel moteur est utilisé dans les robots ?
Quel moteur est utilisé dans les robots ?
Les robots utilisent différents types de moteurs, en fonction de leurs applications et besoins spécifiques. Parmi les types de moteurs couramment utilisés dans les robots, on trouve : les moteurs à courant continu (DC), les moteurs pas à pas, les servomot
Oct 26,2023
Eelume : Révolutionner l’intervention sous-marine
Eelume : Révolutionner l’intervention sous-marine
Jusqu’à présent, l’inspection et la maintenance sous-marines dépendaient principalement des véhicules sous-marins soutenus par des navires de surface. Cependant, un nouvel outil d’intervention sous-marine appelé Eelume est sur le point de tout changer.
Jul 31,2024
Quelle est la différence entre les moteurs frameless à rotor interne et externe ? Structure, performances et applications
Quelle est la différence entre les moteurs frameless à rotor interne et externe ? Structure, performances et application...
Découvrez les différences entre les moteurs sans carcasse à rotor interne et externe en matière de structure, de couple, d’inertie, de réponse dynamique et d’applications. Explorez les séries CubeMars RI et RO pour la robotique.
Oct 28,2026