Centre vidéo
Table des matières
V3.0 Méthode de téléchargement du micrologiciel vers l'ordinateur hôte
Méthode d'étalonnage PC V3.0

Comment téléverser et calibrer le firmware via le logiciel PC V3.0

CubeMars / Dec 22,2025


V3.0 Méthode de téléchargement du micrologiciel vers l'ordinateur hôte



Méthode d'étalonnage PC V3.0


Articles connexes
Tutoriel d’installation du moteur de la série RO
Tutoriel d’installation du moteur de la série RO
Dans cette vidéo, le technicien CubeMars, Jackson, vous montrera comment installer le moteur de la série RO à l’aide de ses gabarits après réception.
Oct 22,2024
Tutoriel d’installation du moteur de la série RI
Tutoriel d’installation du moteur de la série RI
Dans cette vidéo, le technicien CubeMars, Jackson, vous montre comment installer le moteur de la série RI à l’aide des gabarits fournis après réception.
Oct 22,2024
Contrôle en mode MIT de la série AK !
Contrôle en mode MIT de la série AK !
Mode de contrôle MIT de la série AK : piloter les moteurs aussi simplement que conduire !
Oct 22,2024