Centre vidéo

Présentation détaillée du logiciel PC de la série AK !

CubeMars / Oct 22,2024


Présentation détaillée du logiciel PC de la série AK !

Articles connexes
Contrôle en mode MIT de la série AK !
Contrôle en mode MIT de la série AK !
Mode de contrôle MIT de la série AK : piloter les moteurs aussi simplement que conduire !
Oct 22,2024
Si le moteur ne parvient pas à entrer en mode MIT
Si le moteur ne parvient pas à entrer en mode MIT
Si le moteur ne parvient pas à entrer en mode MIT après la mise sous tension, veuillez télécharger la vidéo de référence.
Oct 22,2024
Tutoriel : Configurer le CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode avec C++
Tutoriel : Configurer le CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode avec C++
Découvrez comment configurer le moteur CubeMars AK60-6 (KV80) en MIT Mode avec C++. Un guide étape par étape pour maîtriser le contrôle de la position, de la vitesse et du couple avec une faible latence.
Jul 03,2026