Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Compact et léger, installation facile
Résistance élevée à la température, efficacité durable
Conception supérieure, puissance renforcée
Précision et stabilité, efficacité et durabilité
Intégration intelligente, contrôle flexible

Présentation de la série révolutionnaire de moteurs frameless étanches RI-PH de CubeMars

CubeMars / Aug 01,2024

Dans le domaine de la robotique et de l’automatisation industrielle, les performances et la fiabilité des moteurs sont d’une importance capitale. CubeMars est fier d’annoncer le lancement de sa toute nouvelle série de moteurs sans carcasse étanches RI-PH, conçue pour offrir d’excellentes performances électriques et un design innovant. Qu’il s’agisse d’exosquelettes, de robots à pattes, de bras robotiques ou de robots collaboratifs industriels, la série RI-PH fournit une puissance robuste et stable.


Compact et léger, installation facile


Les moteurs de la série RI-PH adoptent une conception à culasse amincie, réduisant considérablement l’encombrement global et facilitant l’intégration dans divers espaces d’installation compacts. Cette conception allège non seulement le moteur, mais garantit également une haute compatibilité avec de nombreux dispositifs embarqués et robots collaboratifs courants.


Résistance élevée à la température, efficacité durable


Le procédé d’encapsulation utilisé améliore considérablement les performances de dissipation thermique. Les moteurs fonctionnent de manière fiable à des températures inférieures ou égales à 85 °C et conservent des performances stables même lorsque la température des enroulements atteint 150 °C. En environnement à haute température, les moteurs RI-PH réduisent fortement la perte de couple, assurant une puissance fiable dans des conditions exigeantes.


Conception supérieure, puissance renforcée


Les composants électromagnétiques de la série RI-PH ont été conçus avec une grande précision afin d’augmenter le couple et la densité de puissance de 25 %. Cette amélioration renforce non seulement les performances du moteur, mais élargit également son champ d’application, lui permettant de répondre aux exigences d’un plus grand nombre d’applications à hautes performances.


Précision et stabilité, efficacité et durabilité


Les moteurs de la série RI-PH réduisent considérablement le couple d’ondulation, offrant un contrôle de haute précision et une sortie de couple stable. Tout en maintenant une efficacité élevée, ils garantissent une puissance stable, ce qui en fait des solutions performantes pour de nombreuses applications.


Intégration intelligente, contrôle flexible


Ces moteurs intègrent des capteurs Hall et des capteurs de température, permettant un contrôle précis en fonctionnement et améliorant fortement la flexibilité d’utilisation. Grâce au contrôle intelligent, les utilisateurs peuvent ajuster finement les moteurs selon les besoins spécifiques de chaque application, afin d’assurer des performances optimales.


Grâce à son design innovant et à ses performances supérieures,le moteur couple frameless à rotor interne encapsulé de la série RI constitue un excellent choix pour les domaines de l’automatisation industrielle et de la robotique. CubeMars s’engage en faveur de l’innovation et de la qualité, en garantissant que chaque produit répond aux normes les plus élevées grâce à des technologies de fabrication avancées et à des processus de contrôle qualité rigoureux. Choisir CubeMars, c’est choisir une solution moteur efficace, fiable et puissante.


Articles connexes
Estimation des forces d’interaction homme-exosquelette basée sur la technologie à entraînement quasi-direct (QDD)
Estimation des forces d’interaction homme-exosquelette basée sur la technologie à entraînement quasi-direct (QDD)
Dans le domaine de l’interaction homme-robot, la technologie des exosquelettes est apparue comme une solution clé pour la rééducation, l’assistance à la locomotion et l’augmentation des capacités physiques.
Mar 25,2025
Pourquoi les robots industriels ne peuvent pas se passer de réducteurs planétaires
Pourquoi les robots industriels ne peuvent pas se passer de réducteurs planétaires
Nous allons explorer les composants techniques fondamentaux qui constituent le cœur des robots industriels et influencent leurs performances et fonctionnalités. Ces composants sont essentiels pour garantir l’exécution fiable des tâches de production, la r
Oct 18,2023
Répondre à des besoins divers : les solutions électroniques personnalisées de CubeMars pour les produits moteurs
Répondre à des besoins divers : les solutions électroniques personnalisées de CubeMars pour les produits moteurs
Chez CubeMars, nous proposons des solutions sur mesure pour compléter nos moteurs BLDC, répondant aux besoins variés des clients dans les domaines de la robotique et de l’automatisation.
May 22,2024
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel