Comprender las diferencias de aplicación entre AGV y robots de inspección
Factores clave a considerar en la selección de motores para robots móviles
Tipos de motores y soluciones para robots móviles
Cómo elegir el motor adecuado para robots móviles
Contexto real: robots con ruedas en aplicaciones de terreno complejo
Soluciones de motores CubeMars para robots móviles
Errores a evitar en la selección de motores para AGV y robots de inspección
Conclusión

Cómo seleccionar motores para robots móviles AGV y robots de inspección

CubeMars / Apr 16,2026

La selección del motor es una de las decisiones más críticas en el diseño de robots móviles. Influye directamente en cómo se mueve un robot, en su eficiencia operativa y en la fiabilidad que mantiene a lo largo del tiempo.

 

En sistemas como los AGV y los robots de inspección, los motores están estrechamente relacionados con el rendimiento global, desde la capacidad de carga y el control de movimiento hasta el consumo energético y la vida útil del sistema. Por lo tanto, seleccionar el motor adecuado no es solo una elección de componente, sino una decisión a nivel de sistema.

 

Para abordar la selección de motores de manera eficaz, es importante comprender primero su papel en diferentes aplicaciones y las consecuencias de una selección inadecuada.

 

El papel de los motores en los AGV y los robots de inspección

 

Los motores no solo permiten el movimiento, sino que también definen cómo se comporta un robot en condiciones reales, incluyendo su aceleración, respuesta y estabilidad.

 

  • En los robots móviles, los motores son responsables de:

  • Propulsión y tracción

  • Control de velocidad y aceleración

  • Capacidad de manejo de carga

  • Posicionamiento y precisión de movimiento

 

Sin embargo, la forma en que se priorizan estas funciones varía significativamente entre aplicaciones.

 

Para los motores de AGV:

  • El funcionamiento continuo y estable es esencial

  • Los motores deben soportar cargas sostenidas durante largos ciclos de trabajo

  • La eficiencia es crítica para mantener una mayor autonomía

 

Para los motores de robots de inspección:

  • El movimiento es más dinámico y menos predecible

  • Se requieren arranques, paradas y cambios de dirección frecuentes

  • La capacidad de respuesta y la precisión de control son más importantes

 

Estas diferencias implican que la selección de motores para robots móviles o con ruedas debe estar estrechamente alineada con la forma en que se espera que el robot opere, y no basarse únicamente en especificaciones genéricas.

 

Por qué una correcta selección impacta el rendimiento y el costo

 

La selección del motor tiene un impacto directo tanto en el rendimiento del sistema como en su coste total, y sus efectos suelen ser más significativos de lo esperado.

Desde el punto de vista del rendimiento:

  • Un par insuficiente puede provocar mala aceleración o incapacidad para transportar cargas

  • Una baja eficiencia reduce la duración de la batería y el tiempo de operación

  • Un mal rendimiento de control afecta la precisión de navegación y la estabilidad

 

Desde el punto de vista del coste y la fiabilidad:

  • Los motores sobredimensionados aumentan el peso y el consumo energético

  • Los sistemas ineficientes pueden requerir baterías más grandes

  • Los problemas térmicos y el estrés mecánico pueden reducir la vida útil de los componentes

 

En la práctica, tanto la subestimación como la sobreestimación de los motores generan problemas. El objetivo no es elegir la opción más potente, sino seleccionar un motor que esté correctamente adaptado a la aplicación.

 

Un motor bien seleccionado mejora el rendimiento, reduce la complejidad del sistema y minimiza los costes operativos a largo plazo.


Comprender las diferencias de aplicación entre AGV y robots de inspección


application-in-inspection-robots


Aunque los AGV y los robots de inspección pertenecen a la categoría de robots móviles, sus entornos de operación y requisitos de movimiento son fundamentalmente diferentes. Estas diferencias influyen directamente en cómo deben seleccionarse y optimizarse los motores.

 

Comprender estas distinciones a nivel de aplicación es esencial antes de definir cualquier especificación técnica, ya que la misma configuración de motor puede funcionar bien en un escenario, pero fallar en otro.

 

Diferencias de carga, velocidad y ciclo de trabajo

 

Una de las distinciones más importantes entre los AGV y los robots de inspección radica en cómo gestionan la carga y los patrones de movimiento.

 

Los AGV suelen estar diseñados para tareas de manipulación de materiales, donde operan en condiciones relativamente estables y repetitivas. Su perfil de movimiento se caracteriza por ciclos de trabajo prolongados y demandas de carga constantes.

 

Las principales características de los AGV incluyen:

  • Requisitos de carga útil relativamente altos y estables

  • Funcionamiento continuo durante largos periodos

  • Rutas y patrones de movimiento predecibles

  • Énfasis en una salida de par constante

 

En contraste, los robots de inspección operan en condiciones mucho más dinámicas. Su carga de trabajo puede cambiar rápidamente según la tarea y el entorno.

 

Las características típicas incluyen:

  • Cargas variables o más ligeras

  • Frecuentes aceleraciones y desaceleraciones

  • Ciclos de trabajo irregulares según la misión

  • Mayor demanda de capacidad de respuesta y adaptabilidad

 

Esta diferencia en el comportamiento del movimiento significa que los motores para AGV están generalmente optimizados para la resistencia y la estabilidad, mientras que los motores para robots de inspección deben priorizar la respuesta dinámica y la flexibilidad de control.

 

Desafíos del terreno y del entorno

 

Más allá de los perfiles de movimiento, el entorno operativo es otro factor clave que diferencia la selección de motores en AGV y robots de inspección.

 

Los AGV se despliegan principalmente en entornos interiores controlados, como almacenes o instalaciones de fabricación. Estos entornos ofrecen superficies lisas y condiciones de operación estables, lo que reduce las perturbaciones externas en el sistema del motor.

 

En contraste, los robots de inspección suelen operar en entornos mucho más complejos, como instalaciones industriales, infraestructuras al aire libre o espacios confinados donde las condiciones son menos predecibles.

 

Los desafíos ambientales para los robots de inspección pueden incluir:

  • Terrenos irregulares o no estructurados

  • Exposición al polvo, la humedad o variaciones de temperatura

  • Choques mecánicos y vibraciones

  • Limitaciones de espacio en áreas estrechas

 

Debido a estas condiciones, los motores utilizados en robots de inspección suelen requerir mayor durabilidad, mejores niveles de protección y una mayor resistencia al estrés ambiental en comparación con los sistemas AGV.

 

Qué significan estas diferencias para la selección de motores

 

Estas variaciones en las características de carga y las condiciones ambientales conducen directamente a diferentes prioridades en la selección de motores.

 

Para los sistemas AGV, la selección de motores se centra generalmente en:

  • Salida de par estable y continua

  • Alta eficiencia para ciclos de operación prolongados

  • Rendimiento fiable bajo condiciones de carga constantes

 

Para los robots de inspección, el enfoque se desplaza hacia:

  • Respuesta rápida y control de movimiento preciso

  • Adaptabilidad a cargas y entornos cambiantes

  • Mayor robustez y resistencia ambiental

 

En la práctica, esto significa que la selección de motores no puede estandarizarse en todas las aplicaciones de robots móviles. En su lugar, debe adaptarse al perfil operativo real de cada sistema.


Factores clave a considerar en la selección de motores para robots móviles


key-factors-to-consider-in-mobile-robot-motor-selection


Una vez comprendidas las diferencias de aplicación entre los AGV y los robots de inspección, el siguiente paso es definir un conjunto de requisitos comunes para los motores. Estos requisitos sirven como base para evaluar distintas soluciones de motorización en aplicaciones de robótica móvil.

 

Aunque las prioridades específicas pueden variar según el caso de uso, la mayoría de los sistemas de robots móviles comparten un conjunto similar de expectativas de rendimiento fundamentales.

 

Par y capacidad de carga

 

El par es uno de los parámetros más fundamentales en la selección de motores para robots móviles, ya que determina directamente la capacidad del sistema para arrancar, moverse y transportar cargas en condiciones reales de operación.

 

En aplicaciones prácticas, un par insuficiente puede provocar movimientos inestables, mala aceleración o incluso la incapacidad de operar bajo carga.

 

Los aspectos clave a considerar incluyen:

  • El par máximo requerido para el arranque y la aceleración

  • El par continuo para un funcionamiento estable

  • Las variaciones de carga debidas a cambios en la carga útil o condiciones de pendiente

 

El margen de seguridad para resistencias imprevistasUn motor correctamente dimensionado debe garantizar no solo la movilidad básica, sino también un rendimiento estable en condiciones dinámicas e inciertas.

 

En la práctica, los requisitos de par difieren según la aplicación: los AGV suelen estar impulsados por cargas pesadas y operación continua, mientras que los robots de inspección requieren mayor flexibilidad para adaptarse a terrenos irregulares y movimientos dinámicos.

 

Eficiencia y duración de la batería

 

Para la mayoría de los robots móviles, especialmente los sistemas alimentados por baterías, la eficiencia energética es un factor crítico que impacta directamente el tiempo de operación y el costo del sistema.

 

Una mayor eficiencia del motor se traduce en una mayor autonomía y una reducción del desperdicio energético, lo cual es especialmente importante en AGV y plataformas autónomas de inspección.

 

Las consideraciones de eficiencia incluyen:

  • El consumo de energía bajo carga nominal

  • Las pérdidas de energía durante la aceleración y desaceleración

  • La eficiencia térmica en operación continua

  • El impacto en el dimensionamiento de la batería y el peso total del sistema

 

Mejorar la eficiencia del motor puede extender significativamente la duración de la misión sin aumentar la complejidad del sistema.

 

Tamaño, peso e integración

 

Las limitaciones de espacio y peso son factores de diseño importantes en los robots móviles, especialmente en plataformas compactas o sistemas con unidades de tracción distribuidas.

 

La selección del motor debe equilibrar el rendimiento con los requisitos de integración física.

 

Los aspectos clave incluyen:

  • El tamaño del motor en relación con el espacio disponible para su instalación

  • El impacto del peso total del sistema en la movilidad y el consumo energético

  • La integración con reductores, encoders o controladores

  • La complejidad del cableado y del ensamblaje mecánico

 

Las soluciones de motores compactos y altamente integrados suelen ser preferidas para simplificar la arquitectura del sistema y reducir el esfuerzo de diseño mecánico.

 

Durabilidad y protección

 

Los robots móviles suelen operar en entornos donde las tensiones mecánicas y la exposición ambiental son inevitables. Como resultado, la durabilidad del motor es un factor clave para la fiabilidad a largo plazo del sistema.

 

Los factores importantes incluyen:

  • Resistencia al polvo, la humedad y las variaciones de temperatura

  • Robustez mecánica frente a vibraciones y cargas de impacto

  • Vida útil de rodamientos y reductores en operación continua

  • Adecuación del grado de protección al entorno de aplicación

 

Un sistema de motorización duradero para robots móviles y con ruedas ayuda a reducir los requisitos de mantenimiento y mejora la estabilidad operativa general.

 

Precisión y capacidad de respuesta del control

 

Un control del motor preciso y con buena capacidad de respuesta es esencial para garantizar una navegación fluida, un posicionamiento exacto y un comportamiento estable del sistema.

 

Esto es especialmente importante en robots de inspección y sistemas autónomos que dependen en gran medida de la retroalimentación en tiempo real.

 

Los requisitos clave relacionados con el control incluyen:

  • Retroalimentación de alta resolución (por ejemplo, integración de encoders)

  • Respuesta rápida a las señales de control

  • Rendimiento estable a baja velocidad

  • Salida de par suave sin fluctuaciones significativas

 

Un buen rendimiento de control permite movimientos robóticos más precisos y fiables, especialmente en entornos complejos o dinámicos.

 

Aunque estos requisitos se aplican de forma general a los robots móviles, su importancia relativa varía significativamente entre aplicaciones de AGV y robots de inspección, lo que refuerza la necesidad de una selección de motores específica para cada aplicación.

 

Tipos de motores y soluciones para robots móviles


motor-types-for-mobile-robots


Después de definir el par requerido, la velocidad y las restricciones del sistema, el siguiente paso es seleccionar una arquitectura de motor adecuada. Los diferentes tipos de motores para robots móviles ofrecen ventajas distintas en términos de rendimiento, complejidad de integración y flexibilidad de control.

 

En las aplicaciones de robótica móvil, la elección del tipo de motor suele determinar qué tan eficientemente puede implementarse el sistema y qué tan bien se desempeña en condiciones reales de operación.

 

Motores BLDC  para AGV y AMR

 

Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) se utilizan ampliamente en sistemas AGV y robots móviles autónomos (AMR) debido a su alta eficiencia, rendimiento estable y larga vida útil.

 

Son especialmente adecuados para aplicaciones que requieren un movimiento constante y una salida de par fiable durante largos periodos de operación.

 

Las principales ventajas incluyen:

  • Alta eficiencia y bajas pérdidas de energía

  • Salida de par estable en diferentes rangos de velocidad

  • Larga vida útil operativa con bajo mantenimiento

  • Adecuados para aplicaciones de funcionamiento continuo

 

Gracias a estas características, los motores BLDC suelen ser la opción preferida en entornos estructurados como almacenes, fábricas y sistemas logísticos.

 

Actuadores robóticos integrados para un diseño simplificado


Los actuadores integrados combinan el motor, el controlador y la electrónica de control en una sola unidad compacta. Este enfoque de diseño se utiliza cada vez más en robots móviles para simplificar la arquitectura del sistema y reducir la complejidad de desarrollo.

 

En comparación con las configuraciones tradicionales de motores, las soluciones integradas ofrecen un proceso de implementación más eficiente.

 

Los beneficios típicos incluyen:

  • Reducción de la complejidad del cableado y del ensamblaje mecánico

  • Ciclos de integración y desarrollo más rápidos

  • Mejor compacidad del sistema y optimización del peso

  • Mayor facilidad en el control y ajuste de parámetros

 

Estas ventajas hacen que los actuadores integrados sean especialmente atractivos para robots móviles compactos y aplicaciones donde el espacio y la eficiencia de integración son críticos.

 

Reducción por engranajes y optimización del par

 

En muchos diseños de robots móviles, se utiliza la reducción por engranajes para optimizar la salida de par sin aumentar significativamente el tamaño del motor. Este enfoque permite a los diseñadores adaptar mejor las características del motor a los requisitos de la aplicación.

 

Los sistemas de engranajes pueden ayudar a lograr:

Mayor par de salida para condiciones de carga pesada

Mejor rendimiento de control a baja velocidad

Mayor adaptación a pendientes y condiciones de resistencia

Flexibilidad para equilibrar los requisitos de velocidad y fuerza

 

Sin embargo, la selección del sistema de engranajes debe ajustarse cuidadosamente a las características del motor para evitar pérdidas de eficiencia y una complejidad mecánica innecesaria.


Cómo elegir el motor adecuado para robots móviles


La selección del motor para robots móviles no es una decisión de un solo paso, sino un proceso estructurado que combina los requisitos de la aplicación, las restricciones mecánicas y los objetivos de rendimiento. Un enfoque sistemático ayuda a garantizar que el motor seleccionado se adapte correctamente a las condiciones reales de operación del robot.

 

En la mayoría de los casos de ingeniería, la selección del motor puede dividirse en varias etapas clave, comenzando con la definición de los requisitos del sistema y finalizando con la validación de la configuración.

 

Paso 1: Definir los parámetros del robot

 

El primer paso en la selección del motor es definir claramente los parámetros básicos del sistema robótico. Estos parámetros constituyen la base de todos los cálculos y decisiones posteriores.

 

Los parámetros de entrada típicos incluyen:

  • Peso total del robot (incluida la carga útil)

  • Diámetro de las ruedas o especificaciones del mecanismo de accionamiento

  • Velocidad máxima requerida

  • Entorno de operación (interior, exterior, condiciones de pendiente)

  • Ciclo de trabajo y requisitos de tiempo de operación

 

En esta etapa, la precisión es fundamental, ya que incluso pequeñas desviaciones en las suposiciones del sistema pueden afectar significativamente el dimensionamiento del motor más adelante.

 

En escenarios prácticos, los AGV suelen tener parámetros claramente definidos, mientras que los robots de inspección pueden requerir supuestos más flexibles debido a entornos variables.

 

Paso 2: Calcular el par requerido

 

Una vez definidos los parámetros del sistema, el siguiente paso es estimar el par necesario para el movimiento. Este es un factor clave para determinar si un motor puede cumplir con las exigencias mecánicas de la aplicación.

 

En términos simplificados, el par está influenciado por:

  • La carga total que actúa sobre el sistema de tracción

  • El radio de la rueda o la geometría de transmisión

  • La resistencia a la rodadura y la fricción

  • Requisitos adicionales de fuerza, como la subida de pendientes

 

Aunque en etapas avanzadas de diseño se pueden utilizar modelos dinámicos detallados, en las primeras fases de selección suele emplearse una estimación simplificada para identificar un rango de par adecuado.

 

Paso 3: Considerar factores del mundo real (pendiente, fricción)

 

En entornos reales de operación, los cálculos teóricos por sí solos no son suficientes. Es necesario considerar factores externos para garantizar un rendimiento fiable en condiciones prácticas.

 

Las consideraciones importantes incluyen:

  • Pendientes en las trayectorias de operación

  • Variaciones en la fricción de la superficie (suelo liso frente a terreno irregular)

  • Resistencia al arranque y cargas transitorias

  • Pérdidas mecánicas en los sistemas de transmisión

 

Para asegurar la estabilidad, los ingenieros suelen aplicar un margen de seguridad al par calculado. Esto ayuda a evitar un rendimiento insuficiente en condiciones imprevistas.

 

Esto es especialmente importante en los robots de inspección, donde la incertidumbre del entorno es significativamente mayor que en aplicaciones típicas de AGV.

 

Paso 4: Elegir el tipo de motor y la configuración

 

Después de definir los requisitos de rendimiento, el paso final es seleccionar el tipo de motor adecuado y la configuración del sistema.

 

En esta etapa, la selección suele basarse en equilibrar el rendimiento, la complejidad de integración y la eficiencia del sistema.

 

Los factores de decisión comunes incluyen:

  • Selección entre motor BLDC y actuador robótico integrado

  • Necesidad de caja de engranajes o configuración de accionamiento directo

  • Compatibilidad con encoders y sistemas de control

  • Restricciones térmicas y de tamaño

 

La elección final del motor no solo debe cumplir con los requisitos de par y velocidad, sino también alinearse con prioridades de diseño a nivel de sistema, como la eficiencia, la compacidad y la facilidad de integración.


Contexto real: robots con ruedas en aplicaciones de terreno complejo


Para comprender mejor la diversidad de aplicaciones reales, podemos analizar un proyecto de robot con ruedas respaldado por CubeMars.


En un proyecto patrocinado por CubeMars, el equipo de robótica de la Universidad de Binghamton desarrolló un rover para el University Rover Challenge (URC). El robot fue diseñado para operar en entornos altamente exigentes inspirados en escenarios de exploración planetaria. Puedes explorar el proyecto completo aquí: CubeMars patrocina al equipo de robótica de la Universidad de Binghamton para el University Rover Challenge (URC) 2024



Características de la aplicación

 

A diferencia de los sistemas AGV típicos que operan en entornos interiores controlados, este tipo de robot con ruedas debe funcionar en condiciones significativamente más complejas:

  • Terreno irregular y no estructurado

  • Tracción y resistencia variables

  • Requisitos de movimiento dinámicos e impredecibles

  • Integración de múltiples subsistemas en un espacio limitado

 

Estas características son representativas de muchas aplicaciones de robots de inspección y robots móviles en exteriores.

 

Relevancia para la selección de motores


Estas condiciones reales ponen de manifiesto por qué la selección de motores no puede basarse únicamente en especificaciones nominales. En su lugar, factores como la variabilidad del terreno, la respuesta dinámica y la robustez ambiental se convierten en consideraciones críticas.

 

Esto refuerza la importancia del enfoque estructurado de selección mencionado anteriormente.

 

Conclusión clave: las aplicaciones reales de robots móviles suelen implicar mucha más variabilidad que las suposiciones simplificadas de diseño, lo que hace esencial una selección de motores basada en la aplicación.

 

En muchos sistemas AGV reales, se seleccionan soluciones de actuadores BLDC integrados para simplificar el diseño mecánico, manteniendo al mismo tiempo un margen de rendimiento suficiente. También puede incorporarse una reducción por engranajes dependiendo del equilibrio requerido entre par y velocidad.

 

En comparación con los AGV, al aplicar el mismo proceso de selección a los robots de inspección, se pone mayor énfasis en la adaptabilidad al terreno y la respuesta dinámica, en lugar de la eficiencia bajo carga continua.


Soluciones de motores CubeMars para robots móviles


Después de definir los tipos de motor y los criterios de selección, el siguiente paso es trasladar estos requisitos a soluciones prácticas.

 

En lugar de seleccionar motores únicamente en función de especificaciones, los ingenieros suelen elegir soluciones basándose en la correspondencia entre los escenarios de aplicación y las características del motor. La siguiente tabla proporciona una referencia simplificada basada en los requisitos típicos de AGV y robots de inspección.

 

Soluciones recomendadas de motores móviles CubeMars


Escenario de aplicaciónModelos recomendadosCaracterísticas clavePor qué es adecuado
AGV / AMR (carga pesada, operación continua)Alta capacidad de carga radial, alta densidad de par, estructura robustaDiseñado para cargas sostenidas y largos ciclos de trabajo, garantizando estabilidad y durabilidad
AGV medio / robot con ruedasDoble encoder, operación estable a largo plazo, alto par máximoProporciona movimiento continuo fiable con un sólido rendimiento de control
Robots de inspección (compactos / dinámicos)AK60-39 V3.0 KV80Tamaño compacto, respuesta rápida, diseño integradoAdecuado para movimientos dinámicos y entornos con limitaciones de espacio


  • Para los AGV, priorizar modelos con alta estabilidad de par y durabilidad en operación continua

  • Para los robots de inspección, centrarse en la compacidad, la capacidad de respuesta y la adaptabilidad ambiental

  • Para sistemas complejos, las soluciones de actuadores integrados pueden reducir significativamente la complejidad del desarrollo

 

En la práctica, la selección óptima del motor depende de equilibrar el par, la eficiencia y la integración del sistema según las condiciones reales de operación del robot.


Errores a evitar en la selección de motores para AGV y robots de inspección


wheeled-and-inspection-robot-motor-selection


Incluso con un enfoque estructurado, los problemas en la selección de motores suelen surgir cuando no se consideran plenamente las condiciones reales de operación. En el caso de los AGV y los robots de inspección, estos errores suelen estar relacionados con cómo se utiliza realmente el sistema, más que con su diseño teórico.

 

Subestimar la carga real de operación

 

Un error común es dimensionar los motores basándose únicamente en la carga nominal, sin considerar cómo funciona el robot en la práctica.

 

  • En los AGV, esto suele implicar subestimar la carga continua durante largos ciclos de trabajo.

  • En los robots de inspección, normalmente implica ignorar la variación del terreno, las pendientes y las condiciones de arranque y parada frecuentes.

 

Sin tener en cuenta estos factores, los motores pueden tener dificultades para mantener un movimiento estable o incluso fallar bajo demandas máximas.

 

Ignorar las condiciones térmicas específicas de la aplicación

 

El rendimiento térmico suele evaluarse en condiciones ideales, pero las aplicaciones reales introducen desafíos adicionales.

 

Los AGV que operan continuamente pueden acumular calor con el tiempo, mientras que los robots de inspección pueden enfrentarse a una ventilación deficiente o a temperaturas ambientales más altas en entornos confinados o al aire libre.

 

No considerar estas condiciones puede provocar sobrecalentamiento, reducción de la eficiencia y una vida útil más corta del motor.

 

Desajuste entre los requisitos de control y movimiento

 

Otro problema frecuente es seleccionar motores sin considerar completamente el comportamiento de control en la aplicación objetivo.

 

Los AGV suelen requerir un movimiento suave y estable a lo largo de largas distancias, mientras que los robots de inspección dependen de una respuesta rápida y un control preciso en entornos dinámicos.

 

Si el motor y el sistema de control no están correctamente adaptados, el resultado puede ser un movimiento inestable, baja precisión de posicionamiento o un funcionamiento ineficiente.


Conclusión


La selección de motores para robots móviles consiste fundamentalmente en adaptar el rendimiento del motor a las condiciones reales de operación. Tanto en AGV como en robots de inspección, la eficacia de un motor no depende únicamente de sus especificaciones, sino de qué tan bien se ajusta a las características de carga, el comportamiento del movimiento y las limitaciones del entorno.

 

Aunque estos robots comparten bases técnicas comunes, sus prioridades difieren en la práctica. Los AGV se centran en la estabilidad, la eficiencia y el funcionamiento continuo bajo cargas constantes, mientras que los robots de inspección requieren capacidad de respuesta, adaptabilidad y robustez en entornos dinámicos e impredecibles.

 

Un enfoque estructurado y basado en la aplicación, combinado con una cuidadosa consideración de los factores del mundo real y de los errores comunes en la selección, ayuda a garantizar un rendimiento fiable y un diseño de sistema eficiente. Para los ingenieros que trabajan en robots móviles, seleccionar el motor adecuado consiste, en última instancia, en lograr el mejor equilibrio entre rendimiento, integración y fiabilidad a largo plazo.

Artículos relacionados
Actuadores industriales: tipos, aplicaciones y tendencias futuras
Actuadores industriales: tipos, aplicaciones y tendencias futuras
Explora actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos, sus aplicaciones y tendencias en robótica y automatización industrial inteligente.
Apr 09,2026
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
Imagínese entrando en un centro comercial, y un « robot dependiente » de 1,7 metros de altura y 70 kilos le saluda cordialmente: “¿Cómo puedo ayudarle hoy?”
Aug 28,2024
Diseñado especialmente para sistemas de gimbal de alta gama – Motor de gimbal GL100 de rotor externo
Diseñado especialmente para sistemas de gimbal de alta gama – Motor de gimbal GL100 de rotor externo
El motor de gimbal CubeMars GL100 es de tamaño pequeño, ligero, con bajo cogging y bajo consumo de energía. Está especialmente diseñado para sistemas de gimbal de alta gama.
Aug 24,2023