Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Motor GL II para Gimbal

  • Cables
  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    • Solo es compatible con motores GLII40 y GLII60. • Registra el estado del motor en tiempo real. • Configuración de los parámetros de datos del codificador.
  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    • Par de cogging reducido en un 37,5 %. • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido. • Diseño integrado del motor y la placa controladora. • La placa controladora hueca admite comunicación CAN y PWM. • Admite tres modos de control: MIT, posición-velocidad y solo velocidad.
  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    • Reducción del par de cogging en un 30 %. • Diseño electromagnético optimizado para una alta eficiencia, bajo consumo de energía y bajo nivel de ruido. • Solución de placa de accionamiento integrada. • Placa de accionamiento con orificio central compatible con los protocolos CAN y PWM. • Compatible con tres modos de control: MIT, velocidad-posición y velocidad. • Diseño de eje hueco para facilitar el cableado interno.
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante