Motor GL para gimbal

  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    $72.99 ~ $97.99

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф46.5*21.5mm

    Diámetro del orificio pasante:8mm

    Peso del motor:107g

    Par máximo:0.5Nm

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    $50.99 ~ $75.99

    Comprar ahora

    Dimensiones del moto:Ф34.5*15.7mm

    Diámetro del orificio pasante:6mm

    Peso del motor:41g

    Par máximo:0.28Nm

  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    $108.99 ~ $133.99

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф69*22.3mm

    Diámetro del orificio pasant:20mm

    Peso del motor:230g

    Par máximo:1.75Nm

  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    Dimensiones del motor:Ф87*22.3mm

    Diámetro del orificio pasante:30mm

    Peso del motor:312g

    Par máximo:2.9Nm

  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    $54.99 ~ $79.99

    Comprar ahora

    Dimensiones del motor:Ф41.8*21mm

    Diámetro del orificio pasante:6mm

    Peso del motor:90g

    Par máximo:0.46Nm

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    Dimensiones del motor:Ф106.8*34.2mm

    Diámetro del orificio pasant:30mm

    Peso del motor:698g

    Par máximo:7.7Nm

Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante