Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Système de nacelle

  • S-LINK V1.0
    S-LINK V1.0

    S-LINK V1.0

    Interfaces de communication:UART, CAN, USB

    Tension de fonctionnement:5 V

    Dimensions:39.2 × 29.2 × 10 mm

    Poids:16 g

  • GL30 KV290
    GL30 KV290

    GL30

    $50.99 ~ $75.99

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф34.5*15.7mm

    Diamètre du trou traversant:6mm

    Poids du moteu:41g

    Couple maximal:0.28Nm

  • GL35 KV100
    GL35 KV100

    GL35

    $54.99 ~ $79.99

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф41.8*21mm

    Diamètre du trou traversan:6mm

    Poids du moteur:90g

    Couple maximal:0.46Nm

  • G40
    G40

    G40

    Poids du moteur:159g

    Tension nominale:16V

    Courant nominal:1.45A

    Couple nominal:0.15Nm

  • GL40 KV70
    GL40 KV70

    GL40

    $72.99 ~ $97.99

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteur:Ф46.5*21.5mm

    Diamètre du trou traversant:8mm

    Poids du moteur:107g

    Couple maximal:0.5Nm

  • G60
    G60

    G60

    Poids du moteur:472g

    Tension nominale:24V

    Courant nominal::3.1A

    Couple nominal:0.6Nm

  • GL60 KV25
    GL60 KV25

    GL60

    $108.99 ~ $133.99

    Acheter maintenant

    Dimensions du moteu:Ф69*22.3mm

    Diamètre du trou traversant:20mm

    Poids du moteur:230g

    Couple maximal:1.75Nm

  • GL40 II KV82.5
    GL40 II KV82.5

    GL40 II

    Dimensions du moteur:Ф46.1*33.5mm

    Diamètre du passage central:Ø12.5mm

    Poids du moteur:112g

    Couple de crête:0.68Nm

  • GL60 II KV28
    GL60 II KV28

    GL60 II

    Dimensions du moteur:Φ70.5*33.6mm

    Diamètre du passage central:20mm

    Poids du moteur:276g

    Couple de crête:1Nm

  • G80
    G80

    G80

    Poids du moteur:472g

    Tension nominale:24V

    Courant nominal:5.8A

    Couple nominal:1Nm

  • GL80 KV30
    GL80 KV30

    GL80

    Dimensions du moteur:Ф87*22.3mm

    Diamètre du trou traversant:30mm

    Poids du moteur:312g

    Couple maximal:2.9Nm

  • G100
    G100

    G100

    Poids du moteur:954g

    Tension nominale:24V

    Courant nominal:2.4A

    Couple nominal:3Nm

  • GL100 KV10
    GL100 KV10

    GL100

    Dimensions du moteur:Ф106.8*34.2mm

    Diamètre du trou traversant:30mm

    Poids du moteur:698g

    Couple maximal:7.7Nm

Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel