Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Интересные материалы
ОГЛАВЛЕНИЕ
Определите требования к роботу перед выбором двигателя
Ключевые факторы при выборе двигателя для робота
Проверьте двигатель в составе всей роботизированной системы
Практический пример: выбор двигателя для плечевого сустава гуманоидного робота
Краткое резюме

Выбор двигателя для робота: как выбрать подходящий мотор

CubeMars / Sep 06,2023

Выбор подходящего двигателя для робота — это не просто поиск двигателя с максимальным крутящим моментом или самой высокой скоростью. Это процесс подбора двигателя в соответствии с требованиями робота к нагрузке, движению, мощности, механической конструкции, управлению и тепловым характеристикам.

 

Для роботизированной системы выбор двигателя влияет не только на способность робота двигаться. Выбранный двигатель определяет скорость суставов, грузоподъёмность, точность позиционирования, энергоэффективность, тепловую стабильность, механическую интеграцию и долгосрочную надёжность.

 

Наиболее надёжный подход заключается в том, чтобы начать с реальных требований к эксплуатации робота и систематически определить необходимые характеристики двигателя, а не выбирать двигатель сначала из каталога.

 

В этом руководстве пошагово объясняется, как выбрать двигатель для робота: от определения области применения и расчёта крутящего момента до выбора скорости, мощности, передаточного отношения, архитектуры двигателя, системы обратной связи, тепловых характеристик и интерфейсов управления.

 

Определите требования к роботу перед выбором двигателя

 

Первый шаг при выборе двигателя для робота — точно определить, что именно должен перемещать робот, с какой скоростью он должен двигаться и в каких условиях эксплуатации он должен работать.

 

Перед сравнением двигателей необходимо определить тип робота, полезную нагрузку, движущуюся массу, конфигурацию суставов или колёс, необходимый диапазон движения, ускорение, продолжительность работы, доступное пространство для установки, источник питания и требования к управлению.

 

Различные архитектуры роботов предъявляют совершенно разные требования к двигателям, поэтому первый выбор должен основываться на конкретном применении, а не на самом двигателе.

 

Например, колёсный мобильный робот может отдавать приоритет постоянной скорости и эффективности, тогда как квадропедальный робот может требовать высокого пикового крутящего момента, быстрой реакции и точного управления крутящим моментом. Для сустава гуманоидного робота дополнительное значение могут иметь высокая удельная плотность крутящего момента, компактная интеграция, тепловые характеристики и обратная приводимость.

 

Для более подробного сравнения того, как конструкция робота влияет на требования к двигателю, см. Legged Robots vs Wheeled Robots: Design, Performance, and Motor Requirements Comparison.

 

Ключевые факторы при выборе двигателя для робота

 

Рассчитайте нагрузку и необходимый крутящий момент

 

Требуемый крутящий момент двигателя определяется нагрузкой робота, плечом рычага, ускорением, трением и механическими потерями.

 

Крутящий момент обычно является первой основной характеристикой, которую необходимо рассчитать, поскольку двигатель, не способный создать достаточный крутящий момент, не сможет компенсировать его недостаток более высокой скоростью или более совершенной системой управления.

 

Для простой статической нагрузки крутящий момент можно оценить по формуле:

T = F × r

 

где:

T = крутящий момент в Н·м

F = приложенная сила в Н

r = перпендикулярное расстояние от оси вращения в м

 

Например, если на сустав действует нагрузка 300 Н при плече рычага 0,2 м:

T = 300 × 0.2 = 60 Н·m

 

Это только упрощённая отправная точка, поскольку реальные суставы роботов испытывают дополнительные динамические и механические нагрузки.

 

  • Рассчитайте статический крутящий момент


Статический крутящий момент представляет собой момент, необходимый для удержания нагрузки, когда механизм находится в неподвижном состоянии или движется с постоянной скоростью.

 

Гравитация особенно важна для суставов, ориентированных в вертикальной плоскости, поскольку требуемый крутящий момент изменяется в зависимости от угла сустава и положения центра масс робота.

 

Например, в гуманоидных роботах суставы тазобедренного типа, коленные и плечевые суставы могут испытывать значительный гравитационный крутящий момент в зависимости от положения тела и полезной нагрузки.

 

  • Рассчитайте динамический крутящий момент


Динамический крутящий момент необходимо учитывать, когда робот должен ускорять или замедлять собственную движущуюся массу или внешнюю полезную нагрузку.

 

Динамический крутящий момент можно приблизительно определить по формуле:

T = J × α

где:

J = момент инерции вращения

α = угловое ускорение

 

Динамическое движение особенно важно для квадропедальных роботов, гуманоидных роботов, роботизированных манипуляторов и других систем, которые часто ускоряются, замедляются, прыгают, поднимаются по препятствиям или меняют направление движения.

 

Для квадропедальных роботов крутящий момент, пиковый крутящий момент, скорость отклика, передаточное отношение и удельная плотность крутящего момента напрямую влияют на характеристики динамического движения. Подробное обсуждение представлено в статье Which Parameters Matter for Quadruped Robot Motors? From “Able to Move” to “High-Performance Motion”.

 

  • Учтите трение и механические потери


При окончательном расчёте крутящего момента необходимо учитывать трение, потери в передаче, сопротивление подшипников и другие механические потери, а не использовать только теоретическую нагрузку.

 

Упрощённая модель может быть выражена следующим образом:

T_total = T_static + T_dynamic + T_friction + T_loss

 

Фактическое уравнение зависит от механической конструкции робота и системы передачи, но принцип остаётся тем же: двигатель должен обеспечивать крутящий момент, необходимый для работы всего механизма, а не только для внешней полезной нагрузки.

 

  • Примените соответствующий коэффициент запаса


Рассчитанный крутящий момент следует умножить на соответствующий области применения коэффициент запаса, чтобы учесть изменения нагрузки, неопределённость модели, удары и переходные режимы работы.

 

Например:

T_required = T_calculated × Safety Factor

 

Подходящий коэффициент запаса зависит от области применения, неопределённости нагрузки, стратегии управления, механической конструкции и ожидаемых ударных нагрузок, поэтому его не следует рассматривать как универсальное фиксированное значение.

 

Для более подробного обсуждения требований к постоянному и пиковому крутящему моменту в суставах роботов см. How to Choose the Right Robot Joint Motor: Torque, Speed & Integration Explained. В руководстве подчёркивается, что постоянный и пиковый крутящий момент соответствуют различным рабочим требованиям и оба параметра необходимо учитывать при выборе.

 

Определите необходимую выходную скорость


Требуемую скорость двигателя следует определять исходя из фактического выходного движения робота, а не из максимальных оборотов двигателя без нагрузки.

 

Для вращательного сустава ключевым значением является требуемая выходная скорость непосредственно на суставе, колесе или механизме.

 

Если двигатель соединён с редуктором:

Output Speed = Motor Speed ÷ Gear Ratio

 

Например, если двигатель работает со скоростью 6 000 об/мин, а требуемая скорость сустава составляет 120 об/мин:

Gear Ratio = 6,000 ÷ 120 = 50:1

 

Это означает, что согласно упрощённой зависимости передаче требуется передаточное отношение понижения примерно 50:1.

 

  • Скорость двигателя и выходная скорость — разные характеристики

 

Двигатель с высокой частотой вращения не обязательно подходит для высокоскоростного робота, поскольку конечная выходная скорость зависит от передаточного отношения и рабочей точки.

 

Двигатель может иметь высокую скорость холостого хода, но работать на более низкой скорости при создании значительного крутящего момента.

 

Поэтому при выборе двигателя необходимо учитывать его фактический рабочий диапазон «крутящий момент — скорость», а не сравнивать только максимальные обороты в минуту.

 

  • Учитывайте ускорение и скорость отклика


Двигатель и привод робота должны обладать достаточной скоростью отклика, чтобы достичь требуемой скорости за заданное время ускорения.

 

Это особенно важно для динамических роботов, поскольку способность быстро изменять скорость может влиять на баланс, управление походкой, обход препятствий и качество движения.

 

Рассчитайте необходимую мощность двигателя

 

Мощность двигателя зависит как от крутящего момента, так и от скорости вращения, поэтому при выборе двигателя эти параметры необходимо оценивать совместно.

 

Механическую мощность можно рассчитать по формуле:

P = T × ω

где:

P = механическая мощность в ваттах

T = крутящий момент в Н·м

ω = угловая скорость в рад/с

 

Для скорости вращения, выраженной в об/мин:

ω = 2πn / 60

где n — скорость вращения в об/мин.

 

Эта зависимость объясняет, почему двигатель с высоким крутящим моментом на очень низкой скорости не обязательно обладает высокой механической мощностью.

 

Требования к мощности особенно важны, когда робот выполняет повторяющиеся высокоскоростные движения, поднимается по склонам, быстро ускоряется или непрерывно работает под нагрузкой.

 

Электрическая мощность, необходимая от аккумулятора или источника питания, также будет выше механической выходной мощности, поскольку двигатель, драйвер, редуктор и другие компоненты имеют потери эффективности.

 

Выберите подходящее передаточное отношение

 

Подходящее передаточное отношение должно обеспечивать баланс между выходным крутящим моментом, выходной скоростью, эффективностью, инерцией и обратной приводимостью, а не просто максимально увеличивать крутящий момент.

 

Основная зависимость имеет следующий вид:

Gear Ratio = Motor Speed ÷ Required Output Speed

 

Увеличение передаточного отношения обычно повышает доступный выходной крутящий момент, одновременно снижая выходную скорость.

 

Однако фактический выходной крутящий момент также зависит от эффективности передачи:

T_output ≈ T_motor × Gear Ratio × η

 

где η обозначает эффективность передачи.

 

  • Высокие передаточные отношения

 

Более высокое передаточное отношение полезно, когда приложению требуется больший выходной крутящий момент от относительно высокоскоростного двигателя.

 

Такая конфигурация распространена в приложениях, где высокий крутящий момент важнее высокой выходной скорости.

 

Однако высокое передаточное отношение также может увеличивать потери в передаче, приведённую инерцию и сопротивление обратному приводу в зависимости от конструкции трансмиссии.

 

  • Низкие передаточные отношения

 

Более низкое передаточное отношение может обеспечивать более высокую выходную скорость и, в зависимости от конструкции передачи, улучшать быстродействие и обратную приводимость.

 

Это особенно актуально для динамических роботов, суставы которых должны быстро реагировать на внешние силы и постоянно корректировать движение.


Выберите подходящую архитектуру двигателя

 

После определения требований к крутящему моменту, скорости, мощности и передаче следующим шагом является выбор архитектуры двигателя, которая наилучшим образом соответствует механическим требованиям и требованиям управления роботом.

 

На этом этапе цель заключается не в выборе двигателя с максимальными характеристиками, а в определении архитектуры, которая обеспечивает оптимальный баланс производительности, интеграции, управления и сложности системы.

 

  • Двигатели BLDC

 

Двигатели BLDC широко применяются в робототехнике, поскольку обеспечивают высокую эффективность, высокую скорость, длительный срок службы и хорошую совместимость с электронной коммутацией и замкнутым контуром управления.

 

Они подходят для различных применений — от мобильных роботов и роботизированных манипуляторов до подвесов, приводов и других систем управления движением.

 

Для ознакомления с принципом работы и основными характеристиками см. What is a BLDC Motor.

 

  • Двигатели QDD

 

Двигатели QDD предназначены для обеспечения высокой плотности крутящего момента и относительно высокой обратной приводимости за счёт сочетания высокомоментного двигателя с редуктором с небольшим передаточным отношением.

 

Эта архитектура особенно актуальна для динамических гуманоидных и квадропедальных роботов, где важны управление крутящим моментом, быстродействие и механическая податливость.

 

Критерии выбора рассмотрены в статье How to Choose QDD Actuators? Key Metrics and Application Considerations.

 

  • Безрамные моментные двигатели

 

Безрамные моментные двигатели подходят для случаев, когда двигатель необходимо непосредственно интегрировать в компактный нестандартный сустав вместо установки в виде обычного готового моторного блока.

 

Безрамный двигатель обычно содержит электромагнитные компоненты без традиционного корпуса, вала или подшипниковой системы, что позволяет инженерам проектировать окружающую механическую конструкцию непосредственно вокруг двигателя.

 

Такая архитектура может быть особенно привлекательной, когда важны эффективное использование пространства, плотность крутящего момента, интеграция полого вала или нестандартная геометрия сустава.

 

Подробнее см. 2026 Frameless Torque Motors for Robotics Selection Guide, где представлен более подробный подход к выбору.

 

  • Интегрированные роботизированные приводы

 

Интегрированные приводы объединяют несколько компонентов системы движения в одном блоке, чтобы снизить сложность интеграции и упростить разработку робота.

 

В зависимости от конструкции интегрированный привод может объединять двигатель, редуктор, энкодер, драйвер и другую электронную аппаратуру управления.

 

Такой подход позволяет сократить количество проводов, объём механических интеграционных работ и общую сложность разработки. Однако компромиссом может быть меньшая свобода инженеров в независимой оптимизации каждого компонента.

 

Для более подробного сравнения см. Integrated Robotic Actuators vs. Conventional Motors: The Future of Motion in Robotics.

 

Проверьте размер, массу и плотность крутящего момента двигателя

 

Выбранный двигатель должен обеспечивать требуемые характеристики, оставаясь при этом в пределах доступных ограничений по размеру и массе робота.

 

Двигатель, соответствующий требованиям по крутящему моменту и скорости, но имеющий слишком большие размеры или массу, всё равно может оказаться неподходящим для конечной конструкции робота.

 

Это особенно важно для гуманоидных роботов, квадропедов, дронов, экзоскелетов и других систем, в которых масса привода непосредственно влияет на общую динамику системы.

 

  • Оцените плотность крутящего момента

 

Плотность крутящего момента показывает, какой крутящий момент привод способен обеспечить относительно своей массы или объёма, и является одним из наиболее важных показателей для лёгких роботизированных систем.

 

Упрощённый показатель на основе массы имеет следующий вид:

Torque Density = Torque ÷ Motor Mass

 

Более высокая плотность крутящего момента позволяет уменьшить массу привода при сохранении требуемых возможностей сустава.

 

Однако плотность крутящего момента не следует оценивать отдельно, поскольку тепловые характеристики, эффективность, долговечность и качество управления также влияют на реальные эксплуатационные показатели.

 

  • Проверьте механическую интеграцию

 

Диаметр и длина двигателя, схема крепления, геометрия вала, прокладка кабелей, размеры редуктора и пути отвода тепла должны соответствовать механической архитектуре робота.

 

Двигатель, который невозможно правильно установить или эффективно отводить от него тепло внутри сустава, следует исключить, даже если его электрические характеристики выглядят привлекательными.

 

Выберите энкодер и систему обратной связи

 

Энкодер следует выбирать в соответствии с требуемой точностью позиционирования робота, обратной связью по скорости, управлением крутящим моментом и общей архитектурой системы управления.

 

Энкодеры обеспечивают обратную связь, необходимую для управления движением по замкнутому контуру, позволяя контроллеру определять положение двигателя или сустава и соответствующим образом корректировать выходной сигнал.

Требования к характеристикам энкодера зависят от конкретного применения.

 

Простой позиционирующий механизм может не нуждаться в такой же системе обратной связи, как сустав гуманоидного робота, выполняющий динамическое управление крутящим моментом.

 

  • Обратная связь по положению

 

Обратная связь по положению определяет, насколько точно система управления может измерять положение двигателя или сустава.

 

Более высокое разрешение может улучшить способность обнаруживать небольшие изменения положения, однако само по себе высокое разрешение не гарантирует более высокую точность системы, поскольку также важны механический люфт, податливость, установка датчика, пропускная способность системы управления и качество сигнала.

 

  • Архитектура с одним и двумя энкодерами

 

Архитектуру энкодеров следует выбирать в зависимости от того, требуется ли системе управления обратная связь со стороны двигателя, со стороны выходного звена или с обеих сторон.

 

Датчик со стороны двигателя может предоставлять информацию о положении двигателя, тогда как датчик со стороны выхода помогает учитывать характеристики передачи между двигателем и конечным выходом сустава.

 

Для более подробного обсуждения см. How Encoder Architecture Shapes Robot Joint Performance: Single vs Dual Encoder Systems.

 

  • Оцените обратную приводимость

 

Обратная приводимость становится особенно важной, когда робот должен естественно реагировать на внешние силы или выполнять податливые движения и движения с чувствительностью к силе.

 

Сустав с высокой обратной приводимостью позволяет внешним силам, приложенным к выходному звену, легче приводить двигатель в движение. Это может быть полезно для гуманоидных роботов, квадропедов, экзоскелетов, коллаборативных роботов и систем с управлением по силе.

 

Однако более высокая обратная приводимость не всегда является преимуществом.

 

Передача с высокой обратной приводимостью может улучшить взаимодействие с внешними силами, но одновременно может усложнить удержание положения при воздействии внешних нагрузок без активного управления.

 

Поэтому обратную приводимость следует оценивать вместе со следующими параметрами:

  • Передаточное отношение

  • Эффективность передачи

  • Трение

  • Инерция

  • Возможности управления крутящим моментом

  • Требования конкретного применения

 

Правильная цель заключается не в максимальной обратной приводимости, а в достижении подходящего для конкретного применения уровня механической отзывчивости.

 

Проверьте тепловые характеристики и рабочий цикл

 

Двигатель должен быть способен непрерывно выдерживать реальную рабочую нагрузку робота, не превышая допустимых тепловых пределов.

 

Одна из наиболее распространённых ошибок при выборе двигателя — ориентироваться только на его максимальный или пиковый крутящий момент.

 

Двигатель может создавать высокий пиковый крутящий момент в течение короткого периода времени, но при этом не иметь возможности непрерывно поддерживать такой момент.

 

  • Номинальный крутящий момент и пиковый крутящий момент

 

Номинальный крутящий момент характеризует устойчивую рабочую способность, тогда как пиковый крутящий момент представляет собой возможность выдавать высокий момент в течение короткого периода времени.

 

Номинальный крутящий момент важен для нагрузок, которые необходимо поддерживать в течение длительного времени, тогда как пиковый крутящий момент имеет особое значение при ускорении, прыжках, восстановлении после ударов, подъёме и других динамических событиях.

 

Поэтому эти два значения следует оценивать отдельно, а не рассматривать пиковый крутящий момент как обычную рабочую способность двигателя.

 

  • Учитывайте рабочий цикл

 

При выборе мощности двигателя необходимо учитывать, как долго двигатель работает на каждом уровне крутящего момента, а не только максимальную нагрузку.

 

Двигатель, непрерывно работающий с умеренным крутящим моментом, может создавать большую тепловую нагрузку, чем двигатель, который выдаёт значительно более высокий момент всего в течение долей секунды.

 

К важным тепловым факторам относятся:

  • Постоянный крутящий момент

  • Постоянный ток

  • Пиковый ток

  • Продолжительность работы

  • Продолжительность паузы

  • Температура окружающей среды

  • Способ охлаждения

  • Условия установки

  • Эффективность редуктора

 

Таким образом, тепловая проверка является важнейшей частью окончательного выбора двигателя, а не дополнительной проверкой после того, как двигатель уже выбран.

 

Проверьте совместимость двигателя, драйвера и контроллера

 

Двигатель, драйвер, энкодер, источник питания и контроллер должны быть электрически и логически совместимы, прежде чем двигатель можно будет считать подходящим для системы.

 

К важным параметрам относятся:

  • Напряжение питания

  • Постоянный ток

  • Пиковый ток

  • Конфигурация фаз двигателя

  • Интерфейс энкодера

  • Интерфейс связи

  • Режим управления

  • Протокол обратной связи

  • Номинальная мощность драйвера

  • Совместимость с контроллером

 

Двигатель с достаточными механическими характеристиками всё равно может не работать на уровне всей системы, если его драйвер не способен обеспечить необходимый ток или если его интерфейс связи несовместим с контроллером робота.

 

Драйвер также является важной частью системы движения, поскольку именно он определяет, каким образом электрическая энергия преобразуется в управляемое движение двигателя.

 

Для получения дополнительной информации см. How Does the Driver Board Affect Robot Motor Performance and Efficiency?

 

Для более широкого понимания взаимодействия двигателя, драйвера, контроллера и источника питания см. Robotics Power System: How Does It Work?


Проверьте двигатель в составе всей роботизированной системы


Окончательно выбранный двигатель необходимо оценивать как часть единой системы с учётом крутящего момента, скорости, мощности, размеров, массы, тепловых характеристик, обратной связи, управления и механической интеграции.

 

На этом этапе инженерам следует составить список подходящих двигателей и сравнить их характеристики при одинаковых условиях эксплуатации.

 

Полезное сравнение должно включать:


ПараметрЧто проверить
Постоянный крутящий моментМожет ли двигатель выдерживать требуемую нагрузку?
Пиковый крутящий моментСпособен ли он выдерживать ускорение и переходные нагрузки?
Выходная скоростьСоответствует ли она требуемой скорости сустава или колеса?
Скорость двигателяСовместима ли рабочая скорость с системой передачи?
Передаточное отношениеОбеспечивает ли передача требуемые крутящий момент и скорость?
ЭффективностьКакая мощность теряется в двигателе и системе передачи?
МассаСоответствует ли привод допустимой массе робота?
РазмерыПомещается ли он в доступное механическое пространство?
ЭнкодерСоответствует ли система обратной связи требованиям управления?
Обратная приводимостьОбеспечивает ли передача достаточную отзывчивость для данного применения?
Тепловые характеристикиСпособен ли привод выдерживать требуемый рабочий цикл?
НапряжениеСовместимо ли оно с системой питания робота?
ТокМогут ли драйвер и источник питания обеспечить достаточный ток?
СвязьРаботает ли он с контроллером робота?
ИнтеграцияМожно ли интегрировать его механически и электрически?


Это системное сравнение помогает инженерам избежать выбора двигателя только на основании одной привлекательной характеристики и не упустить другой параметр, который может ограничить фактическую производительность робота.


Практический пример: выбор двигателя для плечевого сустава гуманоидного робота

 

Выбор двигателя для плечевого сустава гуманоидного робота следует начинать с определения общей массы руки, полезной нагрузки, плеча рычага, требуемой скорости сустава и требований к динамическому движению. Затем эти параметры можно использовать для обратного расчёта требуемого крутящего момента привода и выходной скорости.

 

В упрощённой системе верхней конечности гуманоидного робота основной плечевой сустав по тангажу, обозначенный как Сустав 1, приводит в движение всю расположенную ниже по кинематической цепи часть руки, включая приводы других суставов, конструктивные элементы и полезную нагрузку на конце. Поэтому при полностью вытянутой руке Сустав 1 может испытывать значительный гравитационный крутящий момент.

 

Предположим, что система имеет следующие параметры:

  • Общая масса расположенной ниже по кинематической цепи части руки: 2.8 кг

  • Расстояние от центра масс руки до оси Сустава 1: 0.32 м

  • Полезная нагрузка на концевом исполнительном элементе: 2.0 кг

  • Расстояние от полезной нагрузки до оси Сустава 1: 0.65 м

  • Требуемая скорость сустава: 120 об/мин

  • Напряжение системы: 48 В DC

  • Коэффициент запаса: 1.35

 

Шаг 1: Рассчитайте статический гравитационный крутящий момент

 

Максимальный гравитационный крутящий момент в Суставе 1 возникает, когда рука полностью вытянута горизонтально.

 

Гравитационный крутящий момент, создаваемый самой рукой:

T_arm = m_arm × g × r_arm

 

Подставляя заданные значения:

T_arm = 2.8 × 9.81 × 0.32 ≈ 8.79 Н·м

 

Гравитационный крутящий момент, создаваемый полезной нагрузкой на концевом исполнительном элементе:

T_load = m_load × g × r_load

 

Подставляя значения:

T_load = 2.0 × 9.81 × 0.65 ≈ 12.75 Н·м

 

Таким образом, упрощённое требование к статическому крутящему моменту Сустава 1 составляет:

T_static = 8.79 + 12.75 = 21.54 Н·м

 

Иными словами, без учёта динамического ускорения и механических потерь плечевой сустав должен обеспечивать примерно 21.5 Н·м статического удерживающего крутящего момента, чтобы удерживать полностью вытянутую горизонтально руку.

 

Шаг 2: Учтите требования к динамическому движению

 

Гуманоидный робот не остаётся неподвижным во время нормальной работы. Плечевой сустав должен многократно ускоряться, замедляться и менять направление движения, поэтому фактическое требование к крутящему моменту будет выше одного лишь гравитационного момента.

 

Динамический крутящий момент можно оценить по моменту инерции и угловому ускорению руки:

T_dynamic = J × α

 

где J — момент инерции руки и полезной нагрузки относительно оси Сустава 1, а α — угловое ускорение сустава.

 

В реальной конструкции робота расчёт также должен учитывать эффективность передачи, трение в подшипниках, потери в редукторе и переходные нагрузки, возникающие при быстрых движениях.

 

Поэтому значение 21.54 Н·м следует рассматривать как базовое требование к статическому крутящему моменту, а не как окончательное значение для выбора двигателя.

 

Для высокопроизводительной руки гуманоидного робота фактический пиковый крутящий момент должен определяться на основе полного профиля движения, включая требуемые ускорения и замедления.

 

Шаг 3: Примените коэффициент запаса

 

Чтобы учесть изменения нагрузки, переходные условия и неопределённости упрощённого расчёта, к требуемому статическому крутящему моменту можно применить коэффициент запаса.

 

При коэффициенте запаса 1.35:

T_required = T_static × SF

 

Следовательно:

T_required = 21.54 × 1.35 ≈ 29.08 Н·м

 

Это даёт упрощённое расчётное значение крутящего момента примерно 29.1 Н·м.

 

Это значение предназначено для данного примера и не должно заменять полный динамический анализ при проектировании реального гуманоидного робота. Если рука должна быстро ускоряться, пиковый крутящий момент всё равно необходимо рассчитывать на основе фактического момента инерции и углового ускорения.

 

При выборе двигателя также необходимо отдельно оценивать номинальный и пиковый крутящий момент. Двигатель, способный развивать более 29.1 Н·м пикового крутящего момента, не обязательно подходит для применения, если он не может непрерывно поддерживать статическую нагрузку без превышения допустимых тепловых пределов.

 

Шаг 4: Определите требуемую выходную скорость и передаточное отношение

 

Предположим, что Суставу 1 требуется целевая выходная скорость 120 об/мин.

 

Если двигатель работает примерно при 1,080 об/мин, теоретическое передаточное отношение составит:

Gear Ratio = Motor Speed ÷ Output Speed

 

Следовательно:

Gear Ratio = 1,080 ÷ 120 = 9:1

 

Для привода с квазипрямым приводом (QDD) относительно низкое передаточное отношение может обеспечивать высокий выходной крутящий момент, сохраняя при этом хорошую отзывчивость и обратную приводимость.

 

Однако фактическое передаточное отношение необходимо оценивать вместе со скоростью двигателя, выходным крутящим моментом, эффективностью передачи, приведённой инерцией, механическим люфтом и обратной приводимостью.

 

Шаг 5: Сравните подходящие приводы

 

Согласно приведённым выше расчётам, Сустав 1 требует примерно 21.5 Н·м статического удерживающего крутящего момента и динамического запаса по крутящему моменту выше 29.1 Н·м в рамках упрощённых расчётных предположений.

 

Для плечевого сустава гуманоидного робота подходящие приводы следует сравнивать по номинальному крутящему моменту, пиковому крутящему моменту, выходной скорости, передаточному отношению, массе, размерам, конфигурации энкодеров и архитектуре управления.

 

Например, CubeMars AK10-9 V3.0 использует архитектуру QDD с передаточным отношением 9:1 и обеспечивает пиковый крутящий момент до 53 Н·м, что превышает требование к пиковому расчётному моменту примерно 29.1 Н·м в этом упрощённом примере.

 

Однако его номинальный крутящий момент составляет 18 Н·м, что ниже рассчитанного требования к статическому удерживающему моменту 21.54 Н·м. Поэтому его нельзя выбирать только на основании того, что его пиковый крутящий момент соответствует требованию.

 

Для реального применения потребуется дополнительная оценка рабочего цикла, тепловых характеристик, положения робота, динамического профиля крутящего момента и условий охлаждения.

 

Это иллюстрирует важный принцип выбора двигателя для робота: пиковый крутящий момент показывает кратковременные динамические возможности, тогда как номинальный или постоянный крутящий момент определяет, способен ли привод поддерживать нагрузку в течение длительного времени. Оба параметра необходимо оценивать отдельно.

 

Шаг 6: Проверьте требования к размеру, массе и обратной связи

 

Для плечевого сустава гуманоидного робота двигатель должен не только соответствовать требованиям по крутящему моменту и скорости, но и вписываться в доступное механическое пространство и допустимый вес.

 

Увеличение массы привода может повысить нагрузку, которую должны поддерживать плечевой сустав и расположенные выше по кинематической цепи суставы, создавая замкнутую зависимость в механической конструкции. Более тяжёлый привод может потребовать от других суставов более высокого крутящего момента, что, в свою очередь, может увеличить необходимые размеры и массу их приводов.

 

Поэтому подходящие приводы следует сравнивать по нескольким параметрам:

  • Плотность крутящего момента

  • Масса привода

  • Общие габариты

  • Конфигурация выходного вала

  • Передаточное отношение

  • Конфигурация энкодеров

  • Обратная приводимость

  • Тепловые характеристики

  • Интерфейс связи

  • Совместимость с драйвером

 

Для гуманоидных роботов особенно важно, что высокая плотность крутящего момента позволяет уменьшить массу привода при сохранении требуемых характеристик сустава. Более лёгкая рука также снижает момент инерции верхней конечности, что может улучшить динамическую отзывчивость и уменьшить требуемый крутящий момент при ускорении.

 

Краткое резюме


Лучший двигатель для робота — это не двигатель с самым высоким крутящим моментом, максимальной скоростью или наибольшей номинальной мощностью, а двигатель, который обеспечивает правильное сочетание производительности, интеграции, эффективности, управления и надёжности для всей роботизированной системы.

 

Надёжный процесс выбора начинается с требований конкретного применения, а не с каталога продукции.

Последовательность выбора выглядит следующим образом:

Требования робота → Нагрузка → Крутящий момент → Скорость → Мощность → Передаточное отношение → Архитектура двигателя → Размер и масса → Обратная связь → Обратная приводимость → Тепловые характеристики → Совместимость с драйвером → Проверка всей системы

 

Следование этой последовательности помогает инженерам избежать чрезмерного выбора характеристик двигателя, не заметить тепловые ограничения, выбрать неподходящее передаточное отношение или обнаружить проблемы механической интеграции на позднем этапе разработки.

 

Для инженеров, сравнивающих высокопроизводительные роботизированные приводы, следующим шагом является оценка компромиссов между безрамными двигателями, приводами QDD, интегрированными приводами и другими архитектурами двигателей с учётом конкретных требований робота.

 

Таким образом, двигатель следует выбирать не как отдельный компонент, а как часть всей системы роботизированного привода и движения.

Похожие статьи
CubeMars обеспечивает работу ROBOCON, 22-го национального студенческого соревнования по робототехнике
CubeMars обеспечивает работу ROBOCON, 22-го национального студенческого соревнования по робототехнике
5 июля - 8 июля Китайское общество высшего образования, Китайская инженерная академия стратегического консалтингового центра руководство, Национальный колледж студентов робототехники конкурс организационный комитет принимал, Национальный колледж прикладны
Jul 12,2023
Новые идеи в управлении бионической рукой: магнитные имплантаты возвращают ампутантам ловкость рук
Новые идеи в управлении бионической рукой: магнитные имплантаты возвращают ампутантам ловкость рук
За последние годы технология бионических рук достигла впечатляющего прогресса. Последние исследования демонстрируют инновационный подход к управлению протезом, основанный на миокинетическом интерфейсе.
Sep 20,2024
Сделано для экзоскелетов: роботизированный двигатель AK60-6
Сделано для экзоскелетов: роботизированный двигатель AK60-6
CubeMars Robotics Motor AK60-6 - компактный и простой в управлении, с высокоинтегрированными энкодерами и приводами, созданный для экзоскелетов.
Aug 15,2023
Хочу оставить записку
Имя пользователя
Анонимная
E-mail *
Имя *
Телефон
Комментарии
Код подтверждения
captcha
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы