Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
CubeMars 액추에이터로 구동되는 AI 기반 하체 외골격
AI 기반 적응형 지원: 실시간 지형 감지
실시간 환경 인식
스마트 지원 모드 전환
에너지 효율 향상
생체 모방 토크 지원: 스프링 및 댐퍼 제어
언덕 계단: 스프링 유사 강성 제어
 
내리막: 댐퍼 유사 에너지 흡수
 
밀리초 수준의 반응 시간
CubeMars 액추에이터가 외골격 로보틱스에 적합한 이유
 
AK80-9 액추에이터 주요 특징
준 직접 구동 + 기어 감속
실제 적용을 위한 길을 열다

CubeMars 로봇 액추에이터, 조지아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개

CubeMars / Jul 19,2025

CubeMars 액추에이터로 구동되는 AI 기반 하체 외골격


인간 이동성의 재정의 

조지아 공대(Georgia Tech)는 스탠포드 대학교와 펜실베이니아 대학교와 협력하여 실제 보행 효율을 향상시키기 위해 설계된 고급 AI 기반 외골격 시스템을 개발했습니다. 최근 Science Advances에 소개된 하체 로봇 외골격(AI-driven universal lower-limb exoskeleton system for community ambulation[1])은 CubeMars 모터로 완전히 구동됩니다 AK80-9 KV100 로봇 액추에이터 - 정격 토크 9Nm, 48V, 485g으로 고효율 토크 제어와 정밀한 움직임을 제공합니다.



AI 기반 적응형 지원: 실시간 지형 감지


실시간 환경 인식


이 시스템은 딥러닝 알고리즘을 활용하여 다음을 구현합니다:


  • 300ms 내 보행 단계 추정

  • 800ms 내 경사 감지


-33°에서 +33° 범위의 지형 상태를 인식하며, 평지, 오르막, 계단, 내리막을 구분합니다.


스마트 지원 모드 전환

감지된 지형을 기반으로 외골격은 토크 지원 전략을 자동으로 조정합니다:

 

지형 유형

경사 범위

지원 전략

계단

>18.5°

최대 토크 지원

경사

3.5°–18.5°

점진적 토크 증가

평지

-3.5° to 3.5°

최소 지원

내리막 계단

< -18.5°

댐핑 제어



real-world-model.jpg


에너지 효율 향상

AI 제어는 기존 방법에 비해 86%의 대사 에너지 절감을 개선합니다 (6.5% 대 3.5%), 사용자 만족도는 10점 만점에 7.2점입니다.


생체 모방 토크 지원: 스프링 및 댐퍼 제어


언덕 계단: 스프링 유사 강성 제어

무릎 스프링의 자연적인 동역학을 시뮬레이션하며, 토크는 0.3에서 1.6 Nm/deg까지 선형적으로 증가하여 부드럽고 효율적인 오르막 보행을 가능하게 합니다.

 

내리막: 댐퍼 유사 에너지 흡수

댐핑 전략을 활용하여 유압 브레이킹을 모방하며, 저항은 최대 0.16 Nm·s/deg로 충격과 관절 부담을 줄입니다.

 

밀리초 수준의 반응 시간

액추에이터 시스템은 100Hz 제어 주파수로 작동하며, 실시간 보행 단계 추정을 기반으로<2.5% 위상 오차로 정밀한 지원 타이밍을 보장합니다.


validation-II-real-world-community-walking.jpg


CubeMars 액추에이터가 외골격 로보틱스에 적합한 이유

 

AK80-9 액추에이터 주요 특징


ak80-9-rbotic-actuator.jpg

 

CubeMars AK80-9 로봇 액추에이터는 착용형 외골격에 필수적인 경량 설계를 가능하게 하여 ‘자체 중량에 따른 에너지 비용’이라는 일반적인 문제를 해결합니다. AK80-9 파워 모듈은 고성능 브러시리스 모터, 유성 기어박스, 드라이버를 하나로 통합한 고도로 통합된 솔루션으로, 높은 토크와 부드러운 작동을 제공합니다.

 

상위 컴퓨터는 원클릭 지능형 매개변수 식별과 서보 모드와 MIT 모드 간의 원활한 전환을 지원하여 조정 프로세스를 크게 단순화합니다. 기존 제어 방식을 넘어 위치, 속도 및 가속 제어의 동기화를 달성하며, 적응형 PID 조정을 제공하여 복잡함을 없애고 정밀한 목표 지정을 보장합니다.


모델

정격 토크

최대 토크

최대 토크 밀도

정격 속도

무게

AK80-9 KV100

9Nm

18Nm

37Nm/kg

390rpm

485g

AK80-9 V3.0 KV100

9Nm

22Nm

44.9Nm/kg

390rpm

490g


준 직접 구동 + 기어 감속

9:1 기어비의 독특한 조합과 준 직접 구동 모터 달성하다:

  • 계단을 오르기 위한 높은 토크 출력

  • 부드럽고 자연스러운 보행을 위한 낮은 임피던스

  • 끊김 없는 움직임 — 부드러운 지원 곡선만 제공

 

실제 적용을 위한 길을 열다


이 획기적인 프로젝트는 오픈소스로 공개되어 CAD 하드웨어 설계와 AI 학습 데이터셋에 접근할 수 있으며, 다음을 위한 외골격 개발을 가속화합니다:

  • 의료 재활

  • 물류 및 중량 지원

  • 개인 이동성 향상

 

CubeMars는 연구팀과 협력하여 차세대 통합 액추에이터 모듈을 공동 개발하고 있으며, 외골격 기술을 연구실에서 일상 소비자 시장으로 확장하고 있습니다.

 

참고 문헌:

[1] Science Advances:AI-driven universal lower-limb exoskeleton system for community ambulation


관련 기사
보스턴 다이내믹스,유압 구동에서 전기 구동으로 전환 – 로봇 공학의 새로운 시대
보스턴 다이내믹스,유압 구동에서 전기 구동으로 전환 – 로봇 공학의 새로운 시대
최근 Boston Dynamics는 자사의 유압식 이족 보행 휴머노이드 로봇 Atlas의 은퇴를 공식 발표했습니다. 하지만 24시간도 채 지나지 않아 Boston Dynamics의 완전 전동식 Atlas 로봇이 공개되었습니다. 글로벌 로봇 산업의 선구자이자 기술 기준인 Boston Dynamics의 이번 조치는 업계의 큰 관심을 끌고 있습니다.
May 23,2024
CubeMars AKE 준직접 구동 모터
CubeMars AKE 준직접 구동 모터
산업 자동화와 로봇 기술이 빠르게 발전함에 따라, 기업들은 효율적이고 정밀한 동력 솔루션에 대한 수요가 점점 증가하고 있습니다. CubeMars가 새롭게 선보인 AKE 준직접 구동 모터는 뛰어난 성능과 혁신적인 설계를 바탕으로 시장에 보다 경쟁력 있는 선택지를 제공합니다.
Aug 21,2024
짐벌 모터 구매 전에 비교해야 할 주요 사양
짐벌 모터 구매 전에 비교해야 할 주요 사양
짐벌 모터 선택 가이드로, 토크, KV 값, 엔코더 정밀도, 코깅 토크 및 로봇과 드론 성능 트렌드를 다룹니다.
Jun 03,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내