Cubemars - 17년 모터 제조업체 이메일: info@cubemars.com +86 13755649079
한국어
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
CubeMars 계정 만들기

 

하이라이트
목차
왜 기존 액추에이터가 첨단 로봇을 제한하는가
홀샤프트 행성 기어 액추에이터란?
홀샤프트 행성 기어 액추에이터의 작동 원리
홀샤프트 행성 기어 액추에이터의 주요 장점
홀샤프트 액추에이터의 적용 분야
휴머노이드 로봇(Humanoid Robots)
로봇 팔 및 협동 로봇(Robotic Arms and Collaborative Robots)
외골격 및 웨어러블 로봇(Exoskeleton and Wearable Robotics)
산업용 및 모듈형 로봇 시스템(Industrial and Modular Robotic Systems)
CubeMars AKH 시리즈 홀샤프트 행성 기어 액추에이터 소개
기술적 장점 (Technical Advantages)
AKH 시리즈 모델 비교 (빠른 선택 가이드)
올바른 홀샤프트 액추에이터 선택 방법
1단계: 관절 하중 요구 사항 이해
2단계: 공간 및 무게 제약 고려
3단계: 통합 기능 확인
4단계: 적용 분야와 우선순위 맞추기
결론 

중공 샤프트 플래네터리 액추에이터가 로봇 관절 성능을 향상시키는 방법

CubeMars / Feb 26,2026

왜 기존 액추에이터가 첨단 로봇을 제한하는가


로봇이 점점 더 컴팩트하고 다기능적이 되면서, 기존 액추에이터 설계는 로봇 성능을 제한하는 요인이 되고 있습니다. 배선 복잡성, 부피가 큰 조립체, 부족한 토크 밀도와 같은 문제들은 현대 로봇 관절의 통합에 큰 어려움을 초래합니다. 이러한 문제를 이해하면 차세대 액추에이터 솔루션이 필요한 이유를 명확히 알 수 있습니다.


  • 복잡한 배선과 제한된 통합

    기존 액추에이터는 전원, 통신, 피드백을 위해 외부 케이블에 의존하는 경우가 많아 시스템 복잡성을 높이고 고장 위험을 증가시킵니다. 다수의 관절을 가진 로봇에서는 이러한 케이블 관리를 특히 어렵게 하며, 간섭, 마모 및 유지보수 문제를 초래할 수 있습니다.


  • 부피가 큰 구조와 어려운 통합

    전통적인 액추에이터 구성은 일반적으로 별도의 모터, 기어박스, 엔코더, 드라이버로 이루어져 있습니다. 이런 분산 구조는 크기와 무게를 증가시켜, 컴팩트한 로봇 관절에 통합하기 어렵게 하고 전체 설계 유연성을 제한합니다.


  • 컴팩트 로봇에 부족한 토크 밀도

    휴머노이드 힙 관절, 사족 로봇 다리, 로봇 팔 등 많은 로봇 응용 분야는 컴팩트한 공간에서 높은 토크를 필요로 합니다. 기존 액추에이터는 크기나 무게를 늘리지 않고 충분한 토크 밀도를 제공하지 못하는 경우가 많아, 강도, 속도, 설계 유연성 사이에서 타협이 불가피합니다.


이러한 문제를 극복하기 위해 홀샤프트 행성 기어 액추에이터가 등장했으며, 통합된 고성능 솔루션으로서 CubeMars AKH 시리즈의 차세대 로봇 관절 설계 기반을 마련합니다.


홀샤프트 행성 기어 액추에이터란?


홀샤프트 행성 기어 액추에이터는 브러시리스 모터, 행성 기어박스, 센서, 구동 부품을 하나의 컴팩트한 모듈에 통합한 완전 통합형 로봇 액추에이터입니다. 중앙의 빈 샤프트(hollow shaft) 구조를 통해 케이블, 신호선, 기계적 요소를 액추에이터 내부로 통과시킬 수 있어, 배선이 깔끔하고 효율적인 로봇 관절 설계를 가능하게 합니다.로봇 시스템이 점점 더 컴팩트하고 복잡해짐에 따라, 이러한 통합 액추에이터 구조는 성능, 신뢰성, 통합 용이성을 향상시키는 데 필수적이 되었습니다.


components-of-akh-hollow-shaft-planetary-actuator


핵심 구조 요소


홀샤프트 행성 기어 액추에이터는 여러 중요한 구동 부품을 하나의 액추에이터 모듈로 통합합니다.


  • 홀샤프트 채널(Hollow shaft channel) – 내부 케이블 배선 및 구조적 통과(pass-through) 지원

  • 브러시리스 모터(Brushless motor) – 효율적이고 정밀한 동작 제어 제공

  • 행성 기어박스(Planetary gearbox) – 컴팩트한 크기를 유지하면서 토크 출력 증가

  • 통합 센서 및 피드백 시스템(Integrated sensors and feedback systems) – 정확한 위치 및 동작 제어 가능

  • 컴팩트 하우징(Compact housing) – 구조적 강성을 지원하고 설치를 간소화


이러한 통합 설계는 외부 부품 필요성을 줄이고 로봇 시스템 아키텍처를 단순화합니다.


홀샤프트 행성 기어 액추에이터의 작동 원리


홀샤프트 행성 기어 액추에이터는 통합 모터와 행성 기어 시스템을 통해 전기 에너지를 제어된 기계적 동작으로 변환합니다. 이 과정은 컴팩트한 액추에이터 모듈 내에서 효율적인 토크 증폭과 정밀한 동작 출력을 가능하게 합니다.


작동 과정은 다음 단계로 이해할 수 있습니다:


1. 전기 입력(Electrical Input)
액추에이터는 모터 컨트롤러로부터 전력을 공급받습니다. 이 전기 입력은 브러시리스 모터 내부에서 제어된 전자기장을 생성하여 회전 운동을 시작합니다.


2. 브러시리스 모터 회전(Brushless Motor Rotation)
브러시리스 모터는 전기 에너지를 고속 회전 운동으로 변환합니다. 브러시리스 모터는 높은 효율, 빠른 응답 속도, 정밀한 제어성을 제공하여 로봇 응용에 이상적입니다.


3. 행성 기어 감속(Planetary Gear Reduction)
모터의 고속 회전은 행성 기어박스로 전달됩니다. 행성 기어 시스템은 회전 속도를 줄이는 동시에 토크 출력을 배가시킵니다. 이를 통해 모터 크기를 증가시키지 않고도 훨씬 높은 토크를 제공합니다.


4. 토크 증폭 및 전달(Torque Amplification and Transmission)
감속 기어를 통해 토크가 증폭되어 액추에이터 출력 단계로 효율적으로 전달됩니다. 통합 구조는 에너지 손실을 최소화하고 높은 기계적 효율을 보장합니다.


5. 홀샤프트를 통한 로봇 관절 출력(Hollow Shaft Output to the Robotic Joint)
증폭된 토크는 홀샤프트 출력을 통해 직접 로봇 관절을 구동합니다. 홀샤프트는 케이블, 센서 또는 구조 부품이 중앙을 통과하도록 허용하여 컴팩트하고 깔끔하며 통합된 로봇 관절 설계를 가능하게 합니다.


효율적인 토크 전달과 중앙 집중식 홀샤프트 구조를 결합함으로써, 이 액추에이터 설계는 차세대 로봇 시스템에서 통합성과 성능 측면에서 다양한 이점을 제공합니다.


홀샤프트 행성 기어 액추에이터의 주요 장점

(왜 홀샤프트 구조가 로봇 통합성을 향상시키는가)


홀샤프트 행성 기어 액추에이터는 기존 액추에이터 설계에 비해 통합성, 효율성, 신뢰성을 크게 향상시킵니다. 독특한 구조적 아키텍처와 통합 모듈 설계 덕분에, 컴팩트하고 고성능이며 확장 가능한 로봇 시스템에 특히 적합합니다.


주요 장점:


  • 내부 케이블 배선(Internal Cable Routing)
    홀샤프트를 통해 전원 케이블, 신호선 또는 기계 부품을 액추에이터 내부로 직접 통과시킬 수 있습니다. 외부 케이블 배선이 필요 없으므로, 배선 혼잡을 줄이고 작동 중 케이블 간섭, 마모 또는 손상 위험을 최소화합니다.


  • 높은 구조 통합성(Higher Structural Integration)
    모터, 행성 기어박스, 피드백 시스템을 하나의 컴팩트한 모듈로 통합하여 외부 부품 수를 줄입니다. 이를 통해 기계적 설계를 단순화하고 시스템 전체의 컴팩트함을 향상시킵니다.


  • 로봇 관절 설계 단순화(Simplified Robotic Joint Design)
    중앙 집중식 모듈 아키텍처 덕분에 로봇 관절을 설계, 조립, 유지보수하기가 용이합니다. 엔지니어는 기계적·전기적 제약이 적은, 더 깔끔하고 효율적인 로봇 시스템을 구축할 수 있습니다.


이러한 장점 덕분에 홀샤프트 행성 기어 액추에이터는 첨단 로봇 시스템에 이상적인 솔루션이며, 차세대 로봇 관절 설계를 발전시키는 핵심 혁신으로 자리 잡고 있습니다.


홀샤프트 액추에이터의 적용 분야


이러한 통합 및 구조적 장점을 바탕으로, 홀샤프트 행성 기어 액추에이터는 현대 로봇 시스템에서 점점 더 중요한 솔루션으로 자리 잡았습니다. 중앙 집중식 구조 덕분에 더 컴팩트한 관절 설계, 기계적 복잡성 감소, 확장 가능한 액추에이터 통합이 가능해졌습니다. 그 결과, 성능, 컴팩트함, 시스템 신뢰성이 중요한 다양한 첨단 로봇 응용 분야에서 널리 채택되고 있습니다.


휴머노이드 로봇(Humanoid Robots)

휴머노이드 로봇 관절은 제한된 공간에서 높은 토크를 제공하면서 부드럽고 안정적인 동작을 유지해야 합니다. 홀샤프트 액추에이터는 내부 케이블 배선을 가능하게 하고 외부 부품 수를 줄여 컴팩트하고 중앙 집중식 관절 설계를 지원합니다. 이를 통해 구조적 효율성이 향상되고, 관절 부피가 줄어들며, 전체 동작 성능이 강화됩니다.


applications-of-hollow-shaft-actuators-humaniod robot


로봇 팔 및 협동 로봇(Robotic Arms and Collaborative Robots)

로봇 팔과 협동 로봇 설계에서 통합 용이성과 구조적 단순성은 핵심 우선순위입니다. 홀샤프트 액추에이터는 외부 배선을 줄이고, 별도의 구동 부품 수를 최소화하여 더 깔끔한 기계적 설계를 가능하게 합니다. 이를 통해 조립이 단순화되고, 시스템 신뢰성이 향상되며, 엔지니어가 더 컴팩트하고 효율적인 로봇 팔을 설계할 수 있습니다.


applications-of-hollow-shaft-actuators-collaborative robot


외골격 및 웨어러블 로봇(Exoskeleton and Wearable Robotics)

외골격 시스템은 경량화되고 컴팩트한 액추에이터 솔루션을 우선시하며, 착용형 구조에 매끄럽게 통합되어야 합니다. 홀샤프트 액추에이터 모듈은 중앙 집중식 관절 메커니즘을 설계할 수 있게 하여 부피를 줄이고 전체 기계적 효율을 향상시킵니다. 이는 사용자 편의성 증가, 시스템 무게 감소, 자연스러운 보조 동작 구현에 기여하며, 웨어러블 로봇 애플리케이션에서 필수적인 요소입니다.


산업용 및 모듈형 로봇 시스템(Industrial and Modular Robotic Systems)

산업용 로봇은 확장성과 시스템 통합 용이성을 높이기 위해 모듈형 액추에이터 구조를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 홀샤프트 행성 기어 액추에이터는 컴팩트하고 독립적인 관절 모듈을 제공하여 로봇 팔과 자동화 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 모듈식 설계 접근 방식은 시스템 유연성 향상, 유지보수 복잡성 감소, 확장 가능한 로봇 플랫폼 개발 속도 향상을 지원합니다.


CubeMars AKH 시리즈 홀샤프트 행성 기어 액추에이터 소개


현대 로봇 시스템의 통합성, 효율성, 신뢰성 문제를 해결하기 위해 CubeMars는 AKH 시리즈 홀샤프트 행성 기어 액추에이터를 개발했습니다. AKH 시리즈는 컴팩트하고 통합된 액추에이터 모듈로 설계되었으며, 높은 토크 밀도, 내부 케이블 배선, 행성 기어박스를 하나의 공간 효율적인 유닛에 결합했습니다. 이러한 특징 덕분에 AKH 액추에이터는 성능, 컴팩트함, 신뢰성이 중요한 첨단 로봇 관절에 특히 적합합니다.


akh-series-hollow-shaft-planetary-actuator-ko


기술적 장점 (Technical Advantages)


  • 높은 토크 밀도 (High Torque Density): 컴팩트한 크기에서 강력한 토크 출력 제공, 공간 증가 없이 더 강력한 관절 구현 가능

  • 통합 행성 기어박스 (Integrated Planetary Gearbox): 기계적 효율 향상, 백래시(backlash) 감소로 정밀도 향상

  • 홀샤프트 구조 (Hollow Shaft Architecture): 케이블 및 센서 내부 배선 가능, 관절 설계 단순화

  • 모듈형 설계 (Modular Design): 모터, 전달장치, 피드백 시스템을 하나의 유닛에 통합, 조립 및 유지보수 용이

  • 향상된 신뢰성 (Enhanced Reliability): 외부 부품 최소화 및 보호된 배선으로 혹독한 환경에서도 장기 내구성 보장


AKH 시리즈 모델 비교 (빠른 선택 가이드)

기능AKH70‑16 V1.0 KV41AKH70‑48 V1.0 KV41선택 팁
감속비16:148:1높은 비율 = 더 높은 토크
최대 토크78 Nm222 Nm관절 하중에 맞춰 선택
토크 밀도88.74 Nm/kg159 Nm/kg높은 밀도 = 무게 대비 강력한 성능
무게879 g1396 g컴팩트 vs 고출력 트레이드오프
이상적 관절 유중간 하중, 컴팩트 관절고하중, 부하 집중 관절액추에이터를 적용 환경에 맞춤
주요 장점균형 잡힌 경량최대 토크 출력컴팩트함 또는 토크 집중 선택
홀샤프트사용 가능사용 가능내부 배선 및 케이블 경로 지원
통합 전자장치사용 가능사용 가능제어 및 피드백 통합 단순화
대표 적용중형 로봇 팔, 소형 다족 로봇대형 다족 로봇의 고관절/무릎 관절, 중량 팔적절한 액추에이터 신속 선택 도움

팁: 공간, 무게, 중간 토크가 중요하면 AKH70‑16 선택,고토크와 높은 하중 용량이 필요하면 다소 큰 크기에도 AKH70‑48 선택


(AKH 시리즈 테스트 클립)


홀샤프트 구조, 통합 행성 기어박스, 컴팩트 모듈 설계를 결합한 CubeMars AKH 시리즈는 차세대 로봇 관절을 위한 고성능, 확장 가능, 신뢰성 높은 솔루션을 제공합니다. 비교 표는 AKH70‑16과 AKH70‑48의 핵심 차이점을 보여주어, 엔지니어가 적합한 액추에이터를 신속하게 선택하면서 시스템 통합 효율과 신뢰성을 유지하도록 도와줍니다.


올바른 홀샤프트 액추에이터 선택 방법


홀샤프트 액추에이터 선택은 복잡할 필요가 없습니다. 명확한 단계로 나누어 진행하면, 엔지니어뿐만 아니라 초보자도 성능, 크기, 시스템 통합 간 균형을 맞춘 합리적인 결정을 내릴 수 있습니다.


1단계: 관절 하중 요구 사항 이해


첫 번째 단계는 관절이 필요로 하는 토크를 파악하는 것입니다. 여기에는 정적 하중(관절이 견뎌야 하는 무게)과 동적 하중(움직임 중 발생하는 힘)이 모두 포함됩니다. 적절한 액추에이터를 선택하면 관절이 원활하게 작동하며 조기 마모를 방지할 수 있습니다.

(팁: 토크를 과대 추정하면 불필요하게 크고 무거워지며, 과소 추정하면 고장 위험이 높아집니다.)


2단계: 공간 및 무게 제약 고려


다음으로 관절에 사용 가능한 공간과 허용 무게를 확인합니다. 홀샤프트 액추에이터는 본질적으로 컴팩트하지만, 모델마다 크기와 무게가 다릅니다.


  • 컴팩트 로봇 또는 웨어러블 장치: 작고 가벼운 액추에이터 우선 선택

  • 중장비 로봇 팔 또는 대형 관절: 신뢰성 있는 성능을 위해 약간 큰 고토크 액추에이터 필요

(이유: 크기와 토크의 적절한 균형이 로봇을 민첩하고 효율적으로 유지하면서 강도를 유지합니다.)


3단계: 통합 기능 확인


홀샤프트 액추에이터에는 종종 내부 케이블 배선, 행성 기어박스, 통합 피드백 전자장치 같은 기능이 내장되어 있습니다.설계에 필요한 기능을 평가하십시오:


  • 내부 배선 배선 혼잡 감소, 케이블 마모 보호

  • 통합 기어박스 기계적 효율 개선, 백래시 감소

  • 내장 피드백 제어 단순화, 외부 부품 감소

(팁: 액추에이터 기능과 시스템 아키텍처를 맞추면 이후 예상치 못한 재설계를 방지할 수 있습니다.)


4단계: 적용 분야와 우선순위 맞추기


마지막으로 적용 분야와 우선순위를 고려합니다:


  • 휴머노이드/웨어러블 로봇 → 컴팩트함, 경량 부드러운 관절 움직임 우선.

  • 산업용/고하중 로봇 → 토크 출력 내구성, 정밀도 우선.

(이유: 적용 분야를 이해하면, 단순히 사양을 충족하는 것뿐만 아니라 실제 사용 환경에 적합한 액추에이터를 선택할 수 있습니다.)


요약


하중 평가—공간 및 무게 검토 → 통합 기능 확인 → 적용 분야 정렬—이 단계를 따르면 엔지니어는 체계적으로 올바른 홀샤프트 액추에이터를 선택할 수 있으며, 추측이나 시행착오 없이 관절을 효율적이고 신뢰성 있게 설계할 수 있습니다.


결론 


홀샤프트 행성형 액추에이터는 현대 로봇공학에서 핵심 혁신으로, 컴팩트한 통합, 높은 토크 밀도, 단순화된 관절 설계를 제공합니다.내부 케이블 배선부터 모듈식 액추에이터 아키텍처까지, 이러한 기능들은 엔지니어가 더 신뢰할 수 있고 효율적이며 확장 가능한 로봇 시스템을 구축하는 데 도움을 줍니다.


액추에이터의 장점을 이해하고, 적용 분야 요구를 평가하며, 구조화된 선택 과정을 따르면, 초보자든 경험 많은 디자이너든 차세대 로봇 프로젝트에 적합한 액추에이터를 자신 있게 선택할 수 있습니다.


관련 기사
로봇 응용을 위한 로봇 액추에이터 및 서보 모터 선택
로봇 응용을 위한 로봇 액추에이터 및 서보 모터 선택
모바일 로봇, 휴머노이드, 웨어러블 등 실제 적용 분야에서 로봇 액추에이터 모듈과 서보모터의 성능 적합성을 비교하여 최적의 선택과 효율적이고 정밀한 동작을 구현합니다.
Mar 25,2026
신제품 출시 – 무프레임 외회전 모터 – RO 시리즈
신제품 출시 – 무프레임 외회전 모터 – RO 시리즈
CubeMars는 곧 새로운 RO 시리즈 외부 무프레임 모터를 출시하여 로봇 공학 혁신의 물결을 선도할 예정입니다!
Dec 20,2023
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
고집적 로봇 액추에이터 솔루션은 정밀도와 응답 속도를 향상시키고 시스템 지연을 줄여 휴머노이드 및 산업용 로봇의 고성능 동작을 구현합니다.
Apr 08,2026
메시지 남기기
사용자 이름
익명
이메일 *
이름 *
전화번호
문의 내용
인증 코드
captcha
안내
안내
로그인해 주세요
로그인
회원 가입
비밀번호를 잊으셨나요?
안내