Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
BLDC モーターとは?初心者向けガイド:
現代の応用における BLDC の重要性
BLDC モーターの動作原理
BLDC モーター vs. ブラシ付き DC モーター
BLDC モーターの主な特長
BLDC モーターの用途
推奨 CubeMars BLDC モーター

ブラシレスDCモーターとは?

CubeMars / Sep 15,2023

モーションシステムを設計する際、多くのエンジニアは同じ課題に直面します:ブラシによる過剰なメンテナンス、高速時の効率の制限、そして精密な制御の難しさです。


これらの制約は、設計者に単純な疑問を投げかけます:従来の直流モーターに代わるより良い選択肢はあるのか?


ここで登場するのが、ブラシレス直流モーター(BLDC)です。


BLDC モーターとは?初心者向けガイド:


BLDC モーターは、直流(DC)で駆動される電動機で、機械的なブラシを使用せずに回転を発生させます。ブラシの代わりに、電子コントローラーがモーター巻線に流れる電流のタイミングを管理します。これにより、モーターはスムーズかつ信頼性の高い動作が可能になります。


BLDC モーターの主な構成要素は、通常永久磁石で作られたローター、固定巻線を保持するステーター、およびローター位置に基づいて電流タイミングを決定する電子コントローラーです。ローター位置のフィードバックにはホールセンサーなどのセンサーが用いられ、精密な電子整流が可能になります。


現代の応用における BLDC の重要性


BLDC モーターの基本構造(永久磁石ローター、固定巻線、電子制御)を理解すると、この技術が現代のモーションシステムで広く採用されている理由が分かります。この基本設計により、エンジニアは信頼性、効率、制御性のバランスを取りやすくなり、特に性能要求が高まるアプリケーションで有利です。


しかし、この利点は単にブラシを排除したことだけによるものではありません。トルク生成の方法、電流制御、モーター内部での運動管理と密接に関連しています。BLDC モーターがこれらの利点を発揮する理由、そして従来のブラシ付き DC モーターと大きく異なる動作をする理由を理解するには、まず機能レベルでの動作を理解することが重要です。


BLDC モーターの動作原理

BLDC モーターは、ステーター内の回転磁場とローター上の永久磁石の相互作用により運動を生み出します。有刷 DC モーターとは異なり、このプロセスは電子的に制御され、機械的接触は使用しません。


実際の動作手順:


  1. 電子コントローラーがステーター巻線に順次通電し、回転磁場を生成。

  2. 通过传感器或无传感器方法检测转子位置,确保时序正确。

  3. 电流切换由电子方式完成,替代了刷子和换向器。

  4. 定子磁场与转子之间的磁性相互作用产生持续的扭矩和旋转。


この電子制御プロセスが BLDC モーターの動作の基礎であり、従来のブラシ付き DC モーターとの違いを生み出しています。


BLDC モーター vs. ブラシ付き DC モーター


BLDC モーターとブラシ付き DC モーターはいずれもモーションシステムで広く使用されていますが、整流方式の違いにより、性能、メンテナンス性、制御性に明確な差が生じます。これらの違いを理解することで、高い信頼性と安定した動作が求められる用途で BLDC モーターが選ばれる理由が明確になります。



項目BLDC モーターブラシ付き DC モーター
整流方式コントローラーによる電子整流カーボンブラシによる機械整流
機械摩耗ブラシなし、摩耗が最小限ブラシと整流子が摩耗
効率損失が少なく高効率摩擦やスパークにより低効率
回転速度高速域でも安定動作ブラシ摩耗とアークにより制限
制御精度高精度な速度・位置制御が可能特に高速域で精度が低い
メンテナンス低メンテナンス定期的なブラシ交換が必要
電気ノイズ低いブラシ接触により高い
※これらの違いは、電流の切り替え方式およびトルク生成方法の違いに起因します。


BLDC モーターの主な特長


BLDC モーターの性能の本質は、電子制御されたブラシレス構造にあります。この構造は、動作効率、出力トルク、そして実際のシステムにおける制御精度に直接影響を与えます。


key-feature-of-bldc-motor-jp.jpg


BLDC モーターの用途


BLDC モーターは、高い精度、信頼性、効率が求められるあらゆる分野で広く使用されています。高トルク、高速応答、長寿命という特長により、さまざまな実用アプリケーションに適しています。


  • ロボティクス – ヒューマノイドロボットの関節、外骨格、四足歩行ロボットには、協調性と応答性の高い動作が求められます。高トルクかつコンパクトな設計が不可欠であり、CubeMars AKシリーズロボットアクチュエータ ーズはこれらの要件を満たすために選ばれています。


  • 産業オートメーション – 搬送システム、協働ロボットアーム、AGV では、安定した性能と精密な制御が必要です。高効率・高耐久の BLDC モーターにより信頼性が確保され、 CubeMars RI内転フレームレスシリーズ ーズが多く採用されています。


  • 医療機器 – リハビリロボット、手術機器、診断装置では、静かで滑らか、かつ再現性の高い動作が求められます。BLDC モーターは中断のない安定動作を実現します。


  • ジンバルおよびセンサープラットフォーム – カメラスタビライザーや回転センサーユニットでは、低振動と高精度な位置決めが重要です。軽量で応答性の高い BLDC モーターにより、滑らかな姿勢制御が可能になります。


これらすべての用途において、BLDCモーターは信頼性・精度・効率性を兼ね備え、現代のモーションシステムに不可欠な存在となっています。


推奨 CubeMars BLDC モーター


上記の用途に基づき、最適な性能を実現するために広く使用されている CubeMars 製品を以下に紹介します:


  • AK60-6 V3.0 KV80 – ロボット関節、外骨格、四足歩行ロボット向けの高トルク・コンパクトモーター。高精度な位置制御と長寿命設計により、連続運転にも対応します。

  • AK45-36 KV80 – AGVや協働ロボットアームなど、産業オートメーション向けに設計された高効率モーター。安定したトルク出力、滑らかな動作、低メンテナンス性を実現します。

  • GL100 KV10 –ジンバルやセンサープラットフォーム向けの軽量・低コギングモーター。スタビライゼーション用途において、正確な姿勢制御と滑らかな回転性能を提供します。


BLDCモーターは、高効率、高精度制御、高トルク、そして長寿命という特長により、ロボティクス、産業オートメーション、医療機器、スタビライゼーション分野において中核的な役割を担っています。ブラシ付きDCモーターとの違いや主要な特長を理解することで、設計者は自身のプロジェクトに最適な選択を行うことができます。さらにBLDCモーターについて深く理解したい方は、ブラシレスDCモータの総合分析 を参考にすることで、より詳細な知識と実践的な洞察を得ることができます。



関連記事
ロボティクスおよびビジョンシステムに適したジンバルモーターの選定方法
ロボティクスおよびビジョンシステムに適したジンバルモーターの選定方法
ジンバルモーターがロボティクスおよびビジョンシステムで高精度な安定化を実現する仕組みを解説。原理、用途、選定ポイントを紹介します。
Mar 17,2026
CubeMarsのアクチュエータの使い方
CubeMarsのアクチュエータの使い方
CubeMarsアクチュエータはモーター・ドライブ・制御を統合。選定、応用事例、AK/AKEシリーズの使い方、ファームウェア更新、較正まで網羅。
Apr 23,2026
Baleka:強力なバウンス力と高速操縦性を備えた二足歩行ロボット
Baleka:強力なバウンス力と高速操縦性を備えた二足歩行ロボット
現代技術の推進により、ロボット技術は日々進化しており、ケープタウン大学の研究チームは最近、Balekaという注目すべき二足歩行ロボットを発表しました。このロボットは印象的であるだけでなく、最前線の研究におけるその潜在能力と応用を示しています。
Jun 24,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ