Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
ブラシレスDCモーターの動作原理
ブラシレスDCモーターの構成要素
ブラシレスDCモーターの分類
ブラシレスDCモーターの利点
ブラシレスDCモーターの用途
BLDCモーターの選定方法
ブラシレスDCモーターの使用に関する推奨事項

ブラシレスDCモータの総合分析

CubeMars / May 31,2024

現在、ブラシレスDC(BLDC)モーターは、高効率、優れた制御精度、および高い信頼性により、ロボティクス、オートメーション、ウェアラブルシステム分野で広く使用されています。本記事では、BLDCモーターの理解、選定、および応用をより円滑に行うための包括的かつ実用的なガイドを提供します。それでは詳しく見ていきましょう。


ブラシレスDCモーターの動作原理


ブラシレスDCモーターの動作は、磁場の相互作用によってトルクを発生させる電磁原理に基づいています。ブラシ付きモーターとは異なり、BLDCモーターは電子整流システムを使用して電流を制御し、回転磁界を生成してローターを駆動します。その動作プロセスは主に以下の3つのステップに分けられます。


磁気相互作用:ローターには永久磁石が配置され、ステーターには複数のコイルが巻かれています。ステーター巻線に電流が流れると磁界が発生し、この磁界がローターの永久磁石と相互作用してトルクを生み出し、ローターを回転させます。


電子整流:電子コントローラーは、ホールセンサーやエンコーダーなどのセンサーを使用してローター位置を監視します。フィードバックに基づき、ステーターコイルへの電流を適切な順序で切り替え、機械式ブラシを使用せずに連続かつ滑らかな回転を実現します。


フィードバック制御:多くのBLDCモーターは位置センサーを使用してローター位置をリアルタイムで検出します。このフィードバックにより、電流の方向と大きさを調整し、正確な速度および位置制御を可能にします。PWM(パルス幅変調)などの高度な制御技術により、高精度や高い応答性が求められる用途にも最適化できます。


how-bldc-motors-work-jp (1).png


ブラシレスDCモーターの構成要素


動作原理に基づき、ブラシレスDC(BLDC)モーターは主にローター、ステーター、および電子コントローラーの3つの主要要素で構成されています。これら各コンポーネントは、モーターの性能、効率、および信頼性を確保する上で重要な役割を果たします。


ローター: ローターは通常、永久磁石を内蔵したコアで構成される回転部分です。永久磁石の磁場とステーターが生成する電磁場との相互作用によりトルクが発生します。ブラシレス設計により、従来のブラシ付きモーターに見られる機械的摩耗が排除され、寿命と信頼性が向上します。


ステーター: ステーターは複数の電磁コイル(巻線)で構成され、回転磁界を生成してローターを駆動します。この構造は高効率、低騒音、低発熱を実現し、高精度および長時間稼働用途に適しています。


電子コントローラー: 電子コントローラーは、パワースイッチ、マイクロコントローラー、およびホールセンサーなどの位置センサーを統合し、電流のタイミングと方向を制御します。電子整流を実行し、速度および位置の正確な制御を保証します。高度なコントローラーは高速応答性やプログラム可能機能も備え、幅広い運用要件に柔軟に対応します。


components-of-brushless-dc-motors-jp.png


ブラシレスDCモーターの分類


ブラシレスDCモーターは、構造設計、巻線構成、センサー統合方式、および用途特性など、複数の基準に基づいて分類できます。これらの分類を理解することは、特定の用途に最適なモーターを選定する上で重要です。


表:ブラシレスDCモーターの分類

分類基準タイプ主な特長代表的用途
ローター構造アウターローター(外転子)ローターがステーターを囲む;低速高トルク;大径ロボット関節、ウェアラブル機器、ダイレクトドライブ

インナーローター(内転子)ローターがステーター内部;高速対応;コンパクト高速工具、ファン、ポンプ
巻線方式スター(Y)結線相電流が均衡;滑らかな動作;低始動電流汎用産業用モーター

デルタ(Δ)結線各相電流が高い;高トルク出力高性能・高負荷用途
センサー統合センサ付きBLDCホールセンサーやエンコーダ搭載;高精度閉ループ制御ロボット、CNC装置、位置決め機器

センサレスBLDC逆起電力検出方式;構造簡素;低コストファン、ポンプ、家電製品
用途別設計高速モーター高回転最適化;低慣性スピンドル、コンプレッサー

高トルクモーター中低速域で高トルクロボットアーム、自動化設備

高精度位置決めモーター高分解能フィードバック;高精度制御医療機器、半導体装置


これらの分類基準を考慮することで、エンジニアはトルク、速度、効率、制御精度、および用途要件のバランスを最適化できます。


ブラシレスDCモーターの利点


ブラシレスDC(BLDC)モーターは、ロボティクス、オートメーション、ウェアラブルシステム(外骨格や協働ロボットアームを含む)に適した多くの性能上の利点を備えています。これらの利点は、構造設計および電子整流による高精度制御に起因します。


  • 高出力密度: 小型・軽量でありながら高出力を実現し、コンパクト設計と高トルクを両立します。


  • 高効率・省エネルギー: 電力変換効率が高く、消費電力を削減し、バッテリー寿命を延長します。


  • 滑らかな動作と低騒音: ブラシがないため摩擦が少なく、静音かつスムーズな回転を実現します。


  • 高精度制御: 電子整流と位置フィードバックにより、精密な速度・位置制御が可能です。


  • 低メンテナンス: ブラシ摩耗がないため保守頻度が低く、長寿命です。


ブラシレスDCモーターの用途


BLDCモーターは高効率と高精度制御により、多様なロボットおよび自動化分野で採用されています。


1. ヒューマノイドおよび外骨格ロボット:


BLDCモーターはヒューマノイドロボットやウェアラブル外骨格の主要駆動源として使用されます。高トルク密度と精密な位置制御により、滑らかで協調的な関節運動を実現し、リハビリテーションや移動補助に不可欠です。


ak-80-8-kv60-robotic-actuator.jp.png


CubeMars AK80-8 KV60 および AK80-9 V3.0 KV100 などのアクチュエーターは、モーターとドライバーを統合したアーキテクチャとデュアルエンコーダ構成により、ロボット関節モジュールに広く採用されています。コンパクトな構造と高トルク出力により、スペース制約および高い動的性能が求められる上下肢駆動システムに適しています。




2. 協働ロボットおよび産業用ロボット:


BLDCモーターは、協働ロボットアームや産業用自動化設備において駆動源として活用されており、高精度かつ再現性の高い動作が求められる用途に適しています。高効率、低騒音、安定したトルク制御性能により、組立、ピックアンドプレース、精密ハンドリングなど、人と共有する作業環境での用途に最適です。


CubeMars RO80 KV105 および RO100 KV55 などのフレームレストルクモーターは、中~高トルク用途向けにロボット関節アセンブリへ組み込まれています。低コギング特性と柔軟な取付構造により、安定した軌道追従と連続運転を実現します。


ro80-kv105-standard-with-hall.jp.png


3. UAV・ドローン・航空プラットフォーム:


地上ロボット用途にとどまらず、BLDCモーターはUAV(無人航空機)やドローンにおいても基幹的な役割を果たしています。軽量構造、高速回転能力、そして高精度な推力制御を実現できることから、飛行安定性、機動性能、ならびにペイロード制御において極めて重要です。その高効率性と優れた応答性は、姿勢制御の安定化や急加減速時の制御精度向上に寄与します。これにより、空撮、測量、点検、物流配送などの分野において不可欠な駆動ソリューションとなっています。


4. 電気自動車およびパーソナルモビリティ機器:


BLDCモーターは電動自転車、電動スクーター、小型電動車両などにも広く採用されています。高効率、コンパクトな構造、制御可能なトルク特性により、効率的な推進力、滑らかな加速特性、そしてバッテリー寿命の延長を実現します。これらの特性は、都市型モビリティや携帯型輸送機器において理想的な選択肢となります。


これらの応用分野全体において、BLDCモーターは性能・効率・信頼性を高次元で統合し、エネルギー消費を最適化しながら高精度な運動制御を実現する設計を可能にします。


BLDCモーターの選定方法


適切なBLDCモーターを選定するには、機械的要件、電気的パラメータ、およびアプリケーション制約を体系的に評価する必要があります。以下の段階的アプローチは、最適な性能と信頼性を確保するための指針となります。


ステップ1:負荷要件(トルク・出力)の定義


定格運転条件およびピーク運転条件の双方における必要トルクと出力を算出します。安定運転時の連続トルクに加え、加速時や負荷変動時に必要となるピークトルクを考慮する必要があります。適切なトルク見積りは、過負荷防止および長期信頼性確保の基礎となります。


ステップ2:回転速度範囲の決定


最小、定格、最大回転数(RPM)を明確にします。モーターの速度定数(Kv値)および逆起電力特性が用途に適合していることを確認し、必要な速度範囲内で安定かつ効率的に動作できるようにします。


ステップ3:電圧および電流制約の評価


使用可能な電源電圧および許容電流範囲を確認します。モーターの定格電圧はシステム電源と一致している必要があります。また、ピーク電流能力は過渡負荷に対応できることが求められます。


ステップ4:制御方式およびフィードバック要件の検討


センサ付き制御かセンサレス制御かを判断します。高精度位置決め用途(例:ロボット関節)では、ホールセンサやエンコーダによる閉ループ制御が一般的です。一方、構造が簡素でコスト重視の用途ではセンサレス方式が採用される場合があります。


ステップ5:機械的制約(サイズおよび重量)の評価


設置スペース、取付構造、シャフト形状、重量制限を検討します。外骨格装置やUAV用途では、コンパクトさと高トルク密度が特に重要視されます。


ステップ6:熱管理およびデューティサイクルの確認


想定されるデューティサイクル下での放熱能力を評価します。連続運転や高負荷環境では、効果的な熱設計が不可欠であり、性能低下や早期故障を防止します。


ステップ7:システム適合性の検証


選定したコントローラ、減速機(該当する場合)、およびシステム全体のアーキテクチャとの互換性を確認します。電気的整合性および通信インターフェースの適合も重要です。 


この体系的な選定プロセスに従うことで、トルク、速度、効率、熱安定性、制御精度のバランスを最適化し、用途に最適なBLDCモーターを特定することができます。


ブラシレスDCモーターの使用に関する推奨事項


安定した性能、長期的な耐久性、安全な運用を確保するためには、BLDCモーターの適切な設置および運用管理が不可欠です。以下の推奨事項は、システムの信頼性および効率を最大限に高めるための指針となります。


1. 適切な設置を確保する


モーターとコントローラーが正しく接続され、確実に固定されていることを確認してください。電気配線は確実に締結され、適切に絶縁されている必要があります。これにより、接続不良、信号干渉、短絡の発生を防止できます。また、機械的な芯出しやアライメントも確認し、不要な振動やベアリングへの過度な負荷を回避することが重要です。


2. 定期的な点検および保守を実施する


BLDCモーターはブラシ付きモーターと比較して保守頻度は低いものの、定期的な点検は依然として重要です。巻線、コネクター、ケーブル、センサーなどを定期的に確認し、摩耗、端子の緩み、信号異常など性能に影響を及ぼす可能性のある問題を早期に発見することが推奨されます。


3. 適切な動作環境を維持する


モーターは指定された温度および湿度範囲内で運転してください。過度な高温、多湿、粉塵環境は、絶縁性能の低下や電子部品の劣化を引き起こす可能性があります。過酷な環境条件下では、シーリング対策や強制冷却などの追加的な保護措置を検討する必要があります。


4. 長時間の過負荷運転を避ける


定格トルクまたは定格電流を超える状態での連続運転は、熱の蓄積を加速させ、モーター寿命を短縮させる要因となります。適切な負荷マッチングおよびシステム校正を行うことで、長期的に信頼性の高い運用を維持できます。


5. 制御パラメータを最適化する


電流制限、速度範囲、加減速プロファイル、フィードバックゲインなどの制御パラメータは、用途要件に応じて適切に設定する必要があります。適切なパラメータ調整により、応答性、安定性、および全体的な動作品質を向上させることができます。



これらの推奨事項に従うことで、さまざまな用途におけるBLDCモーターシステムの運用安定性を向上させ、耐用年数を延ばし、一貫した性能を確保することが可能となります。


ブラシレスDCモーターは、現代のモーションシステムに対して高効率・高精度・高信頼性のソリューションを提供します。正しい理解、適切な選定、および適用を行うことで、幅広いエンジニアリング分野において最適な性能を実現できます。ブラシレスDCモーターに関してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



関連記事
2026 ヒューマノイドおよび四足ロボット向け Quasi Direct Drive(QDD)モーター概要
2026 ヒューマノイドおよび四足ロボット向け Quasi Direct Drive(QDD)モーター概要
QDDモーターがヒューマノイドおよび四足ロボットにおいて、トルク制御、応答性、効率をどのように向上させ、動的性能を高めるのかを解説します。
Mar 05,2026
力矩電機はどのように働くのか
力矩電機はどのように働くのか
トルクモーターはトルクモーターとも呼ばれ、高トルクと精密な運動制御が必要な用途、例えばロボット、医療機器、産業機械、自動車システムなどで一般的に使用される特殊なモーターです。
Sep 11,2023
Vlimb:東京大学開発のワイヤードウェアラブルロボット、CubeMars AK60-6モーター搭載
Vlimb:東京大学開発のワイヤードウェアラブルロボット、CubeMars AK60-6モーター搭載
東京大学の研究チームは、人体の能力を強化するために設計されたワイヤードウェアラブルロボット「Vlimb」を発表しました。このロボットは、超常機械腕(Supernumerary Robotic Limb, SRL)の革新的な例であり、ユーザーに追加の機械的な四肢を提供して、リーチの拡張、重い物の持ち上げ、そして精密な操作を実現します。
Dec 17,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ