Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
なぜロボットは高集積アクチュエータに依存するようになっているのか
高集積ロボットアクチュエータとは何か
AKシリーズロボットアクチュエータ製品体系:軽量から高負荷までの完全カバレッジ
軽量級高精度アクチュエータ:AK60シリーズ
性能バランスの取れた汎用アクチュエータ:AK70シリーズ
高トルク・高出力アクチュエータ:AK80シリーズ
CubeMarsアクチュエータはどのようにロボットの高性能運動を駆動するか?
アクチュエータはどのように異なるロボットシーンに応用されるか
AKシリーズロボットアクチュエータの核心的競争優位性まとめ
一体化高集積アクチュエータの将来動向
まとめ

高集成执行器如何更好的驱动机器人运动

CubeMars / Apr 08,2026

なぜロボットは高集積アクチュエータに依存するようになっているのか


ロボットが「動くだけ」から「高性能な運動」へと進化するにつれて、システムに対するリアルタイム性、精度、安定性の要求が急速に高まっている。ヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、外骨格デバイスいずれにおいても、中心的な課題はもはや動作を完了することではなく、より自然で、より速く、より安全な運動制御を実現することである。


この過程において、従来の分散型パワーソリューションは明らかな限界を露呈しつつある。制御チェーンの長さによる遅延の増加、多モジュール連携によるシステム複雑性の上昇、そして力制御やインピーダンス制御などの高度な制御アルゴリズムの安定した実装が困難になる。


高集積アクチュエータの登場は、まさにこれらの「システムレベルの問題」を解決するためである。制御ループをアクチュエータ内部に下沉させることで、信号遅延を大幅に低減し、応答速度を向上させ、全体的な制御安定性を高める。これにより、ロボットはより高頻度でより精密な運動制御を実現し、動的環境においてバランスを維持し、複雑な動作を実行できるようになる。


したがって、ロボットが高集積アクチュエータにますます依存するようになっているのは、本質的には以下の理由による:

性能のボトルネックが「アルゴリズム層」から「パワーシステム層」へと徐々に移行しているからだ。


高集積ロボットアクチュエータとは何か


高集積ロボットアクチュエータは、複数のコアコンポーネントを高度に融合したモジュール式パワーユニットであり、通常以下のものを統合している:


  • モーター(基礎的な駆動力を提供)

  • 減速機(出力トルクを向上)

  • ドライバ(電流制御を実現)

  • センサー(エンコーダなど、位置と速度のフィードバックを提供)

  • 制御アルゴリズム(電流/速度/位置の閉ループ制御を完了)


electric-motor


従来の「モーター+外部ドライバ+外部センサー」という分散構造と比較して、高集積アクチュエータはこれらの機能を1つのコンパクトなモジュールに統一して封装し、以下を実現する:


  • 低遅延のローカル閉ループ制御

  • より高いシステム統合度と信頼性

  • より簡単なエンジニアリング展開(プラグアンドプレイ)


工学的観点から見ると、それは単なるハードウェアの統合形態ではなく、システムアーキテクチャのアップグレード、すなわち複雑な制御システムを標準化された再利用可能な機能モジュールに変換するものである。


現代のロボット技術において、高集積アクチュエータはコアとなるパワーユニットになりつつある。モーター、減速機、ドライバ、センサーを深く融合させることで、このようなアクチュエータはシステムのコンパクト性と信頼性を大幅に向上させるだけでなく、制御遅延とシステム複雑性も大幅に低減し、ロボットが性能と工学的実装の間でより良いバランスを取ることを可能にする。簡単に言えば、駆動システムがロボットのトルク能力、制御精度、動的応答を大きく決定する。


まさにこのような技術トレンドのもとで、ロボットの性能の「天井」が再定義されつつある。


ロボットが「動くだけ」から「使いやすく」なる過程において、本当に性能の限界を決定するのは構造そのものではなく、パワーシステムである。


特にヒューマノイドロボット、四足歩行ロボット、外骨格デバイスにおいて、アクチュエータは「駆動」するだけでなく、同時に以下を完了する必要がある:


  • 力の出力

  • 精密な制御

  • 動的応答

  • 安全なインタラクション


CubeMars が発表した AK シリーズ一体化高集積アクチュエータ(AK60 / AK70 / AK80) は、まさにこのような背景のもとで誕生し、従来のソリューションが抱える体積、遅延、制御複雑性のボトルネックを解決することを目指している。


AKシリーズロボットアクチュエータ製品体系:軽量から高負荷までの完全カバレッジ


CubeMars AKシリーズアクチュエータは単一製品ではなく、異なる負荷要件をカバーするモジュール式パワーシステムである。


軽量級高精度アクチュエータ:AK60シリーズ


ak-60


ポジショニングキーワード:軽量/コンパクト/精密制御


適用対象:


  • 小型ロボット関節

  • 教育・研究プラットフォーム

  • 軽負荷マニピュレータ


特徴:


  • 小型で統合が容易

  • 制御精度が高い

  • 低消費電力


強みのまとめ:「精密動作+空間制約」のあるシーンに最適


AK60シリーズ コアパラメータ比較


型号減速比ピークトルク定格トルク無負荷回転速度重量
AK60-6 V3.0 KV806:193320 / 640380
AK60-39 V3.0 KV8039:1722498750
AK60-6 V1.1 KV806:193320368


性能バランスの取れた汎用アクチュエータ:AK70シリーズ


ak-70


ポジショニングキーワード:汎用/バランス/動的性能


適用対象:


  • 四足歩行ロボット

  • 中型関節駆動

  • 移動ロボット


特徴:


  • トルクとサイズのバランス

  • 優れた動的応答

  • 高い安定性


強みのまとめ:「動的运动+汎用開発」のシーンに最適


AK70シリーズ コアパラメータ比較


型号減速比ピークトルク定格トルク無負荷回転速度重量
AK70-10 KV10010:124.88.3240 / 480521
AK70-9 KV609:129.28.5320540


高トルク・高出力アクチュエータ:AK80シリーズ


ak-80


ポジショニングキーワード:高負荷/高出力/強力な動力


適用対象:


  • ヒューマノイドロボットの股関節/膝関節駆動

  • 外骨格システム

  • 産業用ロボット


特徴:


  • 高トルク出力

  • 複雑な動作(ジャンプ、負荷)をサポート

  • 優れた力制御性能


強みのまとめ:「耐荷重+高ダイナミック運動」のシーンに最適


AK80シリーズ コアパラメータ比較


型号減速比ピークトルク定格トルク無負荷回転速度重量
AK80-9 V3.0 KV1006:1
229390
490
AK80-8 KV608:12510360570
AK80-6 KV1006:1126800485


CubeMarsアクチュエータはどのようにロボットの高性能運動を駆動するか?


1.高トルク密度:体積制限を打破する鍵


従来のモーターは「体積が大きいほど→トルクが大きい」という制限に直面することが多いが、AKシリーズアクチュエータは以下を通じて:


  • 高性能永久磁石材料

  • 最適化された磁気回路設計

  • 高い占積率と電磁効率


実現する: より小さい体積でより大きなトルクを出力


工学的意義:


  • ロボット全体の重量を軽減

  • エネルギー効率を向上

  • ロボットの動作をより機敏に


2.FOC(磁界オリエンテーション制御):運動を「スムーズ」にする核心


AKシリーズアクチュエータは先進的なFOC制御アルゴリズムを採用し、三環制御システムを実現:


  • 電流ループ

  • 速度ループ

  • 位置ループ


もたらす変化:


  • ジャッキングのない始動と停止

  • 滑らかな加減速

  • 高精度な軌道追従


従来の制御との比較:


  • 応答速度の向上(ミリ秒単位)

  • 制御精度の顕著な向上


3.高分解能エンコーディングシステム:あらゆる動作を精密に感知


アクチュエータ内蔵の高精度エンコーダにより実現:


  • リアルタイム角度フィードバック

  • 高分解能位置検出

  • マルチターンアブソリュート測定(一部モデル)


高度な制御をサポート:


  • 力制御

  • インピーダンス制御

  • コンプライアント制御


4.一体化構造:「コンポーネントの組み合わせ」から「システムレベルの最適化」へ


AKシリーズのロボットアクチュエータの核心的な強みは高度な統合性にある:


従来のソリューション:

モーター + 減速機 + ドライバ + エンコーダ → 分離


CubeMarsロボットパワーソリューション:

一体化パッケージアクチュエータがもたらす実際的な価値:


  • 信号遅延の低減

  • システム安定性の向上

  • 機械的・電気的設計の簡素化

  • 開発期間の大幅な短縮


アクチュエータはどのように異なるロボットシーンに応用されるか


ロボット業界において、「パラメータが優れている」ことは「応用の成功」を意味しない。技術の真の価値を決定するのは、医療、競技、過酷環境などの実環境でのパフォーマンスである。


CubeMars の AKシリーズロボットアクチュエータ(AK60-6、AK70、AK80)は、すでに複数の実プロジェクトで実装されている。


1.低コスト智能義肢:AK60-6はどのように医療へのアクセスを変えるか?


ankle-foot prosthesis


プロジェクト背景


ネパールの学生チームが低コストの足首・足義肢(Ankle-Foot Prosthesis) を開発。目標は、発展途上国で義肢が高価で普及が困難な問題を解決すること。



従来の義肢の問題点:


  • 高コスト

  • 機能が限定的

  • 自然な歩容を再現することが難しい


技術ソリューション:

当該チームは以下を採用:


  • 3Dプリント構造(コスト削減)

  • 人体運動に基づく制御ロジック

  • 中核駆動としてCubeMars AK60-6アクチュエータ


CubeMarsの重要な役割:


AK60-6はこのプロジェクトにおいて3つの核心能力を提供:


1.高トルク+高精度制御


  • 足関節運動をサポート

  • 歩行角度を精密に制御


より自然な人間の歩行に近づける


2.高速応答能力


  • ユーザーの動作変化にリアルタイムで追従

  • 歩行リズムに動的に適応


歩行安定性を向上


3.高信頼性と耐久性


  • 負荷と逆駆動テストに合格

  • 医療機器の長期使用要件を満たす


実際の成果


  • プロトタイプ開発を成功させ、初期テストを通過

  • 義肢コストを大幅に削減

  • 発展途上国に実装可能なソリューションを提供


核心的価値:


高性能アクチュエータ = 医療技術「普惠化」の重要な推進力


2.火星探査ロボットコンペティション:過酷環境下での信頼性駆動


university rover challenge


プロジェクト背景:


Toronto MetRoboticsチームは国際的なトップコンペティションであるUniversity Rover Challenge(URC) に参加。目標は「火星環境」に適応できるロボットを開発すること。



当該コンペティションが重視する点:


  • 過酷な地形への適応

  • 高信頼性

  • 長時間の連続運転


技術的課題

火星車システムが直面する課題:


  • 複雑な地形(砂地、岩場)

  • 高負荷移動能力

  • 長時間の安定運転


CubeMarsパワーシステムソリューション


CubeMarsはロボットモーターとアクチュエータのサポートを提供:


  • 高トルク出力 → 強力な駆動力を提供

  • 高信頼性設計 → 複雑な環境に適応

  • 高効率出力 → 長時間の任務をサポート


実際の成果


  • チームはカナダ国内第2位の優秀な成績を達成

  • ロボットは複雑な環境で安定したパフォーマンスを発揮


核心的価値:


高信頼性+高トルク = 過酷環境下での持続的な作業能力


3.自律的リハビリテーションストレッチデバイス:「使える」から「快適」へのアップグレード


autonomous- calf-stretching- device


プロジェクト背景


患者Michaëlは筋ジストロフィーのため、チームと協力して日常的なリハビリテーションのための自律的ふくらはぎストレッチデバイスを開発。



従来のリハビリ機器の問題点:


  • 人手に依存

  • 訓練が不連続

  • 制御が不正確


技術要件

当該デバイスに必要なこと:


  • 滑らかで安全な運動制御

  • 長時間の安定運転

  • 低騒音体験


CubeMarsパワーシステムソリューション


CubeMarsロボットを中核駆動ユニットとして、以下を実現:


1. 滑らかな制御


  • ストレッチ角度と速度を精密に調整

  • 衝撃を回避


2. 高応答性


  • 訓練リズムをリアルタイムで調整

  • 個別リハビリテーションをサポート


3. 低騒音+高安定性


  • 患者の快適性を向上

  • 長期使用をサポート


デバイスが真に「使える+長期間使用できる」ことを支援

実際の成果


  • 自動化されたリハビリテーション訓練を実現

  • 患者の体験とアドヒアランスを向上

  • 在宅リハビリ機器の発展を促進


核心的価値:


精密制御+安定性 = 医療グレードのユーザー体験


AKシリーズロボットアクチュエータの核心的競争優位性まとめ


1.性能面での優位性


  • 高トルク密度

  • 高応答速度

  • 高精度制御


2.工学的優位性


  • 一体化設計

  • 統合の容易さ

  • 開発期間の短縮


3.応用面での優位性


  • 多様なシーンをカバー(教育/産業/医療)

  • 実プロジェクトで検証済み


一体化高集積アクチュエータの将来動向


ロボットパワーシステムは急速に進化している:


  • より高い出力密度(より軽く、より強力に)

  • より低い遅延制御(リアルタイム応答)

  • よりスマートな制御(AI+力制御の融合)

  • より高い標準化モジュール(プラグアンドプレイ)


CubeMars はこの方向で継続的にイテレーションを進め、ロボットを「機能実装」から「性能最適化」へと推進している。


まとめ


業界の発展視点から見ると、ロボットは「機能実装」の段階から「性能競争」の段階へと移行しつつある。そしてこの移行過程において、ロボットの上限を真に決定するのは、もはや構造設計やアルゴリズム能力ではなく、パワーシステム自体の性能と統合レベルである。


CubeMars AK シリーズに代表される一体化高集積アクチュエータは、ロボットパワーシステムの設計パラダイムを再定義している:


  • 「分散組み立て」から「高度統合」へ

  • 「動作可能」から「高性能運動」へ

  • 「複雑な開発」から「迅速な展開」へ


製品の観点から見ると、AK シリーズは完全なアクチュエータ体系を構築している:


  • AK60:軽量化+高精度制御

  • AK70:バランスの取れた性能+動的応答

  • AK80:高トルク+高負荷能力


ヒューマノイドロボットと産業用アプリケーション向け
この製品マトリックスは異なる負荷とアプリケーションのニーズをカバーするだけでなく、さらに重要なことは制御ロジックとシステムアーキテクチャを統一し、開発者が異なるロボットプラットフォーム間で迅速な移行と再利用を実現し、開発効率を大幅に向上させることである。


工学的実践の観点から見ると、高集積アクチュエータがもたらす価値はもはや単なる「パラメータ向上」ではなく、システムレベルの能力の飛躍である:


  • 低遅延 → 真のリアルタイム制御を実現

  • 高統合 → システムの故障ポイントを低減

  • 強力な一致性 → 機械全体の安定性を向上

  • より簡素化された開発 → 製品上市までの期間を短縮


そして実際の応用において、低コスト医療用義肢、火星探査ロボット、リハビリ機器いずれの実例も、以下のことを証明している:


高性能アクチュエータは、ロボットが「実験室から現実世界へ」向かうための重要なインフラストラクチャーになりつつある


未来に向けて、ロボットパワーシステムの発展トレンドもますます明確になっている:


  • より高い出力密度(より小さい体積で、より強い出力)

  • より低い制御遅延(ミリ秒以下またはそれ以下)

  • よりスマートな制御(力制御+AIの融合)

  • より標準化されたモジュール(真の「プラグアンドプレイ」)


この過程において、CubeMars は AK シリーズアクチュエータの継続的なイテレーションを通じて、ロボットを「動ける」から「より良く動く」へ、そして「より人間らしく動く」へと絶えず推進している。

関連記事
人形ロボットの旅
人形ロボットの旅
ヒューマノイド・ロボットの探求は、1927年のハーバート・トレヴォークス、ハーバル・カンパニー・オブ・ザ・ウェストの質素なロボットから、今日のテスラの高度なロボット、プロディジーに至るまで、ほぼ1世紀にわたって続けられてきた。この旅は、創造者のアイデンティティに対する人類の憧れと、究極のテクノロジーに対する想像力を反映している。しかし、高いコストと技術的な課題により、人型ロボットはロボット産業の主流にはなっていない。
Oct 20,2023
産業用ロボットが惑星ギアボックスなしでは成り立たない理由
産業用ロボットが惑星ギアボックスなしでは成り立たない理由
この概要では、産業用ロボットの中核を形成し、その性能と機能性に影響を与える基本的な技術コンポーネントを探ります。これらのコンポーネントは、生産タスクの確実な実行、一貫した動作の再現性、製造プロセスの品質維持に不可欠です
Oct 18,2023
ブラシレスDCモータの総合分析
ブラシレスDCモータの総合分析
今日はブラシレスDCモータの動作原理、構成部品、用途、購入と使用方法の5つの側面から包括的にブラシレスDCモータを説明するための提案になります。
May 31,2024
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ