Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience
info@cubemars.com
+86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
CubeMars robot motor logo
Gamme de produits
Actionneur robotique
Actionneur robotique série AK
- AK10-9 V3.0 KV60
- AK80-9 V3.0 KV100
- AK70-9 KV60
Actionneur planétaire à arbre creux série AKH
- AKH70-48 V1.0 KV41
- AKH70-16 V1.0 KV41
Actionneur robotique série AKA
- AKA10-9 KV60
- AKA60-6 KV80
Moteur quasi à entraînement direct
Moteur à entraînement quasi direct de la série AKE
- AKE90-8 KV35
- AKE80-8 KV30
- AKE60-8 KV80
Moteur couple sans cadre à rotor interne
Moteur de couple Inrunner Frameless Série RI
- RI50 KV100
- RI100 KV105
- RI80 V2.0 KV75
Moteur de couple Inrunner Frameless encapsulé Série RI
- RI85-PH KV85
- RI75-PH KV70
Moteur couple sans cadre à rotor externe
Moteur de couple Outrunner Frameless RO
- RO100 KV55 Version standard (avec capteurs Hall)
- RO80 KV105 Standard avec Hall
- RO60 KV115 – Version standard avec capteurs Hall
Moteur de nacelle
Moteur de nacelle série GL
- Moteur GL II pour Gimbal
- Moteur GL pour gimbal
Moteur de nacelle série G
Propulseur sous-marin
Propulseur sous-marin série SW
- SW12
- SW17
- SW7
Propulseur sous-marin série DW
- DW15
- DW20
- DW25
Propulseur sous-marin série W
- Propulseur sous-marin W30
Série TW ESC
Applications des moteurs robotiques
Moteur pour robot humanoïde
Puissance du membre supérieur
Moteur d’articulation d’épaule
Moteur d’articulation du coude
Moteur d’articulation du poignet
Puissance du membre inférieur
Moteur d’articulation de la hanche
Moteur d’articulation du genou
Moteur pour exosquelette
Module d’articulation robotique
Moteur pour robot quadrupède
Moteur pour robot quadrupède
Moteur pour robot médical
Moteur pour robot de rééducation
Moteur pour robot sous-marin
Propulseur ROV
Système de nacelle
Moteur Gimbal
Gamme de produits
Solutions personnalisées
Solutions personnalisées
Solutions
Centre vidéo
Parrainage d’événements
Contactez-nous
Bonjour ! Veuillez vous connecter
Se connecter
|
S'inscrire
Panier
Votre panier est vide
Créer votre compte CubeMars
Accueil
/
Centre vidéo
Centre vidéo
Démonstration du contrôle en mode servo de la série AK
Oct 22,2024
Démonstration du contrôle en mode servo de la série AK
Un problème moteur sur la série AK ? Remettons-le en état !
Oct 22,2024
Un problème moteur sur la série AK ? Remettons-le en état !
Tutoriel d’installation du moteur de la série RI
Oct 22,2024
Dans cette vidéo, le technicien CubeMars, Jackson, vous montre comment installer le moteur de la série RI à l’aide des gabarits fournis après réception.
Tutoriel d’installation du moteur de la série RO
Oct 22,2024
Dans cette vidéo, le technicien CubeMars, Jackson, vous montrera comment installer le moteur de la série RO à l’aide de ses gabarits après réception.
Si le moteur ne parvient pas à entrer en mode MIT
Oct 22,2024
Si le moteur ne parvient pas à entrer en mode MIT après la mise sous tension, veuillez télécharger la vidéo de référence.
Si le moteur ne parvient pas à entrer dans les deux modes
Oct 22,2024
Si le moteur ne parvient pas à entrer dans les deux modes, veuillez télécharger la vidéo de référence et reflasher le firmware.
Précédent
1
2
Suivant
Total 2
Moments forts
FAQ
Actualités populaires
Boston Dynamics,Passage de l’hydraulique à l’électrique – Une nouvelle ère pour la robotique
Estimation des forces d’interaction homme-exosquelette basée sur la technologie à entraînement quasi-direct (QDD)
Comparaison des Réducteurs Planétaires et Harmoniques
Quel moteur est utilisé dans les robots ?
OpenExo : exosquelette modulaire open-source propulsé par les actionneurs robotiques CubeMars
Rappel
Confirmer
Annuler
Rappel
Fermer la fenêtre
Rappel
Fermer la fenêtre
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Se souvenir de moi
Mot de passe oublié ??
Rappel
Confirmer
Annuler