Doncept de conception de LORIS
Conception mécanique et caractéristiques techniques
Recherche et Développement

Étude de cas pour les passionnés de robotique : le robot grimpeur LORIS

CubeMars / Aug 01,2024

The Climbing Robot LORIS

Dans le domaine de la robotique, chaque nouvelle avancée stimule une créativité et une imagination illimitées. Aujourd’hui, nous explorons un robot quadrupède révolutionnaire développé par l’Université Carnegie Mellon (CMU) — LORIS (Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes). Pour les passionnés de robotique, ce robot constitue une étude de cas fascinante, montrant comment les robots du futur peuvent interagir avec et naviguer dans des environnements complexes.


Doncept de conception de LORIS


Le design de LORIS s’inspire des insectes et des reptiles dans la nature. Ces créatures possèdent des capacités d’escalade exceptionnelles sur des surfaces irrégulières, inspirant les chercheurs à développer un robot capable de réalisations similaires. Chaque patte de LORIS est équipée de micro-griffes pouvant s’accrocher aux rochers, à l’écorce et à d’autres surfaces irrégulières, permettant au robot de se déplacer librement dans des terrains complexes.


Conception mécanique et caractéristiques techniques


L’originalité de LORIS réside dans ses micro-griffes. Chaque griffe est constituée de multiples petits crochets capables de saisir de petites aspérités et cavités, offrant une force d’adhérence importante. Ce design permet non seulement à LORIS de grimper des parois rocheuses abruptes, mais aussi de traverser des environnements inaccessibles aux autres robots.


De plus, LORIS est équipé d’une caméra de détection de profondeur et d’un microprocesseur intelligent, lui permettant de percevoir son environnement en temps réel et d’ajuster les mouvements de chaque patte en conséquence. Grâce à des algorithmes complexes, LORIS peut planifier intelligemment chaque pas, maintenir l’équilibre et garantir une adhérence stable.


Recherche et Développement


Le développement de LORIS est le fruit des efforts dévoués de l’équipe du Robomechanics Lab de la CMU. L’équipe, composée de chercheurs tels que Paul Nadan, Spencer Backus et Aaron M. Johnson, a réussi à créer un robot capable de grimper librement des pentes irrégulières grâce à une expérimentation et une optimisation continues.

Pour y parvenir, les chercheurs ont utilisé une technique appelée Directed Inward Grasping (DIG). Cette technique, inspirée des méthodes d’escalade des insectes, consiste à refermer les griffes vers l’intérieur afin de sécuriser la surface, offrant ainsi un support stable. Le design de LORIS n’est pas seulement léger et efficace, mais il atteint également un équilibre idéal entre consommation d’énergie et vitesse de déplacement.


Conclusion

LORIS représente non seulement une avancée majeure en robotique, mais aussi une étude de cas digne d’attention pour les passionnés de robotique. Il démontre comment l’inspiration de la nature peut être transformée en conception ingénierique et comment la technologie innovante peut atteindre des performances exceptionnelles. Cette recherche menée par la CMU fournit des expériences et des enseignements précieux pour le développement futur de la robotique, inspirant davantage de personnes à s’engager dans ce domaine prometteur.


Pour référence supplémentaire :

  • Laboratoire de Robomécanique de la CMU

  • Robotics and Automation

  • Robotique inspirée de la nature


Articles connexes
Moteur cardan creux GL60II alimentant les robots d’ingénierie RoboMaster
Moteur cardan creux GL60II alimentant les robots d’ingénierie RoboMaster
Découvrez comment le moteur cardan creux CubeMars GL60II alimente les robots d’ingénierie RoboMaster grâce à un design sans enchevêtrement, un couple de rétention ultra-faible et un contrôle précis.
Aug 04,2025
Comment les actionneurs d’exosquelette équilibrent-ils la densité de puissance et la sécurité humaine ?
Comment les actionneurs d’exosquelette équilibrent-ils la densité de puissance et la sécurité humaine ?
Cet article se concentre sur la technologie des actionneurs d’exosquelette et analyse l’équilibre entre une forte densité de puissance et la sécurité humaine, couvrant la collaboration homme-machine, le contrôle souple, ainsi que les applications en réédu
May 07,2026
Présentation de la série révolutionnaire de moteurs frameless étanches RI-PH de CubeMars
Présentation de la série révolutionnaire de moteurs frameless étanches RI-PH de CubeMars
Dans les domaines de la robotique et de l’automatisation industrielle, les performances et la fiabilité des moteurs sont essentielles. CubeMars lance officiellement sa toute nouvelle série RI-PH de moteurs à rotor interne sans carcasse et encapsulés, offr
Aug 01,2024