Qu'est-ce qu'un servomoteur ?
Avantages des servomoteurs
Fonctionnement d’un servomoteur

Servomoteur : comment ça fonctionne ?

CubeMars / Oct 07,2023

Qu'est-ce qu'un servomoteur ?


Un servomoteur est un type de moteur capable de contrôler avec précision la position, la vitesse et l'angle. Ils sont généralement utilisés avec des systèmes de retour d’information tels que des encodeurs ou des résolveurs pour fournir un retour en temps réel sur la position et la vitesse, permettant un contrôle de mouvement très précis.


Avantages des servomoteurs


Les servomoteurs présentent de nombreux avantages, ce qui explique leur large utilisation dans diverses applications :


  1. Précision : Les servomoteurs offrent un contrôle très précis de la position et de la vitesse grâce aux systèmes de retour comme les encodeurs ou les résolveurs.


  2. Haute performance : Ils délivrent généralement un couple élevé et une vitesse importante, adaptés aux applications à haute performance comme la robotique ou les machines CNC.


  3. Réponse rapide : Capables de s’ajuster rapidement aux changements de mouvement, essentiels pour les démarrages, arrêts ou changements de direction rapides.


  4. Fiabilité : Une longue durée de vie grâce à l’absence de balais susceptibles de s’user, réduisant l’entretien.


  5. Flexibilité : Adaptables à différentes trajectoires et exigences de vitesse.


  6. Répétabilité : Maintiennent un mouvement et un contrôle de position cohérents sur plusieurs opérations.


  7. Polyvalence : Utilisés dans la robotique, l’automatisation, les dispositifs médicaux, l’aérospatiale, etc.


  8. Système de retour : Permet un contrôle en boucle fermée, corrigeant automatiquement les erreurs.


  9. Faible bruit : Fonctionnement silencieux, adapté aux environnements sensibles au bruit.


  10. Polyvalence d’application : Conviennent à diverses structures mécaniques et exigences de mouvement.


Fonctionnement d’un servomoteur


Le principe repose sur une boucle de retour qui surveille en continu la position ou la vitesse et ajuste le moteur pour un contrôle précis :


  1. Définir la position ou vitesse cible : Le système reçoit la position ou vitesse souhaitée.


  2. Mesurer l’état actuel : Les encodeurs ou résolveurs mesurent la position ou la vitesse actuelle.


  3. Calculer l’erreur : Comparaison entre l’état actuel et la cible pour obtenir l’erreur.


  4. Générer le signal de commande : Le système envoie un signal au moteur pour réduire l’erreur.


  5. Ajustement du moteur : Le moteur ajuste sa position ou vitesse selon le signal.


  6. Boucle de rétroaction : Processus continu pour atteindre ou se rapprocher de la cible.


Grâce à ce contrôle en continu, les servomoteurs permettent un positionnement et une vitesse extrêmement précis, idéaux pour les bras robotiques, machines CNC, presses d’impression, cardans de caméra, etc.


Articles connexes
Exosquelette BBEX : technologie de support avancée basée sur la biomécanique de la colonne vertébrale pour une assistance en force multidimensionnelle
Exosquelette BBEX : technologie de support avancée basée sur la biomécanique de la colonne vertébrale pour une assistanc...
Dans les environnements industriels modernes et les travaux à haute intensité, les levages répétitifs entraînent souvent des lésions de la colonne vertébrale et des muscles du dos, en particulier des blessures lombaires. Ce problème est courant sur les li
Aug 22,2024
Étude de cas du rover martien de RoboTeam Twente : comment CubeMars répond aux exigences de mobilité sur les terrains difficiles
Étude de cas du rover martien de RoboTeam Twente : comment CubeMars répond aux exigences de mobilité sur les terrains di...
Découvrez le système d’entraînement à six roues du rover martien de RoboTeam Twente et l’utilisation de l’actionneur intégré CubeMars AK70-10 KV100 pour l’entraînement dans le moyeu de roue. Explorez les critères clés de sélection pour la robotique mobile
Sep 23,2026
Moteur cardan creux GL60II alimentant les robots d’ingénierie RoboMaster
Moteur cardan creux GL60II alimentant les robots d’ingénierie RoboMaster
Découvrez comment le moteur cardan creux CubeMars GL60II alimente les robots d’ingénierie RoboMaster grâce à un design sans enchevêtrement, un couple de rétention ultra-faible et un contrôle précis.
Aug 04,2025