Le robot de Daniel Simu monte sur scène dans America's Got Talent grâce à la puissance des moteurs CubeMars série AK

CubeMars / May 14,2024

Daniel Simu takes the stage with his specially designed robot for an enchanting dance routine


Dans le prochain épisode de America's Got Talent, les spectateurs assisteront à une performance unique, alors que l’artiste Daniel Simu montera sur scène avec son robot spécialement conçu pour une routine de danse envoûtante. Cette prestation captivante n’aurait pas été possible sans le soutien puissant de l’actionneur robotique de la série AK de CubeMars, fournissant une puissance stable et fiable pour le spectacle.


Daniel Simu est reconnu pour son style artistique distinctif et son expertise en conception de robots. Ses robots excellent non seulement sur le plan technique, mais s’intègrent également parfaitement à ses routines de danse, offrant une présence scénique fascinante.

Les actionneurs robotiques de la série AK de CubeMars jouent un rôle crucial dans cette performance, fournissant le support énergétique nécessaire. Ces moteurs offrent des performances exceptionnelles et des capacités de contrôle flexibles, permettant au robot d’exécuter des mouvements précis et des routines de danse fluides.


Bien que l’épisode de America's Got Talent présentant la performance de Daniel Simu n’ait pas encore été diffusé, le public attend déjà ce spectacle avec impatience. Avant la diffusion, nous vous apportons cette nouvelle excitante, permettant aux lecteurs de se réjouir de ce spectacle extraordinaire.


Articles connexes
CubeMars a l’honneur d’être un sponsor majeur de ROBOCON 2024, contribuant ensemble à façonner l’avenir de la technologie robotique.
CubeMars a l’honneur d’être un sponsor majeur de ROBOCON 2024, contribuant ensemble à façonner l’avenir de la technologi...
Shenzhen, le 24 janvier — Afin de soutenir le développement florissant de la technologie robotique en Chine et de former une nouvelle génération de jeunes ingénieurs, CubeMars a participé à l’Assemblée annuelle ROBOCON 2024 du Concours national des étudia
Jan 30,2024
Les moteurs CubeMars ont permis à l’équipe de Michaël de développer un dispositif de stretching autonome.
Les moteurs CubeMars ont permis à l’équipe de Michaël de développer un dispositif de stretching autonome.
Michaël, qui souffre de dystrophie musculaire, a mis à profit sa propre expérience pour développer un dispositif innovant d'étirement des mollets avec son équipe. Ce dispositif intègre un moteur CubeMars, offrant une option de traitement rééducatif plus p
Dec 27,2024
Exosquelette BBEX : technologie de support avancée basée sur la biomécanique de la colonne vertébrale pour une assistance en force multidimensionnelle
Exosquelette BBEX : technologie de support avancée basée sur la biomécanique de la colonne vertébrale pour une assistanc...
Dans les environnements industriels modernes et les travaux à haute intensité, les levages répétitifs entraînent souvent des lésions de la colonne vertébrale et des muscles du dos, en particulier des blessures lombaires. Ce problème est courant sur les li
Aug 22,2024