Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados

Diseñado para exoesqueletos: Motores robóticos AK60-6

CubeMars / Aug 15,2023

Motor robótico CubeMars: AK60-6 V1.1 KV80, compacto, fácil de controlar, integrado con encoder y controlador, especialmente diseñado para exoesqueletos.

 

El módulo dinámico altamente integrado AK60-6 V1.1 KV80 combina potencia elevada en un solo módulo, con un peso de solo 368 g y un grosor de 39,5 mm, con diseño ultraligero que combina eficiencia y rendimiento dinámico.

 

La caja de reducción para el actuador robótico AK60-6 utiliza engranaje planetario con relación de reducción 6:1 y juego de 12 arcmin (0,2°), lo que permite operación silenciosa, potencia fuerte y control preciso. El control de alta precisión alcanza 0,1°, y el esquema de reducción puede personalizarse según sus necesidades.

 

El frente del actuador AK60-6 V1.1 KV80 utiliza un controlador altamente integrado, fuente de 24V y software open source MIT, mientras que la parte trasera utiliza un encoder absoluto de 14BIT de un solo lazo, plug-and-play, alta integración, alta precisión, diseño de conector que reemplaza los cables tradicionales y optimiza la instalación.

 

Principales campos de aplicación del AK60-6 V1.1 KV80: robots con piernas, exoesqueletos, brazos colaborativos (cobot). Bienvenidos a realizar pedidos y consultas.


Product drawing-AK60-6

Specifications-AK60-6

Analytical Graph of Motor Operation-AK60-6


Artículos relacionados
Por qué los robots industriales no pueden prescindir de los reductores planetarios
Por qué los robots industriales no pueden prescindir de los reductores planetarios
Exploraremos los componentes técnicos fundamentales que constituyen el núcleo de los robots industriales y que afectan su rendimiento y funcionalidad. Estos componentes son esenciales para garantizar la ejecución confiable de las tareas de producción, la
Oct 18,2023
Cómo los actuadores planetarios de eje hueco mejoran el rendimiento de las articulaciones robóticas
Cómo los actuadores planetarios de eje hueco mejoran el rendimiento de las articulaciones robóticas
Aprenda cómo funcionan los actuadores planetarios de eje hueco, sus beneficios clave y por qué son ideales para las articulaciones robóticas. Mejore la integración, la densidad de par y el rendimiento del robot.
Feb 26,2026
Cómo un joven de 15 años probó el equilibrio de su perro robot con el AK70-10
Cómo un joven de 15 años probó el equilibrio de su perro robot con el AK70-10
Descubre cómo un joven de 15 años construyó y probó el equilibrio de un perro robot usando actuadores CubeMars AK70-10, logrando estabilidad en tiempo real sobre terreno irregular con control avanzado.
Aug 06,2025
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante