Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
Diseño ligero y optimización estructural
Sistema de control avanzado
Sistema de energía y conducción eficiente
Motores excepcionales y control por retroalimentación
Gestión de cables excelente

Robot StaccaToe: Una fusión de movimiento dinámico y control de precisión

CubeMars / Oct 29,2024

StaccaToe


El robot StaccaToe, desarrollado por la Universidad de Massachusetts Amherst, es un robot de una sola pierna diseñado para emular los movimientos de la pierna y los dedos del pie humanos. Este robot de vanguardia integra tecnologías de control avanzadas y diseños de motores innovadores para explorar cómo la imitación de la biomecánica humana puede mejorar el rendimiento en la navegación de terrenos complejos y en la realización de tareas de alta dificultad.


Diseño ligero y optimización estructural

El diseño mecánico de StaccaToe ha sido cuidadosamente optimizado para reducir el peso de la pierna mientras se mantiene la rigidez estructural esencial. En comparación con su predecesor, el HyperLeg, los componentes de las extremidades inferiores de StaccaToe (espinilla, tobillo y pie) lograron una reducción de peso de aproximadamente el 14,78 %, manteniendo al mismo tiempo una alta resistencia a la torsión y la compresión. Aunque el componente del muslo experimentó un ligero aumento de peso, su rigidez mejorada le permite soportar presiones de hasta cuatro veces su propio peso corporal. Este diseño ligero pero robusto permite al robot realizar movimientos ágiles y complejos.


Sistema de control avanzado


El robot StaccaToe emplea una combinación de optimización de trayectoria y control predictivo basado en modelos (MPC) para garantizar respuestas rápidas en entornos dinámicos. Este sistema no solo permite caminar de manera estable, sino también realizar maniobras más complejas como saltos. En particular, el MPC permite adaptabilidad en tiempo real a diferentes terrenos, asegurando que el robot permanezca flexible y estable al reaccionar ante cambios repentinos en su entorno.


Sistema de energía y conducción eficiente


Para apoyar sus acciones dinámicas, StaccaToe está equipado con un sistema de energía personalizado que suministra alta corriente a sus motores mientras mantiene una operación estable. El sistema de energía utiliza dos baterías de iones de litio en serie para hacer funcionar los motores cerca de su voltaje máximo permitido, aumentando los límites de velocidad y el rendimiento general. Este diseño no solo mejora la eficiencia energética, sino que también garantiza un rendimiento más estable durante tareas de alta intensidad como saltos.


Motores excepcionales y control por retroalimentación


Cada articulación del robot StaccaToe está impulsada por actuadores robóticos CubeMars de la serie AK, proporcionando un par fuerte y un control de movimiento preciso. Específicamente, el actuador AK80-9 KV100 se utiliza en la articulación de la rodilla, reconocido por su alto par y bajo juego, asegurando estabilidad durante el movimiento. Las articulaciones del tobillo y del pie están impulsadas respectivamente por los actuadores AK10-9 V2.0 and AK60-6 V1.1, que ofrecen un control de par de alta precisión. Estos motores permiten que el robot mantenga flexibilidad y estabilidad durante tareas como saltar y equilibrarse sobre las puntas de los pies.


Estos motores han sido optimizados en peso, soportando movimientos dinámicos más complejos. Además, técnicas avanzadas de control de corriente minimizan la fricción y las pérdidas mecánicas, permitiendo que StaccaToe funcione eficientemente durante períodos prolongados sin comprometer el rendimiento.


Gestión de cables excelente


En los sistemas robóticos, la gestión de cables es a menudo un aspecto crítico pero pasado por alto. StaccaToe incorpora un sistema especializado de gestión de cables para evitar enredos o aflojamiento durante la operación, asegurando conexiones estables de energía y señales. Este diseño reduce significativamente el riesgo de fallos eléctricos durante el funcionamiento y mejora la fiabilidad general del sistema.


StaccaToe


Conclusión


El robot StaccaToe representa la convergencia de un diseño estructural ligero, técnicas avanzadas de control, gestión eficiente de energía y control preciso de motores. Con estas innovaciones, StaccaToe demuestra un enorme potencial para explorar movimientos dinámicos biónicos y navegar en entornos complejos. Ya sea en la investigación académica o en futuras aplicaciones prácticas, StaccaToe ejemplifica un enfoque de vanguardia en el control del movimiento robótico.



Artículos relacionados
Diseñado para robots con piernas de carga pesada: R100 (Par máximo 11 Nm)
Diseñado para robots con piernas de carga pesada: R100 (Par máximo 11 Nm)
El motor de par externo R Series R100 cuenta con un sensor Hall integrado, con un ángulo eléctrico de 120±20°.
Aug 21,2023
Los motores de par sin escobillas ofrecen un gran apoyo a los robots de inspección de líneas eléctricas
Los motores de par sin escobillas ofrecen un gran apoyo a los robots de inspección de líneas eléctricas
Descubra cómo los motores de par sin marco mejoran la precisión eficiencia y seguridad de los robots de inspección de líneas eléctricas
Mar 20,2026
Un nuevo enfoque para el control del brazo biónico
Un nuevo enfoque para el control del brazo biónico
En los últimos años, la tecnología de brazos biónicos ha logrado avances notables. Los estudios más recientes presentan un método innovador de control de prótesis — basado en la Interfaz Miocinética (Myokinetic Interface). Esta tecnología revolucionaria u
Sep 20,2024
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante