Motores DC (corriente continua)
Motores AC (corriente alterna)

¿Los robots utilizan motores AC o DC?

CubeMars / Oct 16,2023

Los robots pueden utilizar motores de corriente alterna (AC) y corriente continua (DC), según sus aplicaciones específicas y requerimientos. Cada tipo de motor tiene ventajas y se elige en función de las necesidades particulares de las tareas del robot.


Motores DC (corriente continua)


Los motores DC se utilizan comúnmente en robótica por su simplicidad, facilidad de control y aptitud para aplicaciones que requieren control de velocidad variable.


A menudo se encuentran en robots con ruedas para propulsión, ofreciendo una forma sencilla de controlar velocidad y dirección.


La velocidad y dirección de los motores DC se pueden ajustar cambiando el voltaje y la polaridad aplicada, lo que los hace versátiles para muchos diseños de robots.


Motores AC (corriente alterna)


Los motores AC son menos comunes en robots móviles, pero se encuentran en algunas aplicaciones industriales.


Se utilizan principalmente en robots industriales estacionarios, donde se requiere rotación continua y de alta velocidad.


Los motores AC suelen ser más complejos de controlar, y su velocidad está determinada por la frecuencia de la alimentación AC suministrada.


En resumen, la elección entre motores AC y DC depende del diseño específico del robot y de sus tareas previstas. Mientras que los motores DC son más comunes y versátiles en robótica, los motores AC tienen aplicaciones en escenarios especializados, especialmente en entornos industriales. La selección se realiza según la velocidad, los requisitos de control y el diseño general del robot.


Artículos relacionados
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Descubre cómo el motor cardán hueco CubeMars GL60II impulsa los robots de ingeniería RoboMaster con un diseño libre de enredos, par de cogging ultra bajo y control preciso.
Aug 04,2025
Cómo un joven de 15 años probó el equilibrio de su perro robot con el AK70-10
Cómo un joven de 15 años probó el equilibrio de su perro robot con el AK70-10
Descubre cómo un joven de 15 años construyó y probó el equilibrio de un perro robot usando actuadores CubeMars AK70-10, logrando estabilidad en tiempo real sobre terreno irregular con control avanzado.
Aug 06,2025
Cómo elegir motores para robots de rehabilitación: la importancia de un par suave y un bajo par de diente
Cómo elegir motores para robots de rehabilitación: la importancia de un par suave y un bajo par de diente
Al seleccionar motores para robots de rehabilitación, el par suave y el bajo par de diente son clave. Puntos detallados de selección para dispositivos de mano, exoesqueleto y estiramiento de extremidades inferiores, con casos reales.
Apr 28,2026