Características clave de OpenExo
Diseño modular: Construye tu propio exoesqueleto
Sistema de Control Multinivel
Recursos Open-Source Integrales
Hardware impulsado por los actuadores robóticos de la serie AK de CubeMars
Exoesqueleto de extremidades inferiores
Exoesqueleto de extremidades superiores
Por Qué Elegir los Actuadores Robóticos de la Serie CubeMars AK
Descuento Educativo

OpenExo: exoesqueleto modular de código abierto impulsado por actuadores robóticos CubeMars

CubeMars / Aug 29,2025

Los exoesqueletos robóticos portátiles están transformando la investigación en rehabilitación, robótica y rendimiento humano. Sin embargo, los altos costos de desarrollo, los largos plazos y los complejos requisitos técnicos han limitado el acceso para muchos investigadores. Los exoesqueletos tradicionales suelen estar confinados a laboratorios y diseñados para aplicaciones específicas, lo que reduce la flexibilidad para explorar nuevos experimentos.



OpenExo, desarrollado por la Northern Arizona University y publicado en Science Robotics (OpenExo: un exoesqueleto modular de código abierto para aumentar la función humana | Science Robotics), Rompe estas barreras. Este marco de exoesqueleto de código abierto, modular y sin cables proporciona acceso completo a software, electrónica, hardware de motores y estrategias de control, permitiendo experimentación e innovación rápidas.


openexo-modular-exoskeleton2.jpg


Características clave de OpenExo


openexo-modular-exoskeleton3.png


Diseño modular: Construye tu propio exoesqueleto


  • Módulos de cadera, tobillo y codo

  • Combinaciones de múltiples articulaciones (p. ej., cadera + tobillo)

  • Interfaces estandarizadas para un ensamblaje flexible y para adaptarse a diferentes tipos de cuerpo


Sistema de Control Multinivel


  • Nivel bajo: control de par en lazo abierto y cerrado

  • Nivel medio: estimación de la fase de la marcha y máquina de estados finita (FSM)

  • Nivel alto: estrategias personalizadas con soporte de GUI en Python para control en tiempo real y biofeedback


Recursos Open-Source Integrales

 

  • Diseños completos en CAD, lista de materiales (BOM) y esquemas de PCB

  • Transmisión de datos por Bluetooth (BLE) para experimentos

  • Documentación detallada a través de GitHub, ReadTheDocs y el sitio oficial


Hardware impulsado por los actuadores robóticos de la serie AK de CubeMars

 

Exoesqueleto de extremidades inferiores


  • Cadera: CubeMars AK60-6 V1.1 KV80 Actuador robótico × 2 (transmisión directa)

  • Tobillo: CubeMars AK80-9 KV100 Actuador robótico × 2 mediante cable Bowden


Sensores de par y presión, comunicación por bus CAN

 

Exoesqueleto de extremidades superiores


  • Codo: CubeMars AK60-6 V1.1 KV80 Actuador robótico × 2 mediante cable Bowden


Sensores de par y presión, comunicación por bus CAN

 

Por Qué Elegir los Actuadores Robóticos de la Serie CubeMars AK

 

  • Actuadores compactos, de alto rendimiento y altamente integrados

  • Alta densidad de par para movimientos dinámicos

  • Respuesta rápida para un control preciso


OpenExo combinado con CubeMars Actuador robótico de la serie AK Proporciona una plataforma de exoesqueleto confiable, modular y completamente abierta. Acelera la investigación, reduce las barreras de entrada y permite a científicos, ingenieros y educadores explorar aplicaciones innovadoras de robótica portátil.


Descuento Educativo


Ahora, CubeMars se ha asociado oficialmente con OpenExo, utilizando la plataforma open-source de OpenExo para construir su propio exoesqueleto. Descuentos educativos están disponibles a través de CubeMars.


Código Open-Source:GitHub - naubiomech/OpenExo: Exoesqueleto Open-Source



Artículos relacionados
Resumen 2026 de los motores Quasi Direct Drive (QDD) para robots humanoides y cuadrúpedos
Resumen 2026 de los motores Quasi Direct Drive (QDD) para robots humanoides y cuadrúpedos
Descubra cómo los motores QDD mejoran el control de par, la capacidad de respuesta y la eficiencia en robots humanoides y cuadrúpedos para lograr un rendimiento dinámico.
Mar 05,2026
CubeMars brilla en la 2.ª Conferencia China sobre Robótica Humanoide e Inteligencia Corporizada
CubeMars brilla en la 2.ª Conferencia China sobre Robótica Humanoide e Inteligencia Corporizada
CubeMars presenta el módulo planetario hueco AKH en la 2.ª Conferencia China de Robótica Humanoide, obtiene el premio a Proveedor Destacado y exhibe innovación de vanguardia.
Jun 04,2025
Satisfaciendo necesidades diversas: Soluciones electrónicas personalizadas de CubeMars para productos de motores
Satisfaciendo necesidades diversas: Soluciones electrónicas personalizadas de CubeMars para productos de motores
En CubeMars, ofrecemos soluciones personalizadas para complementar nuestros motores BLDC, satisfaciendo las diversas necesidades de los clientes en la industria de la robótica y la automatización.
May 22,2024