¿Por qué la selección de actuadores QDD requiere una evaluación integral?
Indicadores clave de rendimiento a considerar al seleccionar un actuador QDD
¿Cómo elegir el actuador QDD adecuado para diferentes aplicaciones robóticas?
Proceso de selección de actuadores QDD: desde la definición de requisitos hasta la elección del modelo final
Actuadores QDD recomendados de la serie CubeMars AKE
Conclusión

¿Cómo elegir actuadores QDD? Métricas clave y consideraciones según la aplicación

CubeMars / Jun 16,2026

Con el rápido desarrollo de la tecnología robótica, aplicaciones emergentes como los robots humanoides, los robots cuadrúpedos y los exoesqueletos están impulsando continuamente el avance de la tecnología de actuadores. En comparación con los equipos industriales tradicionales, los robots modernos plantean mayores exigencias para los sistemas articulares: los actuadores no solo deben proporcionar suficiente potencia de salida, sino también ofrecer una respuesta rápida, un control preciso y excelentes capacidades de interacción.


Durante el movimiento de los robots, los actuadores articulares afectan directamente al rendimiento general del movimiento. Ya sea un robot humanoide realizando tareas como caminar y mantener el equilibrio dinámico, o un dispositivo de exoesqueleto que asiste el movimiento humano, los actuadores deben proporcionar una salida de potencia eficiente dentro de un espacio limitado, manteniendo al mismo tiempo características de movimiento flexibles y seguras.


Los servos actuadores tradicionales suelen depender de estructuras de transmisión con altas relaciones de reducción para aumentar el par de salida. Sin embargo, en algunas aplicaciones robóticas que requieren una alta respuesta dinámica y capacidades de interacción mediante fuerza, una rigidez mecánica excesiva puede limitar la capacidad de retroaccionamiento (backdrivability) y la flexibilidad de movimiento del actuador.


En este contexto, los actuadores QDD (Quasi Direct Drive, transmisión cuasi directa) se han convertido gradualmente en una solución importante para el diseño de articulaciones robóticas. Mediante una estructura de transmisión con una baja relación de reducción, los actuadores QDD pueden lograr un mejor equilibrio entre capacidad de salida, velocidad de respuesta y cumplimiento mecánico, permitiendo que las articulaciones robóticas alcancen patrones de movimiento más naturales.


Sin embargo, a medida que los actuadores QDD continúan expandiéndose hacia más campos de aplicación, diferentes plataformas robóticas también han desarrollado requisitos significativamente distintos en cuanto al rendimiento del actuador. Un actuador adecuado para un brazo robótico no necesariamente puede cumplir con los requisitos de rendimiento dinámico de las articulaciones de un robot con patas.


Por lo tanto, al seleccionar un actuador QDD, los desarrolladores no deben centrarse únicamente en un solo parámetro, sino que deben evaluar desde una perspectiva integral de rendimiento si el actuador cumple con los requisitos reales de la aplicación.


¿Por qué la selección de actuadores QDD requiere una evaluación integral?


why-does-qdd-actuator-selection-require-comprehensive-evaluation


Un actuador QDD no es simplemente una combinación de un motor y un mecanismo de reducción, sino una unidad de potencia fundamental dentro de un sistema de movimiento robótico. Debe realizar simultáneamente múltiples funciones, incluyendo la transmisión de potencia, el control del movimiento y la interacción con el entorno externo.


En el diseño práctico de robots, el rendimiento del actuador afecta directamente a:


  • Velocidad y agilidad del movimiento

  • Estabilidad de la postura

  • Eficiencia energética

  • Seguridad en la interacción humano-robot

  • Fiabilidad durante el funcionamiento a largo plazo


Por ejemplo, en los robots humanoides, las articulaciones de las piernas experimentan con frecuencia aceleraciones, desaceleraciones y cargas de impacto. Los actuadores no solo deben proporcionar un alto par instantáneo, sino también tener la capacidad de ajustar rápidamente el estado de las articulaciones.


En los robots de exoesqueleto, los actuadores prestan mayor atención al diseño ligero y a la capacidad de retroaccionamiento (backdrivability), garantizando que el dispositivo pueda seguir los movimientos humanos y proporcionar una asistencia más natural.


Por lo tanto, al seleccionar un actuador QDD, los desarrolladores deben considerar el escenario específico de aplicación y realizar una evaluación integral basada en múltiples factores clave de rendimiento, incluyendo la capacidad de salida, la respuesta dinámica, la precisión de control y el diseño mecánico.

Solo logrando el equilibrio adecuado entre estos factores un actuador puede cumplir realmente con los requisitos de movimiento de un sistema robótico.


En las siguientes secciones se analizarán los principales indicadores de rendimiento que deben considerarse durante la selección de un actuador QDD, ayudando a los desarrolladores a comprender mejor cómo los diferentes parámetros influyen en las aplicaciones prácticas.

 

Indicadores clave de rendimiento a considerar al seleccionar un actuador QDD


key-performance-indicators-to-consider-when-selecting-a-qdd-actuator


La principal ventaja de los actuadores QDD reside en su diseño de transmisión con una baja relación de reducción, lo que permite transferir la salida del motor de forma más directa a las articulaciones robóticas, mejorando la velocidad de respuesta del sistema y la flexibilidad del movimiento.


Sin embargo, en las aplicaciones robóticas, el rendimiento de un actuador no está determinado por un único parámetro. Diferentes indicadores de rendimiento suelen interactuar entre sí. Por ejemplo, un mayor par de salida normalmente requiere una estructura mecánica más grande, mientras que un diseño más ligero puede imponer mayores exigencias en la gestión térmica y la fiabilidad a largo plazo.


Por lo tanto, al seleccionar un actuador QDD, los desarrolladores deben evaluar el actuador desde múltiples perspectivas, incluyendo la capacidad de salida de potencia, el control del movimiento y el rendimiento mecánico, basándose en los requisitos generales del sistema robótico.

En general, los siguientes indicadores clave de rendimiento determinan si un actuador QDD puede cumplir con los requisitos reales de una plataforma robótica.

 

Densidad de par: Medición de la eficiencia de potencia en un espacio limitado


Los requisitos de las articulaciones robóticas no se centran únicamente en lograr un mayor par de salida. Bajo las limitaciones de espacio de instalación y peso total, lograr una salida de potencia más eficiente se ha convertido en una dirección clave en el diseño moderno de actuadores robóticos.


La densidad de par se utiliza habitualmente para medir cuánta capacidad de salida puede proporcionar un actuador dentro de un peso y volumen limitados.


Para las articulaciones instaladas en el extremo de una estructura mecánica, el peso del actuador afecta directamente al rendimiento de inercia general del robot. Mejorar la densidad de par puede ayudar a los robots a conseguir:


  • Estructuras articulares más ligeras

  • Menor inercia de movimiento

  • Mayor eficiencia de movimiento


Esto es especialmente importante para robots humanoides, robots cuadrúpedos y sistemas de exoesqueleto, donde las articulaciones necesitan realizar con frecuencia arranques rápidos, aceleraciones, desaceleraciones, ajustes de postura y control dinámico del equilibrio. Estos movimientos requieren actuadores con una mayor capacidad de respuesta de potencia.


En las estructuras QDD, debido al uso de un diseño con menor relación de reducción, el motor asume una mayor parte de la tarea de salida. Por lo tanto, el rendimiento del motor, el diseño del circuito magnético y la optimización estructural general influyen en la densidad de par final.

 

Par máximo y par continuo: No centrarse únicamente en la salida máxima


Durante el funcionamiento de un robot, los actuadores no siempre trabajan bajo las mismas condiciones de carga.


Diferentes fases del movimiento requieren capacidades de par significativamente distintas:


Condición de funcionamientoRequisito del actuador
Saltos y giros rápidosAlta salida máxima durante un periodo corto
Marcha normalSalida continua y estable
Mantenimiento de posturaControl preciso del par


Por lo tanto, al seleccionar un actuador QDD, los desarrolladores deben considerar:


  • Par máximo (Peak Torque)

  • Par nominal (Rated Torque)

  • Capacidad de funcionamiento continuo

  • Rendimiento de gestión térmica


El par máximo determina la capacidad del actuador para afrontar situaciones de alta carga a corto plazo, mientras que el par continuo determina la estabilidad durante operaciones prolongadas. Centrarse únicamente en las especificaciones de par máximo puede ignorar problemas de aumento de temperatura durante el funcionamiento real.


Para plataformas con movimientos dinámicos frecuentes, se debe priorizar la capacidad de salida máxima y la respuesta dinámica. Para sistemas que requieren operación continua durante largos periodos, la capacidad de carga continua y el diseño térmico son más importantes.

 

Retroaccionabilidad (Backdrivability): Una ventaja clave de QDD frente a los actuadores tradicionales


Los actuadores tradicionales con altas relaciones de reducción suelen centrarse en la rigidez de salida y la capacidad de amplificación mecánica de potencia.


Sin embargo, a medida que los robots entran en escenarios de interacción dinámica, los actuadores también necesitan detectar fuerzas externas y ajustar sus estados de salida en consecuencia.



Actuador tradicionalActuador QDD
Impedancia mecánicaMás altaMás baja
Respuesta ante fuerzas externasRelativamente limitadaMás natural
Control de interacción de fuerzaMás complejoMás adecuado


La retroaccionabilidad significa que las articulaciones robóticas pueden responder de forma más natural a fuerzas externas, proporcionando:


  • Mayor seguridad en la interacción humano-robot

  • Mejor rendimiento en control de fuerza

  • Mayor capacidad de movimiento adaptable


Por ejemplo, los robots de exoesqueleto necesitan seguir los movimientos humanos, mientras que los robots colaborativos deben ajustar rápidamente su salida al interactuar con el entorno. El diseño de baja relación de reducción de los actuadores QDD reduce la resistencia mecánica de transmisión, permitiendo que el sistema alcance una menor impedancia mecánica.


Sin embargo, es importante señalar que una mejor retroaccionabilidad no significa que una menor rigidez sea siempre mejor. Un actuador bien diseñado debe lograr un equilibrio entre capacidad de salida, estabilidad de control y cumplimiento mecánico.

 

Holgura y precisión de control: factores que afectan al rendimiento final del movimiento


La precisión final de movimiento demostrada por un robot no depende únicamente del algoritmo de control. La precisión del sistema mecánico de transmisión también determina si los movimientos articulares pueden ejecutarse correctamente.


El espacio libre entre los engranajes dentro de un mecanismo de reducción puede provocar holgura (backlash).


Su impacto puede describirse generalmente como:


Aumento de la holgura mecánica → Acumulación de errores de posición → Mayor corrección de retroalimentación → Menor estabilidad del movimiento

Por lo tanto, en aplicaciones de alta precisión como brazos robóticos y robots de manipulación hábil, los desarrolladores deben prestar especial atención a:


  • Diseño del mecanismo de reducción

  • Resolución del encoder

  • Velocidad de respuesta de la retroalimentación

  • Compatibilidad con el algoritmo de control


Un diseño con baja holgura ayuda a los actuadores a lograr un control articular más preciso.

 

Respuesta dinámica: Determina si el movimiento del robot se percibe como natural


Los robots modernos están evolucionando desde movimientos repetitivos simples hacia movimientos dinámicos más complejos. Durante esta transición, los actuadores necesitan realizar continuamente:


Detección del estado → Cálculo de control → Ajuste de salida


Por ejemplo:


  • Robots humanoides manteniendo el equilibrio

  • Robots cuadrúpedos adaptándose a cambios del terreno

  • Robots ajustando rápidamente su postura


La capacidad de respuesta dinámica está principalmente influenciada por:


  • Inercia del motor

  • Estructura de transmisión

  • Velocidad de respuesta del sistema de control

  • Rendimiento del sistema de retroalimentación


Una mayor velocidad de respuesta ayuda a los robots a reducir los retrasos de movimiento y recuperar rápidamente su estado cuando se ven afectados por perturbaciones externas.

 

En resumen, la selección de actuadores QDD requiere una evaluación integral en múltiples dimensiones de rendimiento. Diferentes aplicaciones robóticas dan prioridad a diferentes indicadores. Solo al combinar las características del actuador con los requisitos reales se pueden aprovechar plenamente las ventajas de la tecnología QDD.


¿Cómo elegir el actuador QDD adecuado para diferentes aplicaciones robóticas?


how-to-choose-the-right-qdd-actuator-for-different-robotic-applications


Aunque los actuadores QDD ofrecen una alta velocidad de respuesta, baja impedancia mecánica y excelentes capacidades de control de fuerza, las distintas plataformas robóticas no siempre priorizan las mismas características del actuador.


En los procesos de desarrollo reales, la selección de actuadores no consiste simplemente en elegir el modelo con las especificaciones más altas. En su lugar, la selección debe basarse en:


  • Posición de la articulación

  • Patrones de movimiento

  • Características de carga

  • Requisitos de control


para encontrar la solución de actuador más adecuada.


Por ejemplo, los robots con patas deben soportar impactos frecuentes y movimientos dinámicos, mientras que los brazos robóticos prestan mayor atención a la precisión del movimiento y la estabilidad de salida.


Por lo tanto, la clave de la selección de actuadores QDD no es encontrar el producto con el “mayor rendimiento”, sino lograr la mejor correspondencia entre las necesidades del robot y las capacidades del actuador.

 

Robots humanoides: Equilibrio entre potencia de salida y respuesta dinámica


Los robots humanoides tienen como objetivo replicar patrones de movimiento similares a los humanos, lo que significa que sus movimientos articulares presentan fuertes características dinámicas.


Durante la marcha, la subida de escaleras y el mantenimiento del equilibrio, articulaciones clave como la cadera, la rodilla y el tobillo necesitan ajustar continuamente el par de salida, permitiendo que el robot se adapte a posturas que cambian constantemente.


Esto significa que los actuadores no solo deben proporcionar suficiente potencia, sino también responder rápidamente a las órdenes del sistema de control.


Los robots humanoides suelen centrarse en:


Requisito claveRequisito del actuador
Movimientos dinámicos complejosCapacidad de respuesta rápida
Espacio articular limitadoAlta densidad de par
Ajuste de posturaExcelente control de fuerza
Movimiento de larga duraciónDiseño ligero


Una mayor densidad de par puede reducir la carga sobre las articulaciones del robot, mientras que una respuesta más rápida ayuda al sistema a lograr movimientos más naturales y estables.


Especialmente en las articulaciones críticas de las piernas, los actuadores necesitan equilibrar la capacidad de salida y el rendimiento del control dinámico.

 

Robots cuadrúpedos: Gestión de impactos y ajuste rápido de postura


En comparación con los robots humanoides, los robots cuadrúpedos experimentan impactos externos más significativos durante el movimiento.


Durante la carrera, los saltos y el desplazamiento por terrenos complejos, las articulaciones de las patas experimentan con frecuencia:


  • Impactos contra el suelo

  • Cambios instantáneos de carga

  • Ajustes rápidos de postura


Por lo tanto, los robots cuadrúpedos prestan mayor atención al rendimiento de potencia y la fiabilidad del actuador.


Durante la selección del actuador, los factores clave suelen incluir:


  • Par máximo

  • Capacidad de salida continua

  • Velocidad de respuesta

  • Fiabilidad mecánica


Si la salida del actuador es insuficiente, el robot puede experimentar inestabilidad en la marcha, reducción de la eficiencia del movimiento y otros problemas de rendimiento.


Un actuador QDD con un fuerte rendimiento dinámico puede ayudar al robot a ajustar rápidamente el estado de sus articulaciones y mejorar su capacidad de adaptación al movimiento en entornos complejos.

 

Exoesqueletos: Más allá de la potencia, la interacción natural es más importante


La mayor diferencia entre los exoesqueletos y otras aplicaciones robóticas es que los actuadores de los exoesqueletos participan directamente en el movimiento humano. Por lo tanto, no solo deben proporcionar asistencia de potencia, sino también evitar limitar el movimiento natural del usuario.


En comparación con simplemente buscar una mayor capacidad de salida, los sistemas de exoesqueleto dan mayor importancia a:


  • Peso del actuador

  • Retroaccionabilidad (Backdrivability)

  • Cumplimiento del movimiento

  • Precisión de control


Una buena retroaccionabilidad reduce la impedancia mecánica de la articulación, permitiendo que el dispositivo siga los movimientos humanos de forma más natural.


Al mismo tiempo, un diseño ligero reduce la carga sobre el usuario y mejora la comodidad durante un uso prolongado. Para robots de rehabilitación y dispositivos de asistencia, la coordinación entre el actuador y el cuerpo humano suele ser más importante que el rendimiento máximo de salida.

 

Brazos robóticos y robots colaborativos: La precisión y estabilidad son prioritarias


Los brazos robóticos y los robots colaborativos normalmente realizan tareas de operación de alta precisión, por lo que sus requisitos de actuadores son diferentes a los de los robots con patas.


Estas aplicaciones pueden no requerir una salida instantánea extremadamente alta, pero dan mayor importancia a:


  • Precisión de posicionamiento articular

  • Movimiento suave

  • Capacidad de control de par

  • Estabilidad durante operación prolongada


Especialmente en tareas como agarre, ensamblaje y colaboración humano-robot, los robots necesitan controlar con precisión cada movimiento articular.


Área de enfoqueFactores influyentes
Precisión del movimientoControl de holgura, retroalimentación del encoder
Estabilidad del controlAlgoritmos de control, velocidad de respuesta
Operación prolongadaGestión térmica y fiabilidad


Las estructuras de baja holgura y los sistemas de retroalimentación de alta precisión ayudan a los brazos robóticos a lograr un control de movimiento más preciso y mejorar la repetibilidad durante tareas complejas.

 

Adaptación del rendimiento del actuador QDD a los requisitos de la aplicación


Las diferentes aplicaciones robóticas demuestran que no existe un único estándar para seleccionar un actuador QDD.


Cada escenario prioriza diferentes características de rendimiento:


Tipo de aplicaciónEnfoque principal de rendimiento
Robots humanoidesDensidad de par, respuesta dinámica, diseño ligero
Robots cuadrúpedosPar máximo, resistencia a impactos, fiabilidad
ExoesqueletosPeso, retroaccionabilidad, cumplimiento
Brazos robóticosPrecisión, holgura, rendimiento de control


Por lo tanto, al diseñar sistemas articulares robóticos, los desarrolladores deben seleccionar actuadores basándose en los requisitos reales de movimiento, en lugar de comparar únicamente un solo parámetro.


Solo después de definir claramente las necesidades de la aplicación y seleccionar un actuador QDD con características de rendimiento adecuadas se pueden aprovechar plenamente las ventajas de la tecnología de transmisión cuasi directa (Quasi Direct Drive).


Proceso de selección de actuadores QDD: desde la definición de requisitos hasta la elección del modelo final


Durante el desarrollo de sistemas robóticos, la selección de actuadores suele implicar múltiples etapas. Los desarrolladores deben determinar primero las condiciones reales de funcionamiento de la articulación del robot y, posteriormente, filtrar gradualmente los actuadores que cumplan con los requisitos de rendimiento, estructura mecánica y control.

Un proceso completo de selección de actuadores normalmente incluye los siguientes pasos:

 

Paso 1: Definir la articulación objetivo antes de analizar las especificaciones del actuador


Un actuador QDD no es un componente de potencia independiente. Su rendimiento debe adaptarse a los requisitos de la articulación robótica donde está instalado.


Por lo tanto, en la etapa inicial de selección, los desarrolladores deben determinar primero:


  • Posición de instalación del actuador

  • Dirección del movimiento articular

  • Frecuencia de movimiento

  • Modo de operación


Por ejemplo, incluso dentro de la misma pierna de un robot, las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo soportan diferentes cargas y, por lo tanto, requieren distintos tipos de actuadores.


Solo después de definir las tareas específicas de la articulación se puede determinar qué nivel de rendimiento del actuador es realmente necesario.

 

Paso 2: Estimar la carga real según las condiciones de movimiento


Después de determinar la aplicación de la articulación, el siguiente paso es analizar las fuerzas y cargas que experimenta el actuador durante el funcionamiento.


La carga durante el movimiento robótico normalmente no es constante, sino que cambia según las diferentes fases del movimiento:


  • Estado estático → Carga de soporte

  • Fase de aceleración → Carga de inercia

  • Colisión o salto → Carga de impacto instantáneo


Por lo tanto, los desarrolladores deben evaluar los siguientes factores según la trayectoria de movimiento:


  • Par máximo requerido

  • Requisitos de salida continua

  • Duración de operación

  • Condiciones térmicas


Este paso determina el nivel de potencia necesario del actuador.

 

Paso 3: Seleccionar modelos que cumplan con los requisitos de rendimiento


Después de completar el análisis de carga, los desarrolladores pueden pasar a la selección de modelos específicos de actuadores.


En esta etapa, los diferentes actuadores deben compararse según:


  • Densidad de par

  • Rango de velocidad

  • Retroaccionabilidad (Backdrivability)

  • Precisión de control

  • Velocidad de respuesta


Es importante tener en cuenta que a menudo existen compromisos entre diferentes características de rendimiento.


Por ejemplo:


  • Una mayor capacidad de salida puede generar un aumento de tamaño y peso

  • Una menor impedancia mecánica puede requerir sacrificar cierta rigidez de transmisión


La selección final debe centrarse en los objetivos generales del sistema robótico, en lugar de maximizar un único parámetro.

 

Paso 4: Confirmar si el actuador puede integrarse en el sistema


Incluso cuando el actuador cumple con los requisitos de rendimiento, todavía es necesario verificar si puede integrarse realmente en el sistema robótico.


Los desafíos habituales de ingeniería incluyen:


  • Espacio de instalación insuficiente

  • Interfaces de montaje incompatibles

  • Dificultades en el enrutamiento de cables

  • Condiciones limitadas de disipación térmica


Esto es especialmente importante para robots con muchos grados de libertad, donde el tamaño y el peso de cada actuador pueden influir directamente en el rendimiento del sistema completo.

 

Paso 5: Validar el rendimiento a largo plazo en condiciones reales de funcionamiento


Después de la selección inicial del actuador, se requieren pruebas adicionales para verificar si el actuador cumple con los requisitos reales de la aplicación.


Los principales factores de evaluación incluyen:


  • Incremento de temperatura durante funcionamiento prolongado

  • Estabilidad durante movimientos repetitivos

  • Rendimiento bajo cargas extremas

  • Consistencia de la respuesta de control


Las especificaciones obtenidas en laboratorio no siempre representan completamente el rendimiento real de un robot en funcionamiento.

Solo mediante la validación en condiciones reales de trabajo los desarrolladores pueden determinar si un actuador es realmente adecuado para la aplicación objetivo.


Actuadores QDD recomendados de la serie CubeMars AKE


recommended-cubemars-ake-series-qdd-actuators


Para los desarrolladores de robots, la selección de un actuador QDD requiere más que centrarse únicamente en parámetros de rendimiento individuales. También es necesario evaluar si el actuador puede cumplir con los requisitos reales de aplicaciones articulares específicas.


Un excelente actuador QDD debe lograr un equilibrio entre la capacidad de salida, la respuesta dinámica, la precisión de control y la integración del sistema.


Basándose en la demanda de sistemas de potencia de alto rendimiento para articulaciones robóticas, el actuador de transmisión cuasi directa (Quasi Direct Drive) de la serie CubeMars AKE adopta un diseño altamente integrado que optimiza la combinación del motor, el mecanismo de reducción y el sistema de accionamiento, proporcionando una solución de potencia compacta, eficiente y fiable para articulaciones robóticas.


La serie AKE cubre diferentes tamaños y niveles de salida, cumpliendo los requisitos de diversas aplicaciones, desde articulaciones robóticas ligeras hasta plataformas de movimiento de alta carga.

 

Diseño de alta densidad de par para mejorar la eficiencia del movimiento robótico


En los sistemas robóticos, el peso del actuador afecta directamente al rendimiento general del movimiento.


Esto es especialmente importante para plataformas dinámicas como robots humanoides y robots cuadrúpedos, donde las articulaciones realizan con frecuencia aceleraciones, desaceleraciones y ajustes de postura. Un peso excesivo del actuador aumenta la inercia del movimiento, haciendo que el robot consuma más energía para completar sus movimientos.


Por lo tanto, la alta densidad de par se ha convertido en un factor clave en la selección de actuadores QDD.


La serie CubeMars AKE optimiza las estructuras del motor y las soluciones de transmisión para proporcionar una alta capacidad de salida manteniendo un formato compacto, adaptándose mejor a las limitaciones de espacio de las articulaciones robóticas.


Los diferentes modelos AKE están diseñados para distintos requisitos de carga:


Modelo de productoPar máximoCaracterísticas principalesAplicaciones recomendadas
CubeMars AKE60-8 KV8012.5 NmCompacto y ligero, alta respuesta, adecuado para aplicaciones con espacio limitadoRobots pequeños, articulaciones hábiles, estructuras mecánicas ligeras
CubeMars AKE80-8 KV3030 NmMayor capacidad de salida manteniendo un equilibrio entre tamaño y rendimiento de potenciaArticulaciones de robots humanoides y cuadrúpedos
CubeMars AKE90-8 KV3045 NmMayor salida de par para aplicaciones de alta cargaArticulaciones robóticas de alta carga, plataformas de movimiento complejas



Mediante diferentes especificaciones y combinaciones de modelos, la serie AKE permite a los desarrolladores seleccionar una solución de potencia más adecuada según los requisitos estructurales de sus robots.

 

Alta respuesta y baja impedancia mecánica para aplicaciones robóticas dinámicas


Los robots modernos están evolucionando desde movimientos repetitivos simples hacia movimientos dinámicos e interactivos.


Cuando los robots humanoides mantienen el equilibrio, los robots cuadrúpedos se adaptan a terrenos complejos o los robots colaborativos realizan operaciones con control de fuerza, los actuadores deben detectar rápidamente los cambios en el estado de las articulaciones y responder a ellos.


La estructura QDD reduce la relación de reducción, permitiendo que la salida del motor se transmita de forma más directa a la articulación, reduciendo así la impedancia mecánica y mejorando la capacidad de respuesta dinámica.


La serie CubeMars AKE adopta un diseño de transmisión cuasi directa, permitiendo que el actuador logre:


  • Respuesta rápida del par

  • Movimiento retroaccionable (backdrivable) más natural

  • Control articular más flexible


Esto hace que la serie AKE sea especialmente adecuada para aplicaciones robóticas que requieren un alto rendimiento dinámico, como robots con patas, sistemas de exoesqueleto y plataformas robóticas con muchos grados de libertad.

 

Diseño integrado para simplificar el desarrollo de articulaciones robóticas


Los actuadores robóticos deben cumplir los requisitos de rendimiento y, al mismo tiempo, reducir la complejidad del desarrollo del sistema.


Las articulaciones robóticas tradicionales suelen requerir componentes independientes como:


  • Motores

  • Reductores de engranajes

  • Controladores

  • Encoders

  • Estructuras de conexión mecánica


Múltiples módulos independientes aumentan la complejidad del diseño mecánico y elevan los costes de integración y depuración del sistema.


La serie CubeMars AKE adopta un diseño integrado de actuador articular, combinando los componentes principales en una estructura compacta, permitiendo a los desarrolladores construir articulaciones robóticas de forma más eficiente.


Sus ventajas de integración incluyen:


Característica de diseñoBeneficio
Motor y mecanismo de reducción integradosReduce la complejidad del diseño mecánico
Sistema de accionamiento integradoSimplifica la implementación del sistema de control
Diseño estructural compactoMejora el aprovechamiento del espacio del robot
Interfaces modularesPermite una integración y pruebas más rápidas



Para proyectos robóticos que requieren un desarrollo e iteración rápidos, los actuadores QDD integrados pueden reducir eficazmente la barrera de desarrollo.

 


Recomendaciones de selección de AKE para diferentes plataformas robóticas


Las diferentes aplicaciones robóticas dan prioridad a distintas características del actuador. Por lo tanto, la selección del actuador debe adaptarse a los requisitos reales de movimiento.


Escenario de aplicaciónDirección recomendada del modelo AKEEnfoque principal de rendimiento
Articulaciones robóticas ligerasCubeMars AKE60-8 KV80Peso, velocidad de respuesta, aprovechamiento del espacio
Articulaciones de piernas de robots humanoidesCubeMars AKE80-8 KV30Densidad de par, salida dinámica, fiabilidad
Plataformas de movimiento de alta cargaCubeMars AKE90-8 KV30Capacidad de salida, rendimiento en operación continua


Al seleccionar modelos adecuados para diferentes posiciones articulares, la serie AKE ayuda a los sistemas robóticos a lograr un equilibrio entre rendimiento de potencia, precisión de control y diseño mecánico.


Los actuadores QDD de la serie CubeMars AKE se caracterizan por su alta integración, rápida capacidad de respuesta y amplia variedad de especificaciones, proporcionando a los desarrolladores de robots soluciones de accionamiento articular más flexibles.

 

Conclusión


Con el continuo desarrollo de los robots humanoides, robots cuadrúpedos y sistemas robóticos inteligentes, los actuadores han evolucionado desde simples componentes de salida de potencia hasta elementos fundamentales que influyen en el rendimiento del movimiento robótico, la capacidad de control y la experiencia de interacción.


En comparación con las soluciones de accionamiento tradicionales, los actuadores QDD ofrecen un mejor equilibrio entre salida de potencia, respuesta dinámica y retroaccionabilidad (backdrivability) gracias a su diseño con baja relación de reducción, creando nuevas posibilidades para el desarrollo moderno de articulaciones robóticas.


Durante el proceso de selección de actuadores QDD, los desarrolladores no deben centrarse únicamente en un solo parámetro. En su lugar, deben evaluar de forma integral factores como:


  • Densidad de par

  • Capacidad de salida continua

  • Retroaccionabilidad (Backdrivability)

  • Precisión de control

  • Capacidad de integración del sistema


según los requisitos reales de la aplicación.


Las diferentes plataformas robóticas tienen distintas necesidades de actuadores. Solo seleccionando actuadores que coincidan con el diseño mecánico y las tareas de movimiento se puede aprovechar plenamente el potencial de rendimiento del sistema robótico.


La serie CubeMars AKE está optimizada según los requisitos de aplicaciones de articulaciones robóticas. Mediante un diseño altamente integrado, una estructura compacta y múltiples opciones de producto, proporciona soluciones de potencia flexibles y fiables para diferentes tipos de robots.


Ya sea para articulaciones robóticas ligeras o para plataformas de movimiento complejas que requieren una alta respuesta dinámica, seleccionar la solución adecuada de actuador QDD permite a los desarrolladores de robots lograr un mejor equilibrio entre potencia de salida, precisión de control y flexibilidad de movimiento.

Artículos relacionados
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
Imagínese entrando en un centro comercial, y un « robot dependiente » de 1,7 metros de altura y 70 kilos le saluda cordialmente: “¿Cómo puedo ayudarle hoy?”
Aug 28,2024
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Descubre cómo el motor cardán hueco CubeMars GL60II impulsa los robots de ingeniería RoboMaster con un diseño libre de enredos, par de cogging ultra bajo y control preciso.
Aug 04,2025
CubeMars anuncia patrocinio para el Concurso Universitario de Robots ROBOCON 2024 para impulsar el mercado global de la robótica
CubeMars anuncia patrocinio para el Concurso Universitario de Robots ROBOCON 2024 para impulsar el mercado global de la ...
ROBOCON, como un evento destacado en el ámbito de la robótica nacional, ha proporcionado constantemente talento técnico a la industria robótica china. Con el fin de impulsar aún más el desarrollo de la tecnología robótica en China y formar a la próxima ge
Oct 20,2023