Motor sin núcleo RI80 con alta densidad de par

CubeMars / Aug 16,2023

Motor sin núcleo RI80 con alta densidad de par, funcionamiento silencioso y gran potencia.


RI80 V2.0,cuenta con un espacio de 0,5 mm en el borde del estator para una mejor instalación. Su excelente factor de llenado de cobre permite alcanzar alta densidad de par y rendimiento dinámico. Bobinado manual para un desempeño delicado.


Además, RI80 V2.0 adopta imanes permanentes curvos y diseño de motor BEMF sinusoidal para un control fácil. La versión de rotor elevado del RI80 aumenta la altura total del rotor en 3 mm, lo que facilita la instalación del rotor y del sensor Hall por parte del cliente.


La temperatura de funcionamiento del RI80 es de -40°C a 85°C, y puede adaptarse con flexibilidad a diversos diseños estructurales. Se utiliza frecuentemente en exoesqueletos y brazos robóticos colaborativos.



Artículos relacionados
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Descubre cómo el motor cardán hueco CubeMars GL60II impulsa los robots de ingeniería RoboMaster con un diseño libre de enredos, par de cogging ultra bajo y control preciso.
Aug 04,2025
Diseñado para exoesqueletos: Motores robóticos AK60-6
Diseñado para exoesqueletos: Motores robóticos AK60-6
Motor robótico CubeMars AK60-6, compacto, fácil de controlar, integrado con encoder y controlador, especialmente diseñado para exoesqueletos.
Aug 15,2023
Un nuevo enfoque para el control del brazo biónico
Un nuevo enfoque para el control del brazo biónico
En los últimos años, la tecnología de brazos biónicos ha logrado avances notables. Los estudios más recientes presentan un método innovador de control de prótesis — basado en la Interfaz Miocinética (Myokinetic Interface). Esta tecnología revolucionaria u
Sep 20,2024