¿Qué es el RoboMaster?
Por qué el CubeMars GL60II se destaca en las competiciones RoboMaster
1. Estructura verdaderamente hueca para un diseño libre de enredos
2. Par de cogging ultra bajo 1,5 cN·m para una precisión suave
3. Arquitectura de accionamiento directo con control integrado
GL60II: Una ventaja competitiva para los equipos RoboMaster

Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster

CubeMars / Aug 04,2025

¿Qué es el RoboMaster?

 

El RoboMaster es una de las competiciones de robótica más prestigiosas de China, impulsando a los jóvenes ingenieros a innovar y demostrar sus capacidades prácticas en escenarios de combate reales. Entre los múltiples roles de los robots en el campo de batalla, el robot de ingeniería desempeña un papel crítico. Se encarga de recoger los recursos minerales “oro” y “plata” dispersos en el campo y transportarlos a zonas de intercambio designadas — un núcleo táctico para obtener ventajas económicas durante el juego.

 

En la temporada RoboMaster 2025, el equipo Passion de la Universidad de Nanchang eligió el CubeMars GL60 II. Con movilidad, estabilidad y fiabilidad, el GL60 II ofreció un rendimiento de alto nivel gracias a su diseño avanzado.




Por qué el CubeMars GL60II se destaca en las competiciones RoboMaster

 

1. Estructura verdaderamente hueca para un diseño libre de enredos

 

El GL60 II cuenta con un diseño de eje verdaderamente hueco (φ20 mm), que permite que los tubos de vacío o el cableado pasen directamente por el centro del motor. Esto elimina el riesgo de enredos de cables durante la rotación continua de 360°, un desafío común en los brazos robóticos. Para el robot de ingeniería, esto aumenta significativamente la eficiencia y fiabilidad del mecanismo de agarre, ayudando a los equipos a capturar recursos de manera más rápida y fluida.

 

2. Par de cogging ultra bajo 1,5 cN·m para una precisión suave

 

Una de las principales ventajas del motor cardán GL60 II es su par de cogging ultra bajo, que garantiza un movimiento suave y constante — especialmente crítico para tareas de manipulación precisas en el campo de batalla. En las competiciones RoboMaster, donde el brazo robótico debe mantener una operación estable durante movimientos lentos o ajustes finos, esta característica ayuda a eliminar vibraciones y temblores no deseados. El resultado es un mayor control de precisión, movimientos más fluidos y un mejor rendimiento durante la manipulación de recursos y las tareas de puntería.

 

3. Arquitectura de accionamiento directo con control integrado


A diferencia de los motores convencionales, el motor cardán GL60 II está combinado con una placa de control integrada, lo que garantiza una respuesta dinámica ultra rápida y un control preciso del par. Esto es crucial en escenarios competitivos donde el brazo debe invertir rápidamente la dirección o frenar en milisegundos sin perder precisión posicional. Incluso bajo impactos a alta velocidad o movimientos repentinos, el motor mantiene un rendimiento constante.



GL60ii-gimbal-motor-details.jpg


GL60II: Una ventaja competitiva para los equipos RoboMaster

 

Elegir el motor adecuado puede definir el éxito de un robot de ingeniería en RoboMaster.El CubeMars GL60 II Ya sea que te estés preparando para RoboMaster, desarrollando brazos autónomos o diseñando cardanes industriales, el GL60II es un motor cardán hueco. Diseñado para rendir al más alto nivel.


Artículos relacionados
Selección de motores robóticos: cómo elegir el motor adecuado
Selección de motores robóticos: cómo elegir el motor adecuado
Descubre cómo elegir el motor robótico adecuado para tu aplicación, con consejos prácticos sobre par, velocidad, potencia, relación de reducción, realimentación y rendimiento térmico.
Sep 06,2023
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
El actuador robótico CubeMars AK80-64 KV80 mejora los exoesqueletos de rodilla mediante un ajuste de rigidez en tiempo real, optimizando los resultados de rehabilitación. ¡Haga clic para obtener más información!
Oct 17,2025
Cómo seleccionar motores gimbal para robótica y sistemas de visión
Cómo seleccionar motores gimbal para robótica y sistemas de visión
Descubra cómo los motores gimbal permiten una estabilización precisa en robótica y sistemas de visión. Explore principios, aplicaciones y criterios de selección.
Mar 17,2026