Diseñado especialmente para sistemas de gimbal de alta gama – Motor de gimbal GL100 de rotor externo

CubeMars / Aug 24,2023

El motor de gimbal CubeMars GL100 es de tamaño pequeño, ligero, con bajo cogging y bajo consumo de energía. Está especialmente diseñado para sistemas de gimbal de alta gama. También es compatible con el controlador de gimbal AlexMos. Es adecuado para sistemas de gimbal, pods de drones, conducción autónoma y otros escenarios, brindando una experiencia continua y suave.


Le motor de gimbal GL100 KV10 adopta un diseño hueco con un eje hueco de 30 mm, lo que facilita el paso de cables de señal y de alimentación. El par de cogging es bajo y el control es fino, lo que facilita la interacción con el sistema de control.


El peso total del GL100 KV10 es de solo 698 g. Es de tamaño pequeño y ligero. Además, cuenta con un diseño electromagnético específico, bajo consumo de energía, bajo ruido, adecuado para operación prolongada, mejor rendimiento a prueba de agua y polvo, y está especialmente diseñado para sistemas de gimbal de alta gama.


Product Drawing-GL100

Specifications-GL100

Analytical Graph of Motor Operation-GL100


Artículos relacionados
Cómo elegir motores para exoesqueletos con potencia y seguridad
Cómo elegir motores para exoesqueletos con potencia y seguridad
Aprenda a elegir motores para exoesqueletos equilibrando densidad de potencia, seguridad, eficiencia y control.
Apr 10,2026
¿Qué es un motor de par sin marco? Ventajas clave en el diseño de articulaciones robóticas
¿Qué es un motor de par sin marco? Ventajas clave en el diseño de articulaciones robóticas
Análisis detallado de las ventajas clave de los motores de par sin marco en el diseño de articulaciones robóticas, impulsando aplicaciones de robots inteligentes ligeros, de alto par y alta precisión
May 19,2026
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
高集成执行器如何更好的驱动机器人运动
Las soluciones de actuadores robóticos altamente integrados mejoran la precisión y la velocidad de respuesta, reducen la latencia y permiten un movimiento de alto rendimiento en robots humanoides e industriales.
Apr 08,2026