El robot de Daniel Simu sube al escenario en America's Got Talent con la potencia de los motores CubeMars serie AK

CubeMars / May 14,2024

Daniel Simu takes the stage with his specially designed robot for an enchanting dance routine


En el próximo episodio de America's Got Talent, los espectadores serán testigos de una actuación única, cuando el artista Daniel Simu suba al escenario con su robot especialmente diseñado para una fascinante rutina de baile. Esta cautivadora actuación no sería posible sin el potente apoyo del actuador robótico de la serie AK de CubeMars, que proporciona una energía estable y confiable para el espectáculo.


Daniel Simu es reconocido por su estilo artístico distintivo y su experiencia en el diseño de robots. Sus robots no solo destacan por su destreza técnica, sino que también se integran a la perfección con sus rutinas de baile, mostrando una presencia escénica hipnotizante.

Los actuadores robóticos de la serie AK de CubeMars juegan un papel crucial en esta actuación, proporcionando la potencia necesaria. Estos motores ofrecen un rendimiento excepcional y capacidades de control flexibles, permitiendo que el robot ejecute movimientos precisos y rutinas de baile fluidas.


Aunque el episodio de America's Got Talent con la actuación de Daniel Simu aún no se ha emitido, el público ya espera con ansias este espectáculo. Antes de la actuación, les traemos esta emocionante noticia, permitiendo a los lectores anticipar este extraordinario show.


Artículos relacionados
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
Imagínese entrando en un centro comercial, y un « robot dependiente » de 1,7 metros de altura y 70 kilos le saluda cordialmente: “¿Cómo puedo ayudarle hoy?”
Aug 28,2024
Diferencias entre el propulsor submarino y el motor BLDC estándar en aplicaciones ROV
Diferencias entre el propulsor submarino y el motor BLDC estándar en aplicaciones ROV
Comparación entre propulsores submarinos y motores BLDC en sistemas ROV, diferencias clave y rendimiento.
Apr 23,2026
Especificaciones clave a comparar antes de comprar un motor de gimbal
Especificaciones clave a comparar antes de comprar un motor de gimbal
Guía de selección de motores de gimbal que cubre par de torsión, valor KV, precisión del encoder, par de cogging y tendencias de rendimiento en robótica y drones.
Jun 03,2026