Crear un chasis robótico potente con los actuadores de la serie AK de CubeMars

CubeMars / Apr 13,2022

Nikodem Bartnik creó un potente chasis robótico utilizando actuadores de la serie AK de CubeMars y Arduino


Después de intentar incorporar varios actuadores robóticos AK80-9 KV100 actuadores robóticos de CubeMars en un proyecto de brazo robótico, el YouTuber Nikodem Bartnik decidió cambiar de enfoque y desarrollar un chasis/plataforma robótica universal. Gracias a estos motores de alta potencia y alta precisión, su robot puede desplazarse por el suelo de forma rápida y precisa.


Una vez cortada una placa plana de madera contrachapada con la ayuda de un router CNC, Bartnik montó los dos motores y fijó una rueda a cada uno. Para controlar los motores, utilizó un único Arduino Uno y fabricó una PCB personalizada que enruta las señales del bus CAN entre el Arduino y los dos motores. Todo el sistema se alimenta mediante dos baterías LiPo, proporcionando un voltaje total de aproximadamente 24 V.



Actualmente, el robot funciona esencialmente como un coche RC, respondiendo a comandos enviados desde un sistema externo. En el proyecto de Bartnik, se utilizó otro Arduino Uno conectado a un portátil por USB y un módulo transceptor nRF24 para enviar datos de forma inalámbrica al módulo nRF24 del robot. También desarrolló un script en Python que permite configurar la velocidad de movimiento del robot y convertir las pulsaciones de las teclas de dirección en movimientos correspondientes.


Puedes ver el vídeo de Bartnik a continuación para obtener más información o consultar su repositorio para acceder al código del proyecto y a los archivos de diseño.




Artículos relacionados
El viaje de los robots humanoides
El viaje de los robots humanoides
La exploración de los robots humanoides se ha prolongado durante casi un siglo, desde el rudimentario Herbert Televox de Westinghouse en 1927 hasta el avanzado robot « Prime Mover » de Tesla en la actualidad. Este recorrido refleja la fascinación de la hu
Oct 20,2023
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
El actuador robótico CubeMars AK80-64 KV80 mejora los exoesqueletos de rodilla mediante un ajuste de rigidez en tiempo real, optimizando los resultados de rehabilitación. ¡Haga clic para obtener más información!
Oct 17,2025
Cómo elegir un motor BLDC: guía completa de selección
Cómo elegir un motor BLDC: guía completa de selección
Descubre cómo elegir el motor BLDC adecuado para robótica comparando el par, la velocidad, el voltaje, el tamaño y otros factores clave de rendimiento.
Sep 14,2026