Ventajas y desventajas de la actuación hidráulica y eléctrica
Actuación hidráulica
Actuación eléctrica
Cambio estratégico de Boston Dynamics
La evolución de la actuación eléctrica
El inmenso potencial del mercado de la actuación eléctrica
Motores CubeMars: impulsando el futuro de la robótica

Boston Dinámicas,Cambio de Actuación Hidráulica a Eléctrica – Una Nueva Era en Robótica

CubeMars / May 23,2024

Recientemente, Boston Dynamics anunció la retirada de su robot humanoide bípedo hidráulico, Atlas. Sin embargo, menos de 24 horas después, presentaron el robot Atlas completamente eléctrico. Como pionero y líder en la industria robótica global, la decisión de Boston Dynamics ha captado gran atención.


La retirada del robot Atlas hidráulico probablemente se debe a las limitaciones de los sistemas hidráulicos para satisfacer las demandas rápidamente cambiantes de la inteligencia artificial. Aunque la actuación hidráulica ofrece un rendimiento potente, es rígida y costosa. En contraste, la actuación eléctrica es más económica, y los avances recientes en densidad de potencia y torque la han hecho cada vez más viable. Muchos robots humanoides de nueva generación ahora emplean actuación eléctrica. Los expertos del sector consideran que el cambio de Boston Dynamics de "hidráulico" a "eléctrico" es una decisión estratégica para reducir costos y ampliar capacidades en diversas aplicaciones.


Ventajas y desventajas de la actuación hidráulica y eléctrica


  1. Actuación hidráulica


    Los sistemas hidráulicos generan fluido a alta presión mediante una bomba, convirtiendo la energía hidráulica en energía mecánica para accionar los actuadores. Las principales ventajas frente a otros métodos de transmisión (especialmente eléctricos) incluyen:


  • Alta densidad de torque: los sistemas hidráulicos pueden proporcionar alto torque, adecuados para aplicaciones de alta carga.

  • Gran fuerza de salida: capaces de generar fuerza significativa en un tamaño compacto, satisfaciendo las demandas de operaciones de alta carga.

Sin embargo, los sistemas hidráulicos presentan desventajas importantes en aplicaciones robóticas:


  • Baja eficiencia energética global: los sistemas hidráulicos suelen ser menos eficientes energéticamente.

  • Complejidad y altos costos de mantenimiento: la gran cantidad de componentes aumenta la probabilidad de fallos y complica el mantenimiento.


  • Velocidad de respuesta limitada: debido a la complejidad de bombas, válvulas y servomotores mecánicos, la velocidad de respuesta puede ser más lenta.


  • Altos costos de producción: la fabricación y mantenimiento de actuadores hidráulicos altamente integrados es costosa.

  • Desafíos de mantenimiento: los sistemas hidráulicos son complejos y propensos a problemas como fugas, requiriendo equipos de mantenimiento especializados.


  1. Actuación eléctrica


    La actuación eléctrica implica accionar directamente la carga con un motor eléctrico, sin transmisión hidráulica. Sus principales ventajas incluyen:


  • Silenciosa y rápida respuesta: los sistemas eléctricos son generalmente más silenciosos y con tiempos de respuesta rápidos.

  • Control preciso: adecuado para acciones finamente ajustadas, esencial para tareas que requieren alta precisión y agilidad.

  • Eficiencia energética: la actuación eléctrica es más eficiente, reduciendo costos operativos e impacto ambiental.


  • Flexibilidad: los sistemas eléctricos ofrecen gran flexibilidad de diseño, permitiendo prototipado rápido y despliegue ágil.

Aunque tradicionalmente la actuación eléctrica tiene menor densidad de torque y potencia que la hidráulica, los avances recientes, especialmente en tecnologías de accionamiento directo y cuasi-directo (QDD), han mitigado significativamente estas limitaciones. Estas innovaciones sugieren que, bajo nuevos marcos tecnológicos, las desventajas de la actuación eléctrica se superarán gradualmente.



Cambio estratégico de Boston Dynamics


Boston Dynamics ha buscado consistentemente la comercialización a lo largo de los años. Aunque los robots hidráulicos son potentes, su complejidad y alto costo limitan su adopción masiva. En contraste, las soluciones de actuación eléctrica han sido implementadas con éxito por numerosas empresas de robótica, demostrando un excelente rendimiento y control. Desde una perspectiva técnica, el abandono por parte de Boston Dynamics de la actuación hidráulica en favor de la eléctrica genera nuevas discusiones y esperanza para la industria.


La evolución de la actuación eléctrica


Los sistemas de actuación eléctrica, como componentes centrales que permiten el movimiento de las articulaciones robóticas, han sido un foco central de investigación en hardware robótico. La evolución de la actuación eléctrica ha progresado desde accionamientos rígidos de alta reducción hasta actuadores elásticos en serie (SEA) y ahora sistemas de cuasi-direct drive (QDD). La tecnología QDD se utiliza ampliamente en la industria robótica, permitiendo que los robots perciban fuerzas de interacción externas mediante control de fuerza en bucle cerrado. Al combinar motores de baja velocidad y alto torque con cajas de engranajes de baja relación, los sistemas QDD ofrecen un amplio ancho de banda de control de fuerza y resistencia a impactos, manteniendo alta precisión y eficiencia, fusionando las ventajas del accionamiento directo y los sistemas de motor tradicionales.


El inmenso potencial del mercado de la actuación eléctrica


El cambio de Boston Dynamics de hidráulico a eléctrico resalta el inmenso potencial del mercado de la actuación eléctrica. La flexibilidad, confiabilidad y eficiencia de la actuación eléctrica la convierten en la tendencia futura de la tecnología robótica. Se espera que todos los robots humanoides y otros tipos de robots adopten cada vez más sistemas de actuación eléctrica para satisfacer la rápida evolución de las demandas del mercado y los avances tecnológicos.


Motores CubeMars: impulsando el futuro de la robótica


CubeMars se dedica a proporcionar soluciones de motores de alto rendimiento para robots y equipos de automatización. Nuestros motores se utilizan ampliamente en diversos robots, incluyendo motores para robots humanoides y robots perros, reconocidos por su eficiencia, confiabilidad y precisión. Los motores CubeMars utilizan tecnologías avanzadas de diseño y fabricación, ofreciendo un rendimiento sobresaliente bajo alta carga, alta velocidad y alta precisión, cumpliendo con estrictos requisitos de aplicación.


En el campo de la robótica en rápido desarrollo, CubeMars continuará impulsando la innovación en tecnología de motores, proporcionando soluciones de motores premium para el desarrollo industrial. Creemos que con los avances continuos en tecnología de actuación eléctrica, la industria robótica tendrá un futuro más brillante.



Artículos relacionados
¿Qué hace que una articulación robótica se mueva con suavidad?
¿Qué hace que una articulación robótica se mueva con suavidad?
Descubra qué hace que las articulaciones robóticas se muevan con suavidad, desde el par de engrane y la retroalimentación del encoder hasta el diseño de actuadores y los sistemas de control de movimiento.
May 27,2026
Cómo reducir el ruido en las articulaciones de los robots
Cómo reducir el ruido en las articulaciones de los robots
Aprende las causas del ruido en las articulaciones de los robots y cómo reducirlo mediante la transmisión, el control del motor, la estructura y el diseño del actuador.
Apr 28,2026
Cómo elegir el motor de articulación robótica adecuado: par, velocidad e integración explicados
Cómo elegir el motor de articulación robótica adecuado: par, velocidad e integración explicados
Aprenda a seleccionar el motor de articulación robótica adecuado analizando los requisitos de par, velocidad y precisión para garantizar un movimiento estable, eficiente y fiable.
Feb 10,2026