¿Por qué elegir el AK70-10 KV100?
Características clave del AK70-10 KV100

El AK70-10 de CubeMars, impulsando el futuro de la robótica ágil

CubeMars / Oct 29,2024

¡En CubeMars, estamos emocionados de ser parte de la innovación de vanguardia en robótica!


El año pasado, nuestro AK70-10 KV100 actuador robótico fue fundamental para el éxito del proyecto de robot bípedo innovador de Nathan Weiss en la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica.


Su tesis, "Diseño de un robot bípedo articulado en serie capaz de maniobras ágiles y transitorias", tenía como objetivo desarrollar un robot altamente dinámico capaz de ejecutar movimientos complejos como saltos, carreras y saltos a través de diversos terrenos.


¿Por qué elegir el AK70-10 KV100?


En este proyecto, el actuador CubeMars AK70-10 fue elegido por sus características:


  • Alta densidad de par: Esencial para manejar los movimientos dinámicos exigentes del robot, el AK70-10 KV100 proporciona un par específico de masa superior, asegurando un control preciso y un accionamiento suave durante maniobras de alto impacto.

  • Arquitectura de conducción cuasi-directa (QDD): La baja relación de reducción y la alta retroalimentación de nuestros motores permitieron mejorar la transparencia de la fuerza y el control dinámico, lo cual es esencial para que el robot mantenga su agilidad al navegar en entornos desafiantes.

  • Sistemas integrados de control y retroalimentación: Con controladores integrados y codificadores absolutos, los módulos AK70-10 habilitaron la detección de fuerza en tiempo real, contribuyendo a la capacidad del robot para ajustarse sin problemas a diferentes terrenos.


A través de esta colaboración, el AK70-10 KV100 permitió que el robot alcanzara nuevas alturas—¡literalmente! El robot superó su altura de salto simulada, mostrando el rendimiento excepcional y la fiabilidad del AK70-10 en aplicaciones del mundo real.


Características clave del AK70-10 KV100


  • Reducción de engranaje planetario incorporada.. 

  • Controlador integrado que utiliza Control Orientado al Campo (FOC) y el protocolo de comunicación CAN.

  • Codificador absoluto de bucle único de 12 bits.

  • Control de alta precisión con una precisión de 0,1°. 

  • Juego de 0,2° (12 arcmin).


Estamos orgullosos de ver cómo la tecnología CubeMars impulsa la innovación en la robótica, permitiendo una locomoción ágil y flexible sobre terrenos del mundo real.



Artículos relacionados
¡Perro Robot Escala Paredes con Actuadores Robóticos, 50 Veces Más Rápido!
¡Perro Robot Escala Paredes con Actuadores Robóticos, 50 Veces Más Rápido!
El laboratorio JSK de la Universidad de Tokio ha logrado una vez más un avance notable. Su robot cuadrúpedo, KLEIYN, muestra las infinitas posibilidades para que los robots cuadrúpedos se muevan de planos bidimensionales al espacio tridimensional.
Sep 02,2025
Baleka: un robot bípedo con gran potencia de salto y rápida maniobrabilidad
Baleka: un robot bípedo con gran potencia de salto y rápida maniobrabilidad
Impulsada por los avances de la tecnología moderna, la robótica evoluciona rápidamente. Recientemente, el equipo de investigación de la Universidad de Ciudad del Cabo presentó un impresionante robot bípedo llamado Baleka. Este robot no solo impresiona por
Jun 24,2024
Cómo un joven de 15 años probó el equilibrio de su perro robot con el AK70-10
Cómo un joven de 15 años probó el equilibrio de su perro robot con el AK70-10
Descubre cómo un joven de 15 años construyó y probó el equilibrio de un perro robot usando actuadores CubeMars AK70-10, logrando estabilidad en tiempo real sobre terreno irregular con control avanzado.
Aug 06,2025