Hohes Drehmoment in der Robotik ist eine Systementscheidung
Schnellvergleich: Rahmenlose Motoren vs. QDD-Architektur vs. integrierte Aktuatoren
Was ist ein rahmenloser Motor? Wann sollte man ihn einsetzen?
Was ist ein QDD-Motor? Wann sollte man ihn wählen?
Integrierte Aktuatoren: Wenn „einfach und zuverlässig“ wichtiger ist
Wichtige Auswahlkriterien: Wie man den richtigen Motor auswählt
Praktische Engineering-Checkliste für die Entscheidungsfindung
Fazit

2026 Leitfaden für Hochdrehmoment-Roboterantriebe: Frameless Motoren vs QDD vs integrierte Aktuatoren

CubeMars / May 07,2026

Die Entwicklung hochleistungsfähiger Robotersysteme beginnt oft mit einer zentralen Frage:

 

Wie lässt sich ein hohes Drehmoment erreichen, ohne dabei Regelungsleistung, Effizienz oder die Einfachheit des Systems zu beeinträchtigen?

 

Auf den ersten Blick scheint die Antwort einfach zu sein – man wählt einen leistungsstärkeren Motor oder fügt ein Getriebe hinzu. In realen Anwendungen wird ein hohes Drehmoment in der Robotik jedoch nicht durch eine einzelne Komponente bestimmt. Vielmehr ist es das Ergebnis eines sorgfältig optimierten Zusammenspiels aus Motorarchitektur, Getriebekonzept und Regelungsstrategie.

 

In modernen Robotersystemen basiert hochdynamische Drehmomenterzeugung nicht auf einem einzigen Motortyp, sondern auf einer systemweiten Integration unterschiedlicher Lösungsarchitekturen.

 

Rahmenlose Motoren (Frameless Motors) werden aufgrund ihrer hohen Drehmomentdichte und flexiblen Integrationsfähigkeit häufig als Schlüsselkomponente in kundenspezifischen Hochleistungs-Antriebssystemen eingesetzt. Auf dieser Grundlage können Ingenieure je nach Systemanforderung unterschiedliche Aktuatorarchitekturen auswählen:

 

  • Rahmenlose Motoren (als Kernkomponente für kundenspezifische Designs)

  • QDD-Motoren (integrierte Lösungen mit niedriger Untersetzung und hoher Transparenz)

  • Integrierte Aktuatoren mit Untersetzungsmechanismen (vollständige Plug-and-Play-Systeme)

 

Jeder Ansatz repräsentiert ein unterschiedliches Maß an Systemintegration und bietet verschiedene Kompromisse zwischen Drehmomentdichte, dynamischem Verhalten, technischer Komplexität und Kosten.

 

In diesem Artikel erklären wir, wie diese Technologien funktionieren – und noch wichtiger: wann welche Lösung sinnvoll eingesetzt werden sollte.

 

Hohes Drehmoment in der Robotik ist eine Systementscheidung


high-torque-in-robotics-is-a-system-level-decision


Bevor man verschiedene Motortypen vergleicht, ist es wichtig, ein zentrales Prinzip zu verstehen:

 

Das Drehmoment in der Robotik ist kein unabhängiger Parameter – es ist das Ergebnis von Entscheidungen auf Systemebene. Die Wahl des Motors bestimmt nicht nur, wie viel Drehmoment ein Gelenk liefern kann, sondern beeinflusst auch direkt die Reaktionsfähigkeit, Sicherheit, Effizienz und mechanische Komplexität des Roboters.

 

Bevor man QDD-Systeme, rahmenlose Motoren oder integrierte Aktuatorlösungen bewertet, muss zunächst geklärt werden, was „hohes Drehmoment“ im Systemkontext tatsächlich bedeutet.

 

Warum „mehr Drehmoment“ nicht einfach ein größerer Motor ist

 

In der Robotik wird „hohes Drehmoment“ häufig fälschlicherweise als der Einsatz eines stärkeren Motors verstanden. In der Realität wird das Drehmoment jedoch nicht allein durch den Motor bestimmt, sondern durch die gesamte Aktuatorarchitektur – einschließlich Motordesign, Übertragungsstrategie und Regelungskonzept.

 

Beispielsweise erreichen klassische Systeme ein höheres Ausgangsdrehmoment typischerweise durch die Kombination eines Motors mit einem hochübersetzten Getriebe. Allerdings können hohe Untersetzungsverhältnisse Probleme wie Reibung, Spiel (Backlash) und reduzierte dynamische Reaktionsfähigkeit mit sich bringen.

 

Auf der anderen Seite verzichten Direct-Drive-Systeme vollständig auf ein Getriebe. Dies erhöht zwar die mechanische Einfachheit und Regelungstransparenz, erfordert jedoch für ein vergleichbares Drehmoment deutlich größere und leistungsstärkere Motoren – was Herausforderungen in Bezug auf Größe, Gewicht und Wärmemanagement mit sich bringt.

 

Aus diesem Grund wird die Drehmomenterzeugung in der modernen Robotik zunehmend als systemtechnische Fragestellung betrachtet und nicht mehr als reine Komponentenauswahl.

 

Der Zielkonflikt zwischen Drehmoment, Regelung und Effizienz

 

In robotischen Systemen besteht jede Hochdrehmomentlösung aus einem Dreiecks-Kompromiss:

  • Drehmoment (wie viel Kraft erzeugt werden kann)

  • Regelungsleistung (Präzision und Reaktionsfähigkeit der Bewegungssteuerung)

  • Effizienz und Verluste (Energieverluste während der Kraftübertragung)

 

Systeme mit hoher Getriebeübersetzung maximieren das Drehmoment, opfern jedoch mechanische Transparenz und Effizienz.

 

Direct-Drive-Systeme bieten die beste Leistung hinsichtlich Reaktionsverhalten und Laufruhe, stoßen jedoch bei Größe und Kosten an Grenzen.

 

Genau in diesem Spannungsfeld entstand die Quasi-Direct-Drive-(QDD)-Architektur.

 

QDD-Motoren verwenden ein moderates Untersetzungsverhältnis (typischerweise 6:1–10:1) und erreichen dadurch einen Kompromiss zwischen Drehmomentverstärkung und mechanischer Transparenz. Dadurch können Roboter ein hohes Drehmoment beibehalten und gleichzeitig Backdrivability, geringe Reibung und präzise Kraftregelung ermöglichen.

 

Im Gegensatz dazu verfolgen rahmenlose Motoren einen anderen Ansatz: Anstatt die Kraftübertragung zu optimieren, entfernen sie strukturelle Einschränkungen und ermöglichen die direkte Integration des Motors in das System. Dadurch entstehen eine höhere Drehmomentdichte und größere Designfreiheit auf Systemebene.

 

Warum die Motorauswahl den gesamten Roboter bestimmt

 

Die Wahl zwischen verschiedenen Aktuatorarchitekturen – einschließlich rahmenbasierter Designs, QDD-Systemen und integrierten Aktuatoren – ist keine reine Komponentenentscheidung. Sie prägt die gesamte Roboterarchitektur fundamental.

 

  • QDD-Motoren beeinflussen die Interaktion des Roboters mit seiner Umgebung, indem sie eine nachgiebige Regelung ermöglichen und die Sicherheit im Mensch-Roboter-Kontakt erhöhen

 

  • Rahmlose Motordesigns bestimmen die Kompaktheit der Gelenke und die Integrationstiefe

 

  • Integrierte Aktuatoren beeinflussen maßgeblich die Systemkomplexität, Zuverlässigkeit und Einsatzfähigkeit, indem Motor, Getriebe, Treiber und Sensorik in einer Einheit kombiniert werden

 

Beispielsweise verteilen QDD-Systeme die Drehmomentgenerierung zwischen Motor und niedrig übersetztem Getriebe und schaffen so einen Ausgleich zwischen Reaktionsfähigkeit und praktischer Umsetzbarkeit.

 

Rahmenlose Motoren bestehen hingegen nur aus Stator und Rotor und müssen vollständig in die mechanische Struktur integriert werden. Dies erfordert, dass Ingenieure Gehäuse, Lagerung und thermische Pfade von Grund auf neu entwickeln.

 

Damit wird deutlich, dass die Wahl des Motors eng mit mechanischem Design, Regelungsstrategie und sogar der gesamten Kostenstruktur des Systems verknüpft ist.

 

Schnellvergleich: Rahmenlose Motoren vs. QDD-Architektur vs. integrierte Aktuatoren


Nachdem wir die systemtechnische Natur von Drehmoment verstanden haben, besteht der nächste Schritt darin, die drei dominierenden Aktuatoransätze der modernen Robotik zu vergleichen.

 

Obwohl QDD-Systeme, frameless-motorbasierte Designs und getriebebasierte integrierte Aktuatoren alle ein hohes Drehmoment liefern können, unterscheiden sie sich deutlich darin, wie das Drehmoment erzeugt, übertragen und geregelt wird. Diese Unterschiede wirken sich direkt auf die Roboterleistung, die Integrationskomplexität und die Gesamtkosten des Systems aus.

 

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick, um die Stärken und Kompromisse der einzelnen Ansätze schnell zu erkennen.

 

Vergleich der Aktuatorarchitekturen


DesignansatzTypische UmsetzungHauptmerkmaleGeeignete Anwendungen
Frameless-motorbasiertes DesignRahmenloser Motor + kundenspezifische mechanische StrukturExtrem hohe Drehmomentdichte, maximale Integrationsfreiheit, hohe Entwicklungs-komplexitätHochleistungs-Robotergelenke, humanoide Roboter
QDD-ArchitekturAktuator mit niedriger Untersetzung (6–10:1)Ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehmoment und Regelung, backdrivable, schnelle ReaktionVierbeinige Roboter, Humanoiden, Exoskelette
Integrierter Aktuator mit hoher UntersetzungIntegrierter Aktuator mit Getriebe (10:1+)Hohe Drehmomentleistung, ausgereifte Struktur, einfache ImplementierungIndustrieroboter, Automatisierungstechnik

 

Während die Tabelle einen klaren Vergleich liefert, liegt die eigentliche Entscheidung im Ausbalancieren von drei konkurrierenden Faktoren:

  • Leistung

  • Kosten

  • Technische Komplexität


Frameless-motorbasierte Lösungen bieten die größte Freiheit bei der strukturellen Integration. Durch die direkte Einbettung des Motors in das mechanische System können Ingenieure Drehmomentdichte und Strukturaufbau gezielt für die jeweilige Anwendung optimieren. Dies geht jedoch mit deutlich höherer Designkomplexität und höheren Anforderungen an das Systemengineering einher.

 

QDD-Motoren liegen an der Schnittstelle zwischen Leistung und Praxistauglichkeit. Dank ihres niedrigen Untersetzungsverhältnisses liefern sie ein hohes Drehmoment bei gleichzeitig guter Reaktionsfähigkeit und Backdrivability. Dadurch eignen sie sich besonders für Anwendungen, die Interaktionsfähigkeit, Nachgiebigkeit und Effizienz erfordern.

 

Integrierte Aktuatorsysteme stellen eine stark konsolidierte Lösung für Hochleistungsrobotik dar. Durch die enge Integration von Motor, Getriebe und Antriebssystem gewährleisten sie hohe Drehmomentleistung und stabile Regelungseigenschaften und verbessern gleichzeitig die Systemkonsistenz sowie die technische Zuverlässigkeit erheblich.

 

Genau deshalb gibt es in der Robotik keine einzelne „beste“ Lösung – jede Architektur existiert, um ein anderes ingenieurtechnisches Problem zu lösen.

 

Welche Lösung passt zu Ihrer Anwendung?

 

An diesem Punkt ist es verlockend, nach der „besten“ Lösung zu suchen. In der Robotik lautet die wichtigere Frage jedoch:

 

Welches Kernproblem möchten Sie lösen?

 

  • Wenn das System Backdrivability, Kraftregelung oder dynamische Interaktionsfähigkeit benötigt, ist eine QDD-Architektur in der Regel die bessere Wahl.

  • Wenn das Ziel ein hochkompaktes Design mit maximaler mechanischer Anpassungsfreiheit ist, bietet ein frameless-motorbasierter Aktuator größere Integrationsfreiheit.

  • Wenn Zuverlässigkeit, Entwicklungseffizienz und skalierbare Implementierung im Vordergrund stehen, sind integrierte Aktuatorlösungen meist die praktischere Wahl.


Was ist ein rahmenloser Motor? Wann sollte man ihn einsetzen?


what-is-a-frameless-motor


Obwohl rahmenlose Motoren eine hohe Drehmomentdichte und große Integrationsflexibilität bieten, ist es wichtig, einen zentralen Punkt klarzustellen:

 

Sie sind für sich genommen keine vollständige Aktuatorlösung.

 

In den meisten Robotergelenk-Anwendungen müssen rahmenlose Motoren mit einem Übertragungssystem (wie Harmonic- oder Planetengetrieben) kombiniert werden, um die erforderliche Drehmomentleistung und Regelungsqualität zu erreichen.

 

Das bedeutet, dass rahmenlose Motoren eher als Kernkomponente innerhalb eines Aktuatorsystems verstanden werden sollten – nicht als eigenständige Komplettlösung.

 

Im Gegensatz zu vollständigen Aktuatorlösungen wie QDD-Architekturen oder integrierten Aktuatoren sind rahmenlose Motoren dafür ausgelegt, direkt in mechanische Strukturen integriert zu werden. Dadurch können Ingenieure Systemlayout, Kraftübertragung und Wärmemanagement umfassend optimieren.

 

Was bedeutet „frameless“ eigentlich? (Nur Rotor + Stator)

 

Ein rahmenloser Motor besteht nur aus zwei Kernkomponenten:

 

  • Stator (stationäre elektromagnetische Spulen)

  • Rotor (rotierendes magnetisches Element)

 

Er besitzt kein Gehäuse, keine Lager und keine Ausgangswelle.

 

Diese minimalistische Struktur ermöglicht die direkte Integration des Motors in mechanische Systeme, beispielsweise in Robotergelenke oder hochleistungsfähige Aktuatormodule.

 

Aus diesem Grund werden rahmenlose Motoren häufig auch als „Embedded Torque Motors“ bezeichnet – ein Begriff, der ihre Rolle als integrierte Systemkomponente statt als eigenständiger Aktuator hervorhebt.

 

Hauptvorteil: Hohe Drehmomentdichte und Integrationsfreiheit

 

Der größte Vorteil rahmenloser Motoren liegt in ihrer Fähigkeit, eine extrem hohe Drehmomentdichte innerhalb einer sehr kompakten Struktur bereitzustellen.

 

Durch den Verzicht auf Gehäuse und standardisierte mechanische Strukturen können Ingenieure:

  • den verfügbaren Bauraum im Gelenk optimal nutzen

  • das Gesamtgewicht des Systems reduzieren

  • hochkompakte und effiziente Aktuatorlösungen realisieren

 

Darüber hinaus bieten rahmenlose Motoren ein hohes Maß an Designfreiheit. Ingenieure können:

  • Wellen- und Montagestrukturen individuell gestalten

  • Lager direkt in die mechanische Struktur integrieren

  • das Design gezielt auf bestimmte Lastpfade und Kraftverteilungen optimieren

 

Diese Flexibilität ist besonders wichtig bei Anwendungen, bei denen Bauraum, Gewicht und Leistung gleichzeitig stark eingeschränkt sind.

 

Typische Anwendungsszenarien

 

Ein rahmenloser Motor ist kein vollständiges Antriebssystem, sondern eine Basiskomponente für den Aufbau leistungsfähiger Aktuatoren. Seine tatsächliche Performance hängt stark vom gesamten Übertragungs- und Regelungssystem ab. Typische Anwendungen sind:

 

  • Gelenke humanoider Roboter

  • Hochleistungs-Robotergelenke

  • Exoskelette und tragbare Robotiksysteme

  • Hochpräzise Gimbals und Kraftregelungssysteme

 

In diesen Anwendungen wird die Systemleistung durch die Optimierung des Gesamtsystems bestimmt – nicht allein durch den Motor.

 

Technische Umsetzung: Grundlage für kundenspezifische Aktuatoren

 

In der Praxis eignen sich rahmenlose Motoren besonders für Projekte, bei denen Aktuatorsysteme von Grund auf neu entwickelt werden, anstatt Standardlösungen einzusetzen.

 

Um dies zu unterstützen, bieten Hersteller häufig speziell für Integrationsanwendungen optimierte Serien rahmenloser Motoren an.

 

Beispielsweise zeichnen sich die frameless Inrunner Torque Motors von CubeMars durch folgende Eigenschaften aus:

 

  • Hohe Drehmomentleistung in kompakter Bauform

  • Flexible mechanische Integrationsmöglichkeiten

  • Geeignet für kundenspezifische Robotergelenk-Aktuatoren

 

Frameless-Motor-Lösungen entdecken: Innenläufer Rahmelos Drehmomentmotor

 

Diese Art von Lösung eignet sich besonders für Entwicklungsteams mit umfassender Systemdesign-Kompetenz, die ein Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und struktureller Optimierung erreichen möchten.

 

Was ist ein QDD-Motor? Wann sollte man ihn wählen?


ake-series-quasi-direct-drive-motor


Unter den verschiedenen Designansätzen für hochdrehmomentfähige robotische Antriebssysteme hat sich die Quasi-Direct-Drive-(QDD)-Architektur in den letzten Jahren stark verbreitet. Sie eignet sich besonders für Anwendungen, die sowohl ein hohes Drehmoment als auch eine hohe dynamische Regelungsleistung erfordern.

 

QDD-Motoren positionieren sich zwischen Systemen mit hoher Getriebeuntersetzung und echten Direct-Drive-Lösungen. Durch den Einsatz eines niedrigen Untersetzungsverhältnisses schaffen sie ein Gleichgewicht zwischen Drehmomentverstärkung und Systemreaktionsfähigkeit und stellen damit einen praktischen Kompromiss zwischen Leistung und technischer Umsetzbarkeit dar.

 

Funktionsweise von QDD (Niedrige Untersetzung + Drehmomentverstärkung)

 

Ein QDD-Motor besteht typischerweise aus einem leistungsstarken bürstenlosen Motor in Kombination mit einem Getriebe niedriger Untersetzung, üblicherweise im Bereich von 6:1 bis 10:1.

 

Im Gegensatz zu klassischen Hochuntersetzungs-Systemen reduziert dieses Design die durch das Getriebe verursachte Reibung und Trägheit, während dennoch eine effektive Drehmomentverstärkung erzielt wird. Dadurch entsteht ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Reaktionsfähigkeit und Effizienz.

 

Die Grundidee von QDD ist einfach: Statt sich stark auf hohe Getriebeuntersetzungen zu verlassen, tragen Motor und Getriebe gemeinsam zur Drehmomenterzeugung bei.

 

Das führt zu:

  • Verbesserter dynamischer Reaktionsfähigkeit

  • Geringeren Übertragungsverlusten

  • Vorhersehbarerem und besser kontrollierbarem Drehmomentverhalten

 

Hauptvorteile: Backdrivability, Effizienz und Kraftregelung

 

Eine der wichtigsten Eigenschaften von QDD-Systemen ist die sogenannte Backdrivability – also die Fähigkeit, dass externe Kräfte den Aktuator rückwärts antreiben können.

 

Diese Eigenschaft ist besonders wertvoll in der modernen Robotik, insbesondere bei:

  • Mensch-Roboter-Interaktion

  • Fortbewegung von Lauf- und humanoiden Robotern

  • Kraftgeregelten Manipulationsaufgaben

 

Durch die geringe Untersetzung bieten QDD-Motoren typischerweise:

  • Geringe Reibung und minimales Spiel (Backlash)

  • Hohe Drehmomenttransparenz für Regelungssysteme

  • Höhere Energieeffizienz im Vergleich zu Systemen mit hoher Untersetzung

 

Diese Eigenschaften machen QDD besonders geeignet für Roboter, die sicher und dynamisch mit ihrer Umgebung interagieren müssen.

 

Typische Anwendungsszenarien

 

QDD-Motoren werden häufig in Anwendungen eingesetzt, die sowohl hohe Dynamik als auch nachgiebige Regelung erfordern, beispielsweise:

  • Vierbeinige und humanoide Roboter

  • Exoskelett-Systeme

  • Kollaborative Roboter (Cobots)

 

Technische Umsetzung: Von Einzelkomponenten zu integrierten QDD-Modulen

 

In der Praxis umfasst der Aufbau eines QDD-Aktuators von Grund auf mehrere Schritte, darunter Motorauswahl, Getriebeabstimmung, Encoder-Integration und Regelungsoptimierung.

 

Um die Entwicklungs-komplexität zu reduzieren, setzen viele Entwicklungsteams heute auf integrierte QDD-Lösungen, bei denen Motor, Getriebe und Sensorsystem in einem kompakten Modul zusammengeführt werden.

 

Beispielsweise bieten integrierte QDD-Motorlösungen von CubeMars typischerweise:

  • Optimierte Abstimmung zwischen Motor und niedrig übersetztem Getriebe

  • Kompakte Bauweise mit hoher Leistungsdichte im Verhältnis zum Gewicht

  • Kürzere Entwicklungszeiten und geringeres Integrationsrisiko

 

QDD-Motorlösungen entdecken: Quasi-Direktantriebsmotor

 

Dieser Ansatz ermöglicht es Entwicklungsteams, sich stärker auf Systemdesign und Regelungsstrategien zu konzentrieren, anstatt Zeit in die Integration einzelner Aktuatorkomponenten zu investieren.


Integrierte Aktuatoren: Wenn „einfach und zuverlässig“ wichtiger ist


hollow-shaft-planetary-actuator


Im Gegensatz zu Ansätzen, bei denen Motoren und Aktuatorkomponenten als separate Module aufgebaut werden, setzen viele moderne Robotersysteme auf eine integrierte Aktuatorarchitektur. Dabei werden Motor (zum Beispiel ein rahmenloser Motor oder ein bürstenloser Innenläufermotor), Getriebe, Encoder, Treiber und Gehäuse zu einer einzigen Einheit kombiniert.

 

In dieser Konfiguration ist ein Robotergelenk nicht mehr nur eine „Motor-Getriebe-Kombination“, sondern ein systemoptimiertes Aktuatormodul. Der interne Leistungskern basiert typischerweise auf einem bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC), kombiniert mit einem Untersetzungsmechanismus, um die erforderliche Drehmomentleistung und Bewegungsregelung zu erreichen.

 

Obwohl QDD-Architekturen und frameless-motorbasierte Designs höhere Leistung oder größere Designfreiheit bieten, gehören integrierte Aktuatoren weiterhin zu den am häufigsten eingesetzten Lösungen in der heutigen Ingenieurpraxis.


Der Hauptgrund dafür ist einfach: Sie bieten ein praxisnahes Gleichgewicht zwischen Leistung, Entwicklungsaufwand und Systemzuverlässigkeit.

 

Systemvorteile integrierter Aktuatoren

 

Aus Systemsicht bieten integrierte Aktuatoren mehrere klare Vorteile:

 

  • Drehmomentverstärkung durch Getriebeuntersetzung, wodurch die Anforderungen an die Motorleistung reduziert werden

  • Geringere Komplexität bei Systemdesign, Montage und Abstimmung

  • Einfachere Standardisierung und bessere Skalierbarkeit für Serienanwendungen

 

Anstatt auf maximale Spitzenleistung abzuzielen, konzentrieren sich integrierte Aktuatoren vor allem auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und technische Effizienz.

 

Getriebetypen: Planetengetriebe vs. Harmonic-Getriebe

 

Integrierte Aktuatorsysteme basieren typischerweise auf der Kombination eines Motors mit einem Untersetzungsgetriebe. Die zwei am häufigsten verwendeten Getriebetypen in der Robotik sind:

 

Planetengetriebe

 

  • Kompakte Bauweise mit hoher Leistungsdichte und hoher Drehmomentkapazität

  • Hoher Wirkungsgrad, geeignet für Dauerbetrieb und hohe Lasten

  • Ausgereiftes Design mit hoher Zuverlässigkeit, weit verbreitet in Industrie- und mobilen Robotersystemen

 

Harmonic-Getriebe (Strain-Wave-Getriebe)

 

  • Ideal für kompakte Systeme mit hohen Anforderungen an die Positioniergenauigkeit

  • Besonders geeignet für präzise Kraftübertragung in platzkritischen Anwendungen mit hoher Untersetzung

 

Die Wahl des Getriebetyps beeinflusst direkt die Steifigkeit, Effizienz und Gesamtregelungsleistung des Aktuators.

 

Typische Anwendungsszenarien

 

Integrierte Aktuatoren werden häufig eingesetzt in:

  • Industrierobotern und automatisierten Produktionslinien

  • Schwerlast-Positioniersystemen

  • Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Wiederholgenauigkeit

 

In diesen Anwendungen stehen Stabilität, Zuverlässigkeit und langfristige Betriebsleistung im Vordergrund – nicht maximale Dynamik oder Backdrivability.

 

Technische Perspektive: Wann integrierte Aktuatoren sinnvoll sind

 

Aus praktischer ingenieurtechnischer Sicht sind integrierte Aktuatoren oft die bevorzugte Wahl, wenn:

  • Ein hohes Drehmoment benötigt wird und Stabilität sowie Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen

  • Die Anwendung auf robusten Dauerbetrieb ausgelegt ist

  • Eine ausgereifte und standardisierte Lösung einer individuellen Entwicklung vorgezogen wird

 

Unter diesen Bedingungen bieten integrierte Aktuatoren eine stabile, zuverlässige und skalierbare Grundlage für robotische Systeme.

 

Wichtige Auswahlkriterien: Wie man den richtigen Motor auswählt


Nachdem wir QDD-Systeme, rahmenlose Motoren und integrierte Aktuatoren verglichen haben, wechseln wir nun von der Theorie zu praktischen ingenieurtechnischen Entscheidungen.

 

In realen Projekten geht es nicht darum, die „beste Technologie“ zu finden, sondern das passendste Gleichgewicht zwischen Leistungsanforderungen, Systemgrenzen und verfügbaren Entwicklungsressourcen zu bestimmen.

 

Die folgenden Schlüsselkriterien können bei dieser Entscheidung helfen.

 

Wird Backdrivability oder Nachgiebigkeit benötigt?

 

Eine der wichtigsten Fragen lautet:

 

Muss Ihr System physisch mit seiner Umgebung interagieren?

 

Wenn Ihre Anwendung Folgendes umfasst:

  • Mensch-Roboter-Interaktion

  • Laufbewegungen von Robotern

  • Kraftbasierte Manipulation

 

dann werden Backdrivability und Nachgiebigkeit zu entscheidenden Anforderungen.

 

In solchen Fällen sind QDD-Motoren oft die bevorzugte Wahl, da ihre geringe Untersetzung Folgendes ermöglicht:

 

  • Sanfte Kraftübertragung

  • Geringeren mechanischen Widerstand

  • Sicherere Interaktion mit externen Kräften

 

Wichtig ist dabei: Es geht nicht darum, dass ein bestimmter Motor „besser“ ist, sondern darum, dass die jeweilige Aktuatorarchitektur besser für dieses Regelungsverhalten geeignet ist.

 

Drehmomentdichte vs. kompakte Bauweise

 

Wenn Ihr System durch Bauraum, Gewicht oder strukturelle Vorgaben eingeschränkt ist, werden Drehmomentdichte und Integrationsflexibilität zu den dominierenden Faktoren.

 

Typische Szenarien sind:

  • Kompakte Robotergelenke

  • Humanoide oder dextere Roboter mit vielen Freiheitsgraden

  • Systeme mit hoher struktureller Integrationstiefe

 

In diesen Fällen bieten rahmenlose Motoren klare Vorteile, da sie ermöglichen:

  • Direkte Integration in mechanische Strukturen

  • Optimierte Gelenkgröße und Massenverteilung

  • Größere Freiheit im mechanischen Design

 

Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass ein rahmenloser Motor keine vollständige Aktuatorlösung darstellt. Seine Leistung hängt vom Gesamtsystemdesign ab – einschließlich Getriebeauswahl und Regelungsstrategie.

 

Kosten, Entwicklungszeit und technische Komplexität

 

In vielen Projekten werden finale Entscheidungen nicht allein durch Leistungsdaten bestimmt, sondern durch verfügbare Ressourcen.

 

Wenn folgende Punkte Priorität haben:

  • Schnellere Entwicklung und Implementierung

  • Systemstabilität und geringeres Entwicklungsrisiko

  • Standardisierung und Wartungsfreundlichkeit

 

dann werden integrierte Aktuatorlösungen häufig bevorzugt, da sie:

  • Die Systemintegrationskomplexität deutlich reduzieren

  • Den Abstimmungs- und Anpassungsaufwand minimieren

  • Höhere Konsistenz und Zuverlässigkeit bieten

 

Aus Systemsicht reduzieren diese Lösungen häufig die gesamten Entwicklungskosten – nicht nur die Hardwarekosten, sondern auch Entwicklungszeit und Integrationsaufwand.

 

Grad der Kontrolle über die mechanische Architektur

 

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, wie viel Kontrolle Ihr Team über mechanisches Design und Integrationsprozesse besitzt. Unterschiedliche Aktuatoransätze stellen sehr unterschiedliche Anforderungen an die Systementwicklung.

 

  • Wenn Sie ein hochgradig kundenspezifisches Robotersystem entwickeln und über vollständige Fähigkeiten in mechanischem Design und Validierung verfügen, können rahmenlose Motoren als Kernkomponenten eingesetzt werden, um maximale strukturelle Freiheit und Optimierungspotenziale zu erreichen.

 

  • Wenn Sie hingegen modulare Entwicklung oder schnelle Integration bevorzugen, werden meist ausgereifte Aktuatorlösungen wie integrierte Aktuatoren oder QDD-basierte Module gewählt, um Design- und Abstimmungskomplexität zu reduzieren.

 

Diese Entscheidung hängt in der Regel ab von:

  • Den mechanischen und systemtechnischen Integrationsfähigkeiten des Teams

  • Dem verfügbaren Entwicklungszeitplan

  • Der Projektkomplexität und der Risikobereitschaft


Praktische Engineering-Checkliste für die Entscheidungsfindung


Um den Auswahlprozess zu vereinfachen, kann die passende Aktuatorarchitektur anhand einiger zentraler Systemanforderungen schnell eingegrenzt werden.

 

Wenn Ihr System Dynamik und Interaktion priorisiert

 

In diesem Fall tendiert man typischerweise zu einer Architektur mit geringer Untersetzung, wie beispielsweise QDD, wenn Folgendes benötigt wird:

→ Hohe Backdrivability

→ Dynamische Bewegungsfähigkeit und präzise Kraftregelung

→ Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Reaktionsfähigkeit und Drehmomentleistung

 

Hier liegt der Fokus nicht auf maximalem Drehmoment, sondern auf Regelbarkeit und sicherer physischer Interaktion.

 

Wenn Ihr System durch Bauraum begrenzt ist oder eine tiefe Individualisierung erfordert

 

Dann können rahmenlose Motoren als Kernkomponente sinnvoll sein, wenn Folgendes benötigt wird:

 

→ Maximale Drehmomentdichte

→ Vollständige Freiheit bei mechanischem Design und Struktur

→ Tiefe Integration in kompakte Gelenkarchitekturen

 

Dabei ist wichtig zu beachten, dass rahmenlose Motoren keine vollständige Aktuatorlösung darstellen. Sie müssen in der Regel gemeinsam mit Getrieben und Regelungssystemen entwickelt werden, um ein voll funktionsfähiges Antriebssystem zu bilden.

 

Wenn Ihr Projekt Engineering-Effizienz und schnelle Umsetzung priorisiert

 

Dann werden integrierte Aktuatorlösungen häufig bevorzugt, wenn Folgendes wichtig ist:

→ Geringere Komplexität bei Systemdesign und Integration

→ Kürzere Entwicklungs- und Abstimmungszyklen

→ Eine ausgereifte, stabile und reproduzierbare Aktuatoreinheit

 

Aus Systemsicht hilft dieser Ansatz dabei, die gesamten Engineering-Kosten und Projektrisiken zu reduzieren – nicht nur die Hardwarekomplexität, sondern auch Entwicklungs- und Integrationsaufwand.

 

Technisches Fazit

 

Letztendlich gibt es keine universell „beste“ Lösung für robotische Antriebssysteme.

 

Ein sinnvollerer Entscheidungsprozess besteht darin:

 

→ Zuerst die Systemgrenzen zu definieren

(Leistung / Struktur / Kosten / Entwicklungsressourcen)

→ Anschließend die Aktuatorarchitektur auszuwählen, die am besten zu diesen Anforderungen passt

 

Anstatt die Entscheidung auf eine bestimmte Technologie oder Produktkategorie zu stützen, sollte sie immer von den Anforderungen auf Systemebene ausgehen.

 

Anwendungsspezifische Empfehlungstabelle

 

Um die Auswahl praxisnäher zu gestalten, ordnet die folgende Tabelle typische Anwendungsanforderungen passenden Aktuatorarchitekturen und repräsentativen Lösungen zu:

 

AnwendungsanforderungEmpfohlene LösungBeispielmodellGrund
Dynamische Bewegung & Mensch-Roboter-InteraktionQDD-MotorAKE80-8 KV30Niedrige Untersetzung + hohe Backdrivability, geeignet für Kraftregelung und sichere Interaktion
Laufroboter / humanoide RoboterQDD-MotorAKE90-8 KV35Schnelle dynamische Reaktion bei ausgewogenem Verhältnis zwischen Drehmoment und Regelungsleistung
Kompakte RobotergelenkeFrameless-Motor-LösungRI80 V2.0 KV75Hohe Drehmomentdichte mit kompakter struktureller Integration
Industrie- / HochlastsystemeIntegrierter AktuatorIntegriertes Planetengetriebe-AktuatorsystemAusgereift und zuverlässig, optimiert für Drehmomentleistung und Stabilität



Diese Beispiele dienen lediglich als Referenz. Die endgültige Auswahl sollte immer anhand realer Anwendungsbedingungen validiert werden, einschließlich mechanischer Einschränkungen und systemtechnischer Designfaktoren.

 

Für Teams, die ihr Systemdesign weiter optimieren möchten, können auch integrierte Aktuatorlösungen von CubeMars in Betracht gezogen werden, einschließlich QDD- und Frameless-Motor-Lösungen für unterschiedliche Robotikanwendungen.


Fazit


Die Auswahl eines Hochdrehmomentmotors für Robotik ist nicht einfach eine Frage des Parametervergleichs. Entscheidend ist die Wahl der richtigen Aktuatorarchitektur für die jeweilige Anwendung.

 

QDD-Systeme, rahmenlose Motoren und integrierte Aktuatoren repräsentieren jeweils unterschiedliche Kompromisse zwischen Leistung, Integrationsaufwand und Kosten. Die richtige Entscheidung sollte immer im Kontext des gesamten Systemdesigns getroffen werden.

 

Anstatt nach einer einzigen „optimalen Lösung“ zu suchen, sollte das eigentliche Ziel darin bestehen, die Lösung an die Anforderungen der Anwendung anzupassen – einschließlich dynamischer Leistung, mechanischer Einschränkungen und verfügbarer Entwicklungsressourcen. Die effektivste Lösung ist diejenige, die ein Gleichgewicht auf Systemebene erreicht und nicht nur in einer einzelnen Kennzahl überlegen ist.

Verwandte Artikel
Welche Motoren sind für Roboter geeignet?
Welche Motoren sind für Roboter geeignet?
Die Anzahl der Motoren, die ein Roboter haben kann, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, unter anderem von der Konstruktion des Roboters, seiner Verwendung und den verfügbaren Ressourcen
Oct 26,2023
Wie Hohlwellen-Planetengetriebe die Leistung von Roboter-Gelenken verbessern
Wie Hohlwellen-Planetengetriebe die Leistung von Roboter-Gelenken verbessern
Erfahren Sie, wie Hohlwellen-Planetengetriebe-Aktuatoren funktionieren, welche Vorteile sie bieten und warum sie ideal für Robotergelenke sind. Verbessern Sie Integration, Drehmomentdichte und Roboterleistung.
Feb 26,2026
Innovationsaustausch für Robotikfans: LORIS, der Kletterroboter
Innovationsaustausch für Robotikfans: LORIS, der Kletterroboter
Auf dem Gebiet der Robotik inspiriert jeder neue Durchbruch zu grenzenloser Kreativität und Fantasie. Heute werfen wir einen detaillierten Blick auf den revolutionären vierbeinigen Kletterroboter LORIS (Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes),
Aug 01,2024