Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
WAIC 2026 montre que les robots s’orientent vers des applications toujours plus concrètes et proches du monde réel
Les fondements technologiques de l’évolution des capacités de mouvement des robots
Pourquoi les actionneurs robotiques hautement intégrés deviennent essentiels à l'avenir de la robotique
Solutions de modules d'articulation pour différentes applications robotiques
Conclusion

Comment les actionneurs robotiques permettent des mouvements plus flexibles des robots

Jay / Jul 29,2026

Ces dernières années, les robots sont passés du statut d’équipements d’automatisation à usage unique à celui de systèmes intelligents capables de percevoir leur environnement, d’exécuter des tâches complexes et d’interagir avec les êtres humains. Lors de la WAIC 2026, des robots humanoïdes dotés de capacités de mouvement très flexibles, des robots quadrupèdes conçus pour évoluer dans des environnements complexes, ainsi que des robots intelligents destinés aux applications de service et industrielles ont démontré à quel point les applications robotiques se développent rapidement.

 

Ces nouveaux scénarios d’application exigent des robots non seulement qu’ils soient capables de « se déplacer », mais aussi qu’ils réalisent des mouvements plus précis, plus fluides et plus naturels, tels que la manipulation habile d’objets ou la réaction rapide aux changements de leur environnement. La réalisation de ces performances repose sur le fonctionnement coordonné de multiples composants internes dédiés au mouvement.

 

Parmi ces composants, les actionneurs robotiques constituent le lien essentiel entre les systèmes de contrôle et les structures mécaniques, en transformant les signaux de commande en mouvements physiques réels. Leurs performances influencent directement la précision des mouvements, la vitesse de réponse et la capacité de charge du robot. À mesure que les applications robotiques s’étendent à des environnements de plus en plus variés, les actionneurs offrant une forte densité de couple, un contrôle de haute précision et une conception compacte deviennent un élément fondamental pour atteindre des niveaux de performance toujours plus élevés.

 

WAIC 2026 montre que les robots s’orientent vers des applications toujours plus concrètes et proches du monde réel


waic-2026-shows-robots-are-moving-toward-more-real-world-applications


Lors de la WAIC 2026, l’une des évolutions les plus marquantes de la robotique n’était pas seulement la diversité des formes de robots présentées, mais surtout la transition d’une logique de démonstration des capacités technologiques vers celle de l’exécution de tâches dans des environnements réels.


Dans l’ensemble du salon, les robots étaient présentés dans un nombre croissant de scénarios d’application concrets. Certains réalisaient des tâches interactives complexes grâce à des mouvements très flexibles, tandis que d’autres visaient à améliorer l’efficacité de l’automatisation dans les secteurs de la logistique et de la fabrication. Parallèlement, les robots commencent également à être déployés dans les services publics et l’assistance au quotidien.


Ces évolutions reflètent une tendance majeure de la robotique : les robots ne sont plus de simples machines exécutant des mouvements prédéfinis. Ils deviennent désormais des systèmes intelligents capables de percevoir leur environnement, de comprendre les tâches qui leur sont confiées et d’exécuter des opérations de manière autonome.

 

Des robots humanoïdes aux robots de service intelligents : l’élargissement des capacités robotiques


Les robots humanoïdes sont restés l’un des principaux centres d’intérêt de la WAIC.


Alors que les développements précédents se concentraient principalement sur la capacité des robots à se tenir debout et à marcher, les robots humanoïdes actuels évoluent vers l’exécution de tâches beaucoup plus complexes. Certains robots présentés lors de l’exposition étaient déjà capables d’effectuer des démonstrations de danse, des présentations ou encore des interactions homme-machine. En combinant les technologies de vision, de reconnaissance vocale et de contrôle du mouvement, ces robots peuvent communiquer avec les humains de manière beaucoup plus naturelle.


Cependant, derrière ces mouvements apparemment simples se cache une coordination continue de multiples articulations, permettant notamment de :


  • maintenir la posture du corps ;

  • synchroniser les mouvements de plusieurs articulations ;

  • réaliser des mouvements précis des bras et des mains.


À mesure que les robots humanoïdes se rapprochent d’applications concrètes, les exigences imposées à leurs systèmes de mouvement ne cessent d’augmenter. Les performances de chaque articulation sont étroitement liées au couple délivré par l’actionneur, à la précision du contrôle et à la rapidité de réponse. C’est pourquoi les actionneurs destinés aux robots humanoïdes deviennent progressivement un élément fondamental pour améliorer leur mobilité et leurs capacités d’interaction.

 

De la mobilité à la manipulation : les robots s’adaptent à des tâches toujours plus pratiques


Outre les robots humanoïdes, les autres plateformes robotiques présentées à la WAIC ont également illustré l’élargissement constant du champ d’application de la robotique.


Par exemple, les robots quadrupèdes, tels que les chiens robots, explorent de nouvelles possibilités dans des environnements complexes grâce à leur grande mobilité. Contrairement aux plateformes mobiles traditionnelles, ils doivent ajuster en permanence la posture et la trajectoire de plusieurs articulations afin de maintenir une locomotion stable.


Par ailleurs, les robots destinés à des applications telles que le tri logistique ou la manipulation de produits pharmaceutiques ont démontré le potentiel de la robotique dans les opérations automatisées. Ces robots exécutent généralement des tâches répétitives à haute fréquence pendant de longues périodes, ce qui exige non seulement un contrôle précis du mouvement, mais également une grande stabilité et une excellente fiabilité.


Les robots s’intègrent progressivement dans la vie quotidienne et les services publics


Au-delà des applications industrielles et professionnelles, les robots présentés à la WAIC témoignent également d’une tendance croissante vers les usages du quotidien.


Dans les services publics, par exemple, ils peuvent assurer des fonctions d’accueil, d’assistance ou encore d’inspection de sécurité. Dans les environnements interactifs, ils doivent offrir des mouvements plus naturels ainsi qu’une capacité de réaction plus rapide.


Contrairement aux équipements d’automatisation fonctionnant dans des environnements contrôlés, ces applications sont plus ouvertes et plus imprévisibles. Les robots nécessitent donc non seulement des algorithmes d’intelligence artificielle plus avancés, mais aussi des systèmes mécaniques de mouvement plus flexibles et plus fiables.

 

La diversification des applications impose des exigences plus élevées en matière de performances de mouvement


Les robots présentés lors de la WAIC 2026 montrent clairement que la robotique s’étend à un nombre croissant de domaines :


  • des interactions complexes réalisées par les robots humanoïdes ;

  • aux mouvements dynamiques des robots quadrupèdes ;

  • en passant par les opérations de haute précision dans l’industrie et l’assistance intelligente dans les services publics.


Bien que ces robots diffèrent par leur conception et leur objectif, ils sont tous confrontés au même défi : comment leur permettre d’exécuter leurs tâches avec davantage de précision, de rapidité et de stabilité.


C’est pourquoi les systèmes de mouvement sont devenus un élément essentiel du développement de la robotique. À mesure que les applications robotiques continuent de se développer, les composants clés du mouvement, tels que les actionneurs, joueront un rôle toujours plus déterminant dans les performances globales des robots.


Les fondements technologiques de l’évolution des capacités de mouvement des robots


the-technical-foundation-behind-the-advancement-of-robotic-motion-capability


Les robots présentés lors de la WAIC 2026 couvrent une grande diversité de formes et de scénarios d'application. Qu'il s'agisse de robots humanoïdes capables d'interagir naturellement avec les humains, de robots mobiles conçus pour évoluer dans des environnements complexes ou de robots spécialisés destinés à la logistique, à la fabrication et aux services publics, ils reflètent tous une même tendance : les robots prennent en charge des tâches de plus en plus complexes et nécessitent des capacités de mouvement toujours plus avancées.


Par le passé, les robots évoluaient principalement dans des environnements relativement structurés, où ils exécutaient de manière répétitive des mouvements prédéfinis. Aujourd'hui, avec leur déploiement progressif dans des environnements plus ouverts et plus dynamiques, ils doivent non seulement réaliser des actions fondamentales telles que marcher, saisir ou transporter des objets, mais également adapter leurs mouvements en temps réel en fonction des changements de leur environnement afin d'offrir davantage de flexibilité, de stabilité et de précision.


Par conséquent, la compétition dans le domaine de la robotique ne repose plus uniquement sur les performances des algorithmes. Elle dépend également de la capacité à transformer rapidement et avec précision ces algorithmes en mouvements physiques réels. Les systèmes de mouvement deviennent ainsi un élément fondamental des performances globales d'un robot.

 

De la simple capacité à se déplacer à des mouvements de haute qualité


L'exécution d'un mouvement par un robot ne consiste pas simplement à actionner une seule articulation. Elle résulte de la coordination en temps réel de multiples composants de contrôle.


Prenons l'exemple d'un robot humanoïde : un geste apparemment simple comme saisir un objet nécessite que le système de contrôle planifie la trajectoire du mouvement tout en coordonnant plusieurs articulations, notamment l'épaule, le coude et le poignet, afin de contrôler simultanément la position, la vitesse et le couple.


De la même manière, lorsqu'un robot quadrupède franchit des obstacles ou se déplace à grande vitesse, il doit ajuster en permanence la puissance délivrée par chacune de ses articulations afin de maintenir son équilibre et la stabilité de ses mouvements.


À mesure que le nombre de degrés de liberté (DOF) des robots augmente, la coordination entre plusieurs articulations devient considérablement plus complexe. Les robots ne doivent plus seulement « effectuer un mouvement », mais aussi garantir que celui-ci soit suffisamment naturel, que leur temps de réponse soit suffisamment rapide et que leurs performances restent stables lors d'un fonctionnement prolongé.


Cette évolution constitue aujourd'hui l'une des principales orientations du développement des systèmes de mouvement robotisés : passer de la simple capacité à se déplacer à l'exécution de mouvements de haute qualité.

 

Les articulations robotiques deviennent le cœur des capacités de mouvement


Si les algorithmes de contrôle déterminent comment un robot doit se déplacer, les articulations robotiques déterminent si ces mouvements peuvent réellement être exécutés.


Tous les mouvements d'un robot — locomotion, préhension, contrôle de l'équilibre ou ajustement de la posture — reposent finalement sur le fonctionnement de ses différentes articulations. Chacune d'elles doit répondre avec précision aux commandes de contrôle, fournir une puissance stable de manière continue et transmettre en temps réel des informations sur son état afin d'assurer la coordination de plusieurs degrés de liberté.


Pour répondre à ces exigences, les articulations robotiques modernes intègrent généralement plusieurs composants essentiels — moteur, réducteur, codeur et système d'entraînement — au sein d'une conception hautement intégrée. Cette architecture permet de constituer un système complet de commande en boucle fermée, combinant puissance, contrôle du mouvement et retour d'information.


Cette approche intégrée détermine non seulement la précision et la rapidité des mouvements du robot, mais influence également directement la compacité, la fiabilité et l'efficacité de l'intégration de l'ensemble du système.


À mesure que les robots évoluent vers des structures plus légères, une dynamique plus élevée et un plus grand nombre de degrés de liberté, les systèmes d'articulations robotiques progressent eux aussi rapidement. En tant que composant essentiel des systèmes de mouvement, les actionneurs constituent désormais le lien indispensable entre les systèmes de contrôle et le mouvement mécanique, permettant aux robots d'offrir des mouvements toujours plus précis, plus souples et plus intelligents.


Pourquoi les actionneurs robotiques hautement intégrés deviennent essentiels à l'avenir de la robotique


why-highly-integrated-robotic-actuators-are-becoming-critical-to-the-future-of-robotics


Si les algorithmes déterminent si un robot est capable de percevoir son environnement et de planifier ses actions, les actionneurs déterminent si ces actions peuvent être exécutées avec précision et efficacité.


À mesure que les robots quittent les laboratoires pour être déployés dans des applications réelles, l'importance des systèmes de mouvement ne cesse de croître. Qu'il s'agisse d'un robot humanoïde destiné à interagir naturellement avec les humains, d'un robot quadrupède conçu pour les déplacements rapides et l'équilibre dynamique, ou encore d'un robot professionnel fonctionnant en continu dans les domaines de la logistique, de la fabrication ou des services publics, tous sont confrontés au même défi fondamental : comment obtenir des mouvements plus précis, plus stables et plus efficaces dans un espace limité.


Ainsi, la compétition dans le domaine de la robotique ne se limite plus aux performances des algorithmes. Elle repose désormais sur les performances globales du système de mouvement. En tant que lien essentiel entre le système de contrôle et le mécanisme de mouvement, les actionneurs sont devenus l'un des composants clés qui déterminent la qualité des mouvements robotiques.

 

Les actionneurs évoluent de simples composants de puissance vers le cœur du contrôle du mouvement


L'amélioration des performances de mouvement des robots ne consiste pas simplement à augmenter la puissance du moteur. Elle résulte d'une optimisation continue de l'ensemble du système articulaire.


Aujourd'hui, un actionneur robotique moderne intègre généralement plusieurs composants essentiels, notamment le moteur, le réducteur, le codeur (encodeur) et le contrôleur d'entraînement. En plus de fournir la puissance mécanique, il permet un contrôle en boucle fermée de la position, de la vitesse et du couple, tout en assurant un retour d'information continu sur l'état du mouvement.


Ainsi, le rôle des actionneurs dépasse largement leur fonction traditionnelle consistant simplement à « fournir de la puissance ».


Parallèlement, l'augmentation du nombre de degrés de liberté et la complexité croissante des articulations robotiques imposent des exigences toujours plus élevées à la conception des actionneurs. Les développeurs ne se concentrent plus uniquement sur la puissance de sortie ; ils doivent également trouver un équilibre entre la rapidité de réponse, la précision du contrôle, les dimensions de la structure, le niveau d'intégration du système et la fiabilité en fonctionnement sur le long terme.


À bien des égards, chaque amélioration des capacités de mouvement d'un robot repose sur les progrès continus des technologies d'actionnement.

 

Les exigences croissantes de la robotique accélèrent l'évolution des actionneurs


Afin de répondre à la diversification des applications robotiques, les actionneurs modernes connaissent eux aussi une évolution importante de leur conception.


Alors que l'industrie se concentrait autrefois sur quelques indicateurs de performance isolés, les conceptions actuelles privilégient désormais les performances globales du système. Cette évolution se manifeste principalement dans les domaines suivants.


  • Forte densité de couple : davantage de liberté pour la conception des robots


À mesure que les robots deviennent plus légers et plus compacts, l'espace disponible à l'intérieur des articulations se réduit considérablement. Cela est particulièrement vrai pour des zones critiques telles que les poignets, les coudes et les jambes, où les actionneurs doivent fournir une puissance importante malgré un encombrement très limité.


Une densité de couple élevée permet non seulement d'augmenter les performances mécaniques du robot, mais aussi d'offrir davantage de degrés de liberté, de réduire le poids total et de rendre la conception mécanique plus flexible dans un volume identique.

 

  • Un contrôle du mouvement plus précis : la clé de la coordination de mouvements complexes


Le contrôle des mouvements robotiques a progressivement dépassé le simple contrôle de position pour intégrer de manière coordonnée plusieurs stratégies de commande, notamment le contrôle de la position, de la vitesse, du couple et de l'impédance.


Chez les robots humanoïdes, plusieurs articulations doivent fonctionner de façon continue et harmonieuse au cours des mouvements. Chez les robots quadrupèdes, les actionneurs doivent ajuster rapidement la puissance de chaque articulation afin de préserver l'équilibre et la stabilité pendant les déplacements dynamiques.


Les actionneurs doivent donc non seulement offrir une grande rapidité de réponse, mais également garantir des performances de contrôle stables, précises et prévisibles.

 

  • Une intégration élevée : simplifier le développement des systèmes robotiques


Avec l'augmentation constante du nombre de degrés de liberté, les architectures distribuées traditionnelles rencontrent de nouveaux défis, notamment des câblages complexes, des installations difficiles et des coûts de maintenance plus élevés.


En intégrant dans un même module le moteur, le réducteur, le codeur et le contrôleur d'entraînement, les systèmes d'actionnement modernes améliorent la fiabilité tout en réduisant l'encombrement. Ils permettent également aux développeurs de raccourcir les cycles de conception et de mise au point des robots complets, tout en améliorant l'efficacité de l'intégration.

 

  • Une fiabilité à long terme : indispensable pour les applications réelles


Les robots sont de plus en plus déployés dans des environnements exigeant un fonctionnement continu pendant de longues périodes.


Que ce soit dans la logistique, la production industrielle ou les services publics, les actionneurs doivent résister à des cycles fréquents de démarrage et d'arrêt, à un fonctionnement continu ainsi qu'à des conditions de travail complexes.


Des performances constantes, une structure mécanique fiable et une longue durée de vie sont devenues des critères essentiels pour évaluer les actionneurs robotiques. Ils constituent également la base indispensable à un déploiement massif des robots.

 

Des solutions d'actionnement différentes pour des robots différents


Bien que les actionneurs robotiques suivent des tendances technologiques communes, les exigences varient selon le type de robot, l'emplacement des articulations, les charges à supporter et les caractéristiques des mouvements.


ApplicationExigences principales des actionneurs
Robots humanoïdesForte densité de puissance, conception légère, contrôle précis du couple, coordination multi-articulations
Robots quadrupèdesRéponse dynamique rapide, puissance stable en fonctionnement continu, haute fiabilité
Robots industrielsGrande répétabilité, fonctionnement continu à long terme, performances constantes


Pour cette raison, le développement des actionneurs robotiques évolue progressivement d'une approche « universelle » vers des solutions spécifiquement adaptées aux différentes applications.


Les développeurs accordent désormais davantage d'attention à des facteurs tels que l'espace disponible au niveau des articulations, les exigences de puissance, les méthodes de contrôle et les contraintes d'installation afin de sélectionner les solutions d'actionnement les mieux adaptées à chaque application.


Dans cette perspective, la section suivante présentera plus en détail la manière dont une forte densité de couple, une conception hautement intégrée et un contrôle précis du mouvement sont concrètement mis en œuvre dans les actionneurs robotiques modernes.


Solutions de modules d'articulation pour différentes applications robotiques


joint-module-solutions-for-different-robotic-applications


Avec l'expansion continue des applications robotiques, les actionneurs évoluent progressivement de simples composants de transmission de puissance vers des modules essentiels qui influencent directement les performances de mouvement des robots.


Les différents types de robots imposent des exigences différentes à leurs systèmes d'entraînement des articulations. Par exemple, les articulations des bras et des poignets des robots humanoïdes nécessitent généralement des actionneurs légers et à réponse rapide afin d'améliorer la dextérité de l'effecteur terminal. Les articulations des jambes et les robots quadrupèdes accordent davantage d'importance à la puissance de sortie, à la stabilité et aux performances dynamiques. Quant aux robots industriels et de service, ils requièrent souvent des actionneurs capables d'assurer un fonctionnement fiable et un contrôle précis dans un espace d'installation limité.


Il n'existe donc pas de solution d'actionnement unique capable de répondre à l'ensemble des applications robotiques. Les systèmes d'actionnement doivent être optimisés en fonction des caractéristiques structurelles, des exigences de charge et des modes de mouvement propres à chaque type d'articulation.


Dans cette perspective, CubeMars a fait évoluer sa série d'actionneurs robotiques AK Series en lançant trois nouveaux modèles : AK40-10 V3.0 KV170, AK45-10 V3.0 KV75 et AK45-36 V3.0 KV80. Ces nouveaux actionneurs offrent des solutions de puissance plus flexibles pour différentes applications d'articulations robotiques.


Les trois modèles adoptent une conception hautement intégrée réunissant le moteur, le réducteur planétaire et le système de commande dans un module compact. Malgré leur faible encombrement, ils offrent un excellent équilibre entre puissance de sortie, performances de contrôle et facilité d'installation.

 

D'une conception compacte à un contrôle précis : répondre aux exigences des mouvements robotiques


À mesure que le nombre de degrés de liberté et d'articulations des robots augmente, les actionneurs doivent non seulement fournir une puissance suffisante, mais aussi offrir un équilibre optimal entre dimensions, poids et précision du contrôle.


Les actionneurs de la série AK adoptent une architecture hautement intégrée regroupant le moteur, le mécanisme de réduction et le module de commande dans un ensemble compact. Cette conception réduit le nombre de connexions et les contraintes d'installation généralement associées aux architectures distribuées traditionnelles, ce qui les rend particulièrement adaptés aux articulations robotiques où l'espace est limité.


Pour les plateformes à grand nombre de degrés de liberté, telles que les robots humanoïdes ou les bras robotisés légers, cette conception compacte facilite l'agencement mécanique et améliore l'intégration globale du système.


En matière de contrôle du mouvement, les trois modèles ont été optimisés afin d'offrir un pilotage des articulations à la fois précis et réactif. Ils prennent en charge les modes de contrôle Servo et MIT, tout en associant le retour d'information des codeurs à des algorithmes de contrôle avancés afin de proposer des stratégies de commande flexibles. Les développeurs peuvent ainsi sélectionner la méthode de contrôle la mieux adaptée aux exigences de chaque application robotique.


Par ailleurs, cette conception hautement intégrée facilite l'intégration des actionneurs dans différents types de plateformes robotiques. Qu'il s'agisse de prototypes de laboratoire ou de systèmes destinés à une utilisation réelle, les actionneurs doivent non seulement offrir d'excellentes performances, mais également garantir un fonctionnement stable sur de longues périodes.


C'est pourquoi la série AK vise un équilibre global entre puissance de sortie, précision du contrôle et fiabilité à long terme, offrant ainsi une solution de mouvement complète pour les systèmes robotiques.

 

Les performances en conditions réelles illustrent les capacités des actionneurs


Les caractéristiques techniques permettent d'évaluer les performances de base d'un actionneur robotique, mais son comportement en conditions réelles fournit une vision beaucoup plus représentative de ses capacités dans des applications concrètes.


Lors des mouvements d'un robot, les actionneurs doivent assurer en permanence les phases d'accélération, de décélération, les corrections de position ainsi que la coordination de plusieurs articulations. Leur rapidité de réponse, la fluidité des mouvements et la stabilité du contrôle influencent directement les performances globales du robot.


Ainsi, au-delà des paramètres tels que le couple ou la vitesse, l'observation de démonstrations en fonctionnement constitue également un critère important pour évaluer les performances d'un actionneur lors du développement d'un système robotique.


La vidéo suivante présente les performances réelles des actionneurs de la série AK, offrant une visualisation plus intuitive de leur rapidité de réponse, de leurs performances de contrôle et de leur stabilité lors d'un fonctionnement continu.

 


Par rapport à la simple consultation des fiches techniques, les vidéos de fonctionnement en conditions réelles permettent aux développeurs de mieux comprendre les caractéristiques de mouvement des actionneurs et d'évaluer plus facilement l'adéquation des différents modèles aux exigences spécifiques de chaque articulation robotique.

 

Trois actionneurs, trois solutions adaptées à différentes articulations robotiques


Bien que les AK40-10 V3.0, AK45-10 V3.0 et AK45-36 V3.0 appartiennent tous à la série AK, chacun de ces modèles a été optimisé pour répondre aux besoins de différentes articulations robotiques. Ils offrent ainsi des avantages complémentaires en matière de dimensions, de rapport de réduction et de capacité de sortie.


ModèleCaractéristiques de conceptionApplications recommandées
AK40-10 V3.0 KV170Conception compacte et légère, privilégiant une réponse rapide et une grande agilitéPoignets de robots humanoïdes, petits bras robotisés, articulations robotiques légères
AK45-10 V3.0 KV75Équilibre optimal entre encombrement, vitesse et puissance de sortieCoudes, épaules de robots humanoïdes et articulations robotiques polyvalentes
AK45-36 V3.0 KV80Rapport de réduction plus élevé offrant une puissance de sortie et un couple de maintien supérieursRobots quadrupèdes, articulations à forte charge et applications nécessitant une puissance stable



Parmi ces modèles, l'AK40-10 V3.0 KV170 privilégie un format compact et une réponse dynamique rapide. Avec un poids d'environ 185 g et un réducteur planétaire de 10:1, il offre une forte densité de puissance, idéale pour les applications robotiques légères.


À l'inverse, l'AK45-36 V3.0 KV80 adopte un rapport de réduction plus élevé de 36:1, lui permettant d'obtenir une puissance de sortie supérieure et un couple maximal de 24 N·m, ce qui le rend particulièrement adapté aux articulations robotiques soumises à des charges importantes.


L'AK45-10 V3.0 KV75 se positionne entre ces deux modèles. Il met l'accent sur un équilibre entre puissance de sortie, compacité et réactivité, offrant ainsi une solution polyvalente pour les applications robotiques nécessitant des performances globales élevées.


Des conceptions légères privilégiant une réponse dynamique rapide jusqu'aux applications exigeant une puissance plus importante et une excellente stabilité, ces trois actionneurs répondent aux besoins de différentes articulations robotiques. Cette approche orientée application reflète également une tendance majeure dans le développement des actionneurs robotiques : avec la diversification croissante des applications, les actionneurs doivent être optimisés pour des usages spécifiques plutôt que de rechercher uniquement une amélioration d'un seul indicateur de performance.

 

Conclusion


Les nombreuses applications robotiques présentées lors de la WAIC 2026 démontrent que les robots dépassent progressivement le cadre de l'automatisation traditionnelle pour évoluer dans des environnements réels toujours plus variés et plus complexes. Des interactions naturelles rendues possibles par les robots humanoïdes aux déplacements dynamiques des robots quadrupèdes dans des environnements difficiles, en passant par les applications concrètes dans l'industrie, la logistique et les services publics, les robots évoluent vers davantage de degrés de liberté, une meilleure capacité d'adaptation et un niveau d'intelligence toujours plus élevé.


À mesure que les robots prennent en charge des tâches de plus en plus complexes, leurs capacités de mouvement deviennent un facteur déterminant de leur valeur pratique. Les algorithmes leur apportent des capacités de perception et de prise de décision, tandis que les actionneurs transforment ces commandes intelligentes en mouvements physiques précis et stables. À l'avenir, des actionneurs offrant une forte densité de couple, un contrôle de haute précision et une architecture hautement intégrée continueront de faire évoluer les robots, leur permettant de passer du simple fait de « pouvoir se déplacer » à celui « d'exécuter des tâches complexes avec un haut niveau de performance ».


En tant qu'élément essentiel des systèmes de mouvement robotisés, CubeMars poursuit son engagement à répondre aux besoins variés des différentes applications robotiques. Grâce à des produits tels que les actionneurs de la série AK, CubeMars fournit aux développeurs des solutions de mouvement plus flexibles, plus performantes et plus fiables. À mesure que la robotique continue de progresser, les actionneurs joueront un rôle toujours plus important pour faire le lien entre l'intelligence artificielle et le mouvement mécanique, ouvrant ainsi la voie à un éventail encore plus large d'applications robotiques.

Articles connexes
Comment réduire le bruit dans les articulations robotiques
Comment réduire le bruit dans les articulations robotiques
Découvrez les causes du bruit dans les articulations robotiques et comment le réduire grâce à la transmission, au contrôle du moteur, à la structure et à la conception de l’actionneur.
Apr 28,2026
Comment sélectionner des moteurs gimbal pour la robotique et les systèmes de vision
Comment sélectionner des moteurs gimbal pour la robotique et les systèmes de vision
Découvrez comment les moteurs gimbal assurent une stabilisation précise dans les systèmes robotiques et de vision. Explorez les principes, applications et critères de sélection.
Mar 17,2026
Comment choisir les moteurs d'articulation adaptés pour un robot humanoïde ? (Articulation de l'épaule, du coude et du poignet)
Comment choisir les moteurs d'articulation adaptés pour un robot humanoïde ? (Articulation de l'épaule, du coude et du p...
Guide complet pour choisir les moteurs articulaires de robots humanoïdes. Besoins clés, calcul de couple, conseils de sélection et modèles recommandés pour épaule, coude et poignet.
Mar 20,2026
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel