Разработан для эффективности, создан для интеграции
Бескаркасные торсионные двигатели серии RO Lite с внешним ротором не
имеют внешнего корпуса и датчиков, что обеспечивает максимальную
экономию места и высокую производительность.
Плавный и точный контроль
Момент коггинга снижен на 50% по сравнению с аналогичными двигателями, что эффективно устраняет рывки на низких скоростях и обеспечивает плавную подачу крутящего момента.
50




Сверхлегкий вес, быстрая реакция
Бескорпусная конструкция Lite весит всего 105 г. Она обеспечивает пиковый крутящий момент 0,9 Н·м при компактных размерах Φ61,7*14.5 мм.
Большой полый вал, гибкая проводка
Статор имеет полый вал большого диаметра, позволяющий коаксиально пропускать силовые кабели, сигнальные провода или механические валы.

Разработан для гибкой интеграции
Поддерживает интеграцию пользователем с различными высокоточными энкодерами и редукторами, открывая неограниченные возможности для комплексной разработки нестандартного оборудования.